報告和分析
標準 MODUS 報告器可提供傳統報告,同時獨立的 MODUS CHART 應用程式,則利用 CAD 模型或元件象徵提供全彩插圖檢測報告。也可以多種格式輸出檢測結果,以進行進一步分析。
MODUS™ CHART
MODUS 計量軟體的獨立應用程式,具備更強大的圖形報告功能
![MODUS CHART 熱圖](/media/img/gen/1cc4a5f07fb44186bf31250c3c2fa69a.png)
MODUS CHART 軟體套件可利用 QIF XML 檔案及工件 CAD 模型,在真正的工件位置顯示各種圖形資訊,使報告更易於解讀。
強化的報告功能包括:
- CAD 圖搭配彈性的標註定位及配置。
- 彩色表面熱圖,並可自動產生特徵表,以顯示所有的特徵公差。
- 僅限誤差的報告選項,可迅速建立僅包括超出公差特徵的報告,以縮減報告大小,並以最重要的結果為重點。
- 可使用兩種不同方法建立報告。特徵型報告以分組方式呈現公差,而特性型報告則單獨顯示個別公差。
- 自動報告選項可快速輕鬆地建立報告。其中包括僅限誤差報告,以便將重點放在最重要的結果上。
說明及訓練
MODUS CHART 安裝套件於 Program Data 資料夾提供樣本資料。
軟體相容性
MODUS CHART 需要 QIF 檔案產生報告,因此需要 MODUS 1.11(及以上版本)以產生 QIF 檔案。
硬體相容性
MODUS CHART 授權以 MODUS 1.x 授權的附加程式免費提供。
您也可購買獨立版本的 MODUS CHART。請聯絡當地 Renishaw 供應商瞭解詳細資訊。
MODUS™ 報告器功能
清晰、簡潔的圖形報告
具有可由使用者完全設定的標題、標籤、文字和影像。
多工件檢測
單一報告能提供完整的元件系列歷史紀錄,包括結果表和統計資料。
快速的報告製作
可使用能提供頁面配置輔助的精靈,依據現有的配置從頭快速建立全新的報告。
彈性的檢測資料交換
可以多種不同格式輸出結果資料,包括 Excel (CSV)、ASCII 文字、DMIS、網際網路相容的 XML 或直接輸出至 Microsoft® SQL 資料庫,以供第三方應用程式使用。
統計分析
簡單、使用者可設定的操作人員介面,可開啟類型 1 和 2 研究,讓 Q-DAS SPC 這套重要套件的使用者擁有完整的支援。
![MODUS SPG圖形報告](/media/img/en/0f51a3ba1dfc495187a6f6be7e5f1195.jpg)