跳轉瀏覽

NCPCB 非接觸式刀具設定系統

適用於 PCB 鑽孔和鑽版機上的高精度刀具量測和破損刀具檢測。

靈活的刀具設定系統解決方案。

重複性。

廢品更少、利潤更高的卓越性能。

簡單輕型系統

PCB 鑽孔機專用非接觸式刀具設定系統:偏轉檢查、刀具設定和刀具破損檢測,整合至一套簡單輕型系統。

特性和優點

  • 尺寸:僅 80 mm (長)× 25 mm (寬)× 27 mm (高)。
  • 光學鏡組/刀具清潔用整合式刀刃吹屑功能。
  • 可量測最小達 0.1 mm 的刀具直徑。
  • 可用於轉速達 250,000 rpm 的多重主軸加工機。
  • 0.50 μm 2s 重複性。

瞭解更多

NCPCB 影像