MRS2 模組化交換架系統
MRS2 模組化交換架系統解決方案適用於 Renishaw 感測器的多功能測頭與測針交換。
第一層交換架

第二層交換架

第三層交換架

MRS2 選項
導軌
MRS2 導軌提供 400 mm、600 mm 或 1000 mm 的長度。
支腳
MRS2 支腳提供 200 mm、400 mm、600 mm 和 800 mm 的長度。
您可能也會對以下內容感興趣…
您目前正在查看 MRS2 模組化交換架系統;您可能也有興趣瞭解 REVO RSP2 和 RSP3、SP80、SP600 或 SP25M 的交換連接埠系列產品…