跳轉瀏覽

功能安全光學尺

特定機械安全功能,如安全限速 (SLS) 都需要光學尺回饋功能安全。如果使用經認證可用於安全相關應用的功能安全 (FS) 光學尺系統,則可大幅簡化機台認證過程。

提升機器安全

採用先進的機器安全功能,可協助機器製造商打造更安全的機器,同時仍享有高效能運動控制的各種優點,以及加快設定時間與縮短機器停機時間等效益。Renishaw 針對重大安全應用提供一系列的功能安全位置光學尺,並通過以下國際安全標準認證:

  • ISO 13849 類別 3 PLd
  • IEC 61508 SIL2
  • IEC 61800-5-2 SIL2

基本作業原理與同等的標準光學尺相同,不過 FS 版本設計能與功能安全系統輕鬆整合。Renishaw 亦提供功能安全額定讀頭的可靠性資料

系列產品包含增量開放式光學尺、絕對開放式及封閉式光學尺。

增量式 FS 光學尺

TONiC™ FS 開放式光學尺系統

TONiC FS 是特別改造版的 TONiC 光學尺系列產品。其中提供:

  • 相容於各種光學尺:
    • 線性:RTLC 不鏽鋼光學尺、RELM ZeroMet™ 光學尺、RSLM 不鏽鋼光學尺。
    • 旋轉(角度):RESM 不鏽鋼環。
探索 TONiC 光學尺
TONiC™ FS 光學尺位在白色平台上

絕對式 FS 光學尺

FORTiS™ FS 封閉式光學尺系統

FORTiS FS 是特別改造版的 FORTiS 光學尺系列產品。其中提供:

  • BiSS® Safety 及 Siemens DRIVE-CLiQ® 序列介面。
  • 線性封閉式光學尺技術。
探索 FORTiS 光學尺
FORTiS FS 封閉式光學尺位在白色平台上

RESOLUTE™ FS 開放式光學尺系統

RESOLUTE FS 光學尺是特別改造版的 RESOLUTE 光學尺系列產品。其中提供:

  • BiSS Safety 及 Siemens DRIVE-CLiQ 序列介面。
  • 相容於各種光學尺:
    • 線性:RTLA 不鏽鋼光學尺、RELA ZeroMet 光學尺、RSLA 不鏽鋼光學尺。
    • 旋轉(角度):RESA 不鏽鋼環、REXA 超高精度不鏽鋼環。

探索 RESOLUTE 光學尺

RESOLUTE 功能安全 (FS) 絕對式光學尺位在白色平台上

請參閱 RESOLUTE FS 絕對式光學尺簡介

Renishaw 功能安全光學尺的可靠性資料

Renishaw 以 SISTEMA 資料庫提供功能安全等級的 TONiC FS、RESOLUTE FS 及 FORTiS FS 讀頭可靠性資料,協助客戶計算效能等級 (PL)。這有助於系統設計人員快速無誤地將資料從資料庫複製到 SISTEMA 專案。

SISTEMA:用於機械應用評估的安全完整性軟體工具

SISTEMA 為計算效能等級 (PL) 的軟體工具,用於執行 EN ISO 13849-1。SISTEMA 是由 IFA 提供的免費軟體,廣受業界認可。

系統設計人員與安全專家亦可免費下載 SISTEMA 軟體

我們提供一系列的技術下載,介紹功能安全 (FS) 光學尺系統的技術規格。

 

現在就聯繫我們的銷售團隊

請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。