Equator™ 500 檢具系統
Renishaw Equator™ 500 - 提供多種適合大型工件的生產現場檢具量測功能,以及智慧型製程控制
大型 Equator 500 系統的工作範圍為直徑 500 mm,高度可達 400 mm,可量測更大型的工件。
Equator 300 及 500 檢具系統於在 5 ºC 及 50 ºC 範圍之間的任何溫度變化率下均維持量測精準,掃描速度可超過 200 mm/s。
每個 Equator系統都支援容易使用的 Organizer 操作員軟體、用於自動化的 EZ-IO 軟體以及用來更新 CNC 工具機上刀具補正的 IPC (智慧型製程控制) 軟體。
量測範圍加大
Equator 500與 SM25-2 掃描模組配合使用時,其 X/Y 平面測量範圍為直徑 500 mm,Z 軸高度為 250 mm。搭載使用 SM25-3 掃描模組可將 Z 軸高度延展至 400 mm,可允許測針長度達 200 mm 以量測更多特徵。Equator 500 的基座可支撐總重不超過100kg的工件及夾具。
典型應用包括汽車及卡車的變速器及引擎外殼、連桿等傳動系統零件,以及不同的外殼、懸吊鑄件、沖壓零件、閥門以及幫浦。

在溫度快速的變化下仍保持量測準確,工作溫度變化可達 45 ºC
氣候條件可導致加工現場發生週期性變化,如每日不同時段和季節性溫度變化。例如早上的加工現場溫度較低,不過之後會因室外溫度上升和機器運轉產熱,使得現場溫度升高。Equator 系統可藉由重新標定應對這類溫度變化,只要第一個零件生產完成,即可開始持續準確量測,不受狀況變化影響。

直接從 Equator 300 及 500 系統中自動更新刀具補正
Equator 系列檢具產品與新的 IPC 軟體相容,透過該軟體可持續對加工操作進行監控以及自動調整,使零件尺寸接近標稱值,並且始終維持在製程控制限制內。這種製程變動的修正可改善零件品質並且增進製造能力,同時減少廢品。Equator 檢具系統放置於 CNC 加工機旁,因此可在生產現場進行製程調整,避免時間延誤或仰賴成品檢測。Equator 檢具系統可連接至一台或多台 CNC 工具機控制器。