ATOM DX™ 增量式編碼器系統搭配 RCLC 線性光學尺
特性
- 直接從讀頭輸出數位訊號
- 讀頭尺寸:20.5 x 12.7 x 10.85 mm(頂端出口版本:20.5 x 12.7 x 7.85 mm)
- 解析度可達 2.5 nm
- 速度高達 20 m/s
- 低細分誤差 (SDE):20 µm 版本 < ±75 nm、40 µm 版本 < ±120 nm
優點
- 微型封裝
- 無需單獨的介面
- 採用光學濾波系統設計,具備優異的抗汙能力
- 搭配進階診斷工具,可輕鬆查錯,處理棘手的安裝與維修問題
- 品質保證
- 玻璃光學尺具備 ~8 µm/m/°C 的低熱膨脹係數
什麼是 ATOM DX?
ATOM DX 光學尺系列是 Renishaw 的微型增量式光學尺,可直接從讀頭輸出數位訊號,並在其微型封裝內整合了所有位置回饋、板載細分和光學濾波功能。
利用選配的進階診斷工具 ADTi‑100 和 ADT View 軟體可獲取詳細的診斷資訊,以實現現場診斷、查錯,以及在要求極為嚴苛的應用中協助優化光學尺安裝。
ATOM DX 光學尺也提供最低 2.5 nm 的解析度,以及各式各樣的組態。
ATOM DX 可供應纜線與頂部出口版本,提供 20 µm 或 40 µm 光學尺選項。
什麼是 RCLC 光學尺?
RCLC 是一種玻璃光學尺,長度達 130 mm, 20 µm 或 40 刻距增量刻度。RCLC 玻璃光學尺具備 ±3 µm 精度,包含光學尺中點與行程終點兩個參考原點,可按照讀頭與光學尺的相對方向選擇。
RCLC 以自黏背膠帶安裝於基材。自黏膠不會妨礙光學尺獨立擴展於基材。
為什麼選擇這種光學尺系統?
適合空間受限應用的微型光學尺
ATOM DX 的最小尺寸為 20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm,可安裝在極小的空間內。這款光學尺系統提供多種選項,包括線纜版和頂端出口版。
輕鬆查錯和維護
進階診斷工具可由 ATOM DX 光學尺讀頭取得全面即時資料。然後透過簡單易用的 ADT View 軟體介面顯示這些資訊。儘管在大多數情況下,藉由光學尺內建的 LED 安裝指示燈就能夠完成系統安裝,但 ADT 可協助完成要求更加嚴苛的安裝操作。ADT 還可回報光學尺效能並協助系統查錯,進而避免機器出現長時間停機。
高效能
ATOM DX 系列編碼器是高效能編碼器,解析度最低可達 2.5 nm,並具備低 SDE 及低抖動等特色。ATOM DX 編碼器結合讀頭直接提供的數位正交輸出,以及 Renishaw 深獲肯定的過濾光學鏡組,是現代運動控制系統的強大建構基礎。
選配的進階診斷工具 ADTi-100
![VIONiC 進階診斷工具](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
ATOM DX 光學尺系統與進階診斷工具 ADTi-100 和 ADT View 軟體相容。它們可提供全面的即時光學尺資料回饋,以協助完成要求更加嚴苛的安裝和診斷操作。直觀的軟體介面具有以下功能:
- 遠程校正
- 在整個軸上達到訊號優化
- 參考原點指示
- 顯示讀頭相對於光學尺位置的數位讀數
- 監控速度與時間曲線圖
- 匯出和保存資料
技術規格
量測標準 | 自黏安裝式玻璃光學尺 |
讀頭尺寸 (LxWxH) | 線纜版:20.5 mm x 12.7 mm x 10.85 mm 頂端出口版:20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm |
柵距 | 20 µm 與 40 µm |
熱膨脹係數(20 °C 時) | ~8 µm/m/°C |
精度等級(20°C 時) | ±3 µm |
參考原點 | 單一參考原點:中點或光學尺端點 |
限位開關 | N/A |
光學尺長度 | 10 mm 至 130 mm |
最高速度 | 達到 20 m/s (詳見規格手冊) |
細分誤差 (SDE) | 20 µm 版本:一般低於 ±75 nm 40 µm 版本:一般低於 ±120 nm |
動態訊號控制 | 透過即時訊號調節,包括自動增益控制 (AGC) 和自動偏置控制 (AOC),在整個工作條件範圍內實現性能優化 |
增量訊號 | 解析度從 10 µm 至 2.5 nm (詳見規格手冊) |
電氣連接 | 線纜版:0.2 m、0.5 m、1 m、1.5 m、2 m 及 3 m 纜線長度搭配 D 型連接器 (9 及 15 向) 0.5 m、1 m、3 m 纜線長度,10 向 JST 型連接器 頂端出口版本:讀頭搭配 10 向 JST 連接器 |
電源 | 5 V -5/+10%,當完全端接時,通常為 < 200 mA |
振動(運作時) | 55 Hz 至 2000 Hz 時,最大振動為 100 m/s²,3 軸 |
衝擊(運作時) | 1,000 m/s²、6 ms、½ 正弦、3 軸 |
工作溫度 | 0 °C 至 +70 °C |
防護等級 | IP40 |
請參閱規格手冊,了解詳細資訊。