ATOM DX™ 增量式光學尺系統搭配 CENTRUM™ CSF40 旋轉光學尺碟盤
特性
- 直接從讀頭輸出數位訊號
- 讀頭尺寸:20.5 x 12.7 x 10.85 mm(頂端出口版本:20.5 x 12.7 x 7.85 mm)
- 解析度可達 5 nm
- 速度高達 20 m/s
- 不銹鋼自定中心盤
優點
- 微型封裝
- 無需單獨的介面
- 採用光學濾波系統設計,具備優異的抗汙能力
- 進階診斷工具可輕鬆查錯
- 堅固耐用的金屬碟盤,可藉由創新的柔性彈片做對齊
- 固定選項:螺栓或夾鉗
- 安裝過程簡便快捷
![網站橫幅的透明修補程式](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
什麼是 ATOM DX?
ATOM DX 光學尺系列是 Renishaw 的微型增量式光學尺,可直接從讀頭輸出數位訊號,並在其微型封裝內整合了所有位置回饋、板載細分和光學濾波功能。
利用選配的進階診斷工具 ADTi‑100 和 ADT View 軟體可獲取詳細的診斷資訊,以實現現場診斷、查錯,以及在要求極為嚴苛的應用中協助優化光學尺安裝。
針對 CENTRUM,ATOM DX 光學尺系統提供線纜版和頂端出口版兩種型號,柵距為 40 µm,解析度達到 5 nm。
什麼是 CENTRUM™ CSF40?
CENTRUM CSF40 是一款不銹鋼旋轉光學尺碟盤。盤內配置創新的對齊柔性彈片,將碟盤安裝到軸上時,這些柔性彈片可自動將碟盤中心與軸中心對齊,進而提高量測效能。
CENTRUM 自定中心盤的安裝過程簡便快捷,一次即可成功,無需額外的量具或安裝設備。
碟盤由堅固耐用的不銹鋼製成,具有彈性且易於清潔。
CENTRUM 圓盤具有 40 µm 的刻距增量刻度,提供多種尺寸及固定選項。如需客製化圓盤尺寸,請與當地 Renishaw 代表聯絡。
為什麼選擇這種光學尺系統?
適合空間受限應用的微型光學尺
ATOM DX 的最小尺寸為 20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm,可安裝在極小的空間內。這款光學尺系統提供多種選項,包括線纜版和頂端出口版。
輕鬆查錯和維護
利用進階診斷工具可從 ATOM DX 光學尺讀頭中獲取全面的即時資料,然後透過簡單易用的 ADT View 軟體介面顯示這些資訊。儘管在大多數情況下,藉由光學尺內建的 LED 安裝指示燈就能夠完成系統安裝,但 ADT 可協助完成要求更加嚴苛的安裝操作。ADT 還可回報光學尺效能並協助系統查錯,進而避免機器出現長時間停機。
堅固耐用的自定中心盤
CENTRUM 自定中心盤具有優異的「件對件」一致性,且安裝過程簡便快捷,一次即可成功。
對齊柔性彈片內建在碟盤上,可在碟盤製造和安裝過程中定位,以確保碟盤上的標記與安裝軸同心。
選配的進階診斷工具 ADTi-100
![VIONiC 進階診斷工具](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
ATOM DX 光學尺系統與進階診斷工具 ADTi-100 和 ADT View 軟體相容。它們可提供全面的即時光學尺資料回饋,以協助完成要求更加嚴苛的安裝和診斷操作。直觀的軟體介面具有以下功能:
- 遠程校正
- 在整個軸上達到訊號優化
- 參考原點指示
- 顯示讀頭相對於光學尺位置的數位讀數
- 監控速度與時間曲線圖
- 匯出和保存資料
技術規格
量測標準 | 不銹鋼碟盤 |
讀頭尺寸 (LxWxH) | 線纜版:20.5 mm x 12.7 mm x 10.85 mm 頂端出口版:20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm |
柵距 | 40 µm |
熱膨脹係數 | 15.5 ±0.5 µm/m/°C |
碟盤外徑 | 固定選項: 螺栓:38.4 mm 至 120 mm 夾鉗:31 mm 至 120 mm 如需其他尺寸,請聯繫 Renishaw |
刻線數 | 固定選項: 螺栓:2482 至 9142 夾鉗:1900 至 9142 |
參考原點 | 單一參考原點 |
刻劃精度 | ±0.5 µm |
安裝精度 | < ±10 µm(當採用建議的安裝方式時) |
安裝偏心度 | 通常為 < ±5 µm |
適用軸直徑 | 固定選項: 螺栓:7 mm 至 88.6 mm 夾鉗:7 mm 至 96 mm |
最高速度 | 達到 20 m/s (詳見規格手冊) |
細分誤差 (SDE) | < ±120 nm |
動態訊號控制 | 透過即時訊號調節,包括自動增益控制 (AGC) 和自動偏置控制 (AOC),在整個工作條件範圍內實現性能優化 |
增量訊號 | 解析度從 10 µm 至 5 nm (詳見規格手冊) |
電氣連接 | 線纜版:0.2 m、0.5 m、1 m、1.5 m、2 m 和 3 m電纜,採用 D 型連接器(9 針和 15 針) |
電源 | 5 V -5/+10%,當完全端接時,通常為 < 200 mA |
振動(運作時) | 55 Hz 至 2000 Hz 時,最大振動為 100 m/s²,3 軸 |
衝擊(運作時) | 500 m/s²,11 ms,½ 正弦,3 軸 |
工作溫度 | 0 °C 至 +70 °C |
防護等級 | IP40 |
請參閱規格手冊,了解詳細資訊。