雷射尺
雷射干涉編碼器實現了線性位置回饋的極致精度。
Renishaw 為 OEM 機器製造廠商提供高效能的雷射干涉編碼器解決方案,從大型航太中心到高精密半導體產業,都是此編碼器的應用領域。
為什麼選擇 Renishaw 雷射編碼器?
RLE 光纖雷射
RLE 系統為獨特先進零差雷射干涉儀系統,專為位置回饋應用所設計。
設定快速且方便對齊
RLE 使用光纖直接傳遞雷射光束至遠端啟動裝置,其中也包含干涉儀光學鏡組和偵測器。這可縮短整合時間並降低系統複雜程度。
高解析度
RLE 可以在最小 SDE(細分誤差)下輕鬆達到固有的高解析度。
出色的效能
RLE 具有高精度的先進訊號處理裝置,能在速度高達 2 m/sec 且軸長達到 4 m 的情形下,提供使用者次奈米等級的解析度。
HS20 長距離雷射
HS20 雷射頭結合外部線性光學鏡組套件,構成非接觸式雷射干涉編碼器系統,可用於長軸、高精度、線性位置回饋等應用。
可在惡劣環境中運作
外罩以堅固耐用的陽極鋁合金製成,使 HS20 能在嚴苛的機械工廠環境中運作。
高效能
HS20 允許以高達 2 m/s 的速度在最大可達 60 m 的範圍內判斷位置,並提供奈米級解析度。
設定輕鬆
堅固且簡單易用的校正機制可讓使用者輕鬆設定 HS20。
後續步驟
位置編碼器(例如 Renishaw 製造的編碼器),可將線性或旋轉運動轉換成電氣訊號,提供運動位置、速度和方向等資訊。
位置編碼器可採用各種不同的感應技術:Renishaw 的專業在於光學和雷射編碼器系統,Renishaw 的附屬公司 RLS 則專精於磁性編碼器。
從 Renishaw 提供的各種高品質光學、磁性和雷射編碼器中,尋找適合您的運動控制解決方案。