適用於 CNC 工具機的接觸式刀具設定系統
提高加工精度
CNC 工具機所使用的切削刀具長度及直徑,是需要精準設定的重要參數。如果沒有正確設定這類參數,即使是小幅度偏差,都可能造成最終產品出現誤差,導致增加廢品或重工。
我們提供一系列全方位的接觸式刀具設定系統,專為綜合加工機和 CNC 車削中心設計,可實現自動化作業以提供以下效益:
- 縮短機器停機時間 - 提升作業效率。
- 可重複量測 - 以優於 1.00 µm 2σ 的重複性實現精準刀具設定。
- 可靠輸出 - 盡可能減少手動設定不精確性,並可減少廢品。
- 破損偵測 - 以及時循環中警示識別刀具破損。
- 提升生產力 - 自動化刀具設定無需具備專業技術,可將人員重新安排從事更積極的工程業務。
動態刀具設定技術
![機台上的 RTS 刀具設定系統](/media/img/gen/fc714021bd514750ac4f4f5192c8e19c.jpg)
Renishaw 刀具設定系統及破損刀具檢測產品可協助提升製程效率。
不論是簡易的長度及半徑檢查,還是需要破損刀具檢測,我們的接觸式刀具設定系統都使用與工件檢測測頭相同的動態技術。*
如果刀具造成測針偏轉,就會記錄動態組件球與滾柱之間增加的阻力。
只要阻力超過閾值,並將訊號送往工具機控制器,刀具設定系統就會「觸發」。之後刀具補正值將自動更新,或是在刀具破損的情況下發出警報。
刀具設定系統機構在觸發後的復位能力優於 1um 2σ,是重複性和良好量測的基礎。
動態技術經過 50 多年來的實證肯定,以其精度及可靠性成為眾多機台製造商和終端使用者的優先選擇。
* 刀長設定系統 (LTS) 除外。
Renishaw 測頭讓我們充滿自信,了解自己擁有正確及一致的資料,而且光是刀具設定就能在設定前節省約 85 分鐘的時間。
Quality Engineered Products(英國)
尋找適合您應用的 Renishaw 接觸式刀具設定系統
建議機台類型 | 操作範圍 | 單向重現性 | 傳輸類型 | 相容的介面* | |
OTS | 中小型綜合加工機 | 高達 5 m (16.4 ft) | 1.00 µm 2σ | 紅外線光學(調變式) | OMM-2 或 OMM-2C 搭載 OSI、OSI-D、OMI-2、OMI-2T、OMI-2H 或 OMI-2C |
RTS | 所有尺寸的綜合加工機 | 高達 15 m (49.2 ft) | 1.00 µm 2σ | 無線電:跳頻展頻 (FHSS) | RMI-Q、RMI-QE |
TS27R | 所有尺寸的綜合加工機 | N/A | 1.00 µm 2σ | 硬線 | MI 8-4、HSI 或 HSI-C |
TS34 | 所有尺寸的綜合加工機 | N/A | 1.00 µm 2σ | 硬線 | MI8-4、HSI 或 HSI-C |
LTS | 所有尺寸的綜合加工機 | N/A | 0.75 μm 2σ | 硬線 | N/A |
APC | 車床和複合加工應用 | N/A | 1.50 μm 2σ | 硬線 | HSI 或 HSI-C |
長度及直徑刀具設定系統
![機台上的 OTS 接觸式刀具設定系統](/media/img/gen/c1ffc54dad024b00b0bac3bd3a8c447d.png)
![機台上的 RTS 接觸式刀具設定系統](/media/img/gen/85b486be347e48b28201e09185bffdf8.png)
OTS
OTS 3D 接觸式觸發刀具設定系統搭配光學訊號傳輸功能,可用於中小型綜合加工機的各種刀具。這款系統相容於 Renishaw 光學調變式接收器,可作為雙測頭系統的一部分。強而有力的無纜線設計可自由移動工作台,是雙交換台或旋轉工作台機台的理想選擇。
- 通過考驗的運動設計。
- 調變式傳輸提供超高抗光源干擾能力。
- 可調整方向的紅外線光學模組。
- 無線設計可讓機器自由移動且方便安裝。
- 1.00 μm 2σ 重複性。
RTS
RTS 3D 接觸式觸發刀具設定測頭具備無線電傳輸功能,適用於所有尺寸的綜合加工機,以及刀具設定系統與接收器之間難以進行視線對傳的應用。RTS 採用無線設計,代表可獨立使用或作為多重測頭系統的一部分,以便運用在各種應用。
- 通過考驗的運動設計。
- 獲得專利的跳頻展頻 (FHSS) 技術提供最理想的抗干擾能力。
- 全球公認的 2.4 GHz 波段,符合所有主要市場的無線通訊標準。
- 無線設計可讓機器自由移動且方便安裝。
- 1.00 µm 2σ 重複性。
![機台上的 TS27R 接觸式刀具設定系統](/media/img/gen/c064fb98c4b74c57af7564caa7dc9a88.png)
![TS34 接觸式觸發刀具設定系統](/media/img/gen/eddf6fc86f6640e2839a554dadd410ee.jpg)
TS27R
TS27R 是多功能的 3D 接觸式觸發刀具設定系統,具備硬線訊號傳輸功能,適用於所有尺寸的立式及臥式綜合加工機,以及所有龍門綜合加工機。
- 通過考驗的運動設計。
- 抗干擾硬線通訊。
- 適合所有綜合加工機類型、成本低廉的刀具設定。
- 1.00 μm 2σ 重複性。
TS34
體積精巧的 TS34 3D 接觸式觸發刀具設定系統,具備硬線訊號傳輸功能,可為 CNC 綜合加工機提供快速的刀具設定及刀具磨耗監控。這款系統提供背面或側邊出口版本,體積比 TS27R 更小,適用於各式各樣的刀具。
- 通過考驗的運動設計。
- 抗干擾硬線通訊。
- 體積精巧,佔據最小工作台空間。
- 堅固設計:測頭由切屑保護蓋提供保護,可避免塵土及碎屑進入系統。
- 1.00 µm 2σ 重複性。
刀長設定系統
![機台上的 LTS 接觸式刀具設定系統](/media/img/gen/d79ec0bb88a941e19f0208e002cb74b4.png)
LTS
LTS 為單軸刀長設定系統,適合在許多類型應用中用於立式及臥式安裝。本系統的設計是為了在加工環境運作,因此可預防切屑或冷卻劑滲入,避免因衝擊或震動導致誤觸發。
- 平面軸承設計提供最長的使用壽命。
- 硬線設計採用完全整合介面,可直接連接機台控制器。
- 一體成型的吹氣系統可在必要時有效清除切削廢料。
- 堅固設計可在最惡劣的加工環境內運作。
- 0.75 µm 2σ 重複性。
車床刀具設定系統
![機台上的 APC 車床刀具設定系統](/media/img/gen/e0dc7f52866a4e828229b2e76e13ca6a.png)
APC
體積精巧的 APCA-45 刀具設定測頭專門設計在車床及複合工具機最嚴峻的環境中運作。堅固精巧的不鏽鋼機身提供安裝彈性,可裝設至過去不適合使用刀具設定系統的機器區域。
- 迅速量測車削、分模、切槽、攻牙和搪孔刀具。
- 抗干擾硬線通訊。
- 氣動式蓋子可確保測針未使用時獲得完全保護。
- 整合式排氣功能可協助測針清除碎屑(包含刀刃吹屑接口供需要清潔刀具的客戶使用)。
- 1.50 µm 2σ 重複性。
資料下載
產品型錄
規格資料表
-
Data sheet: OTS [en]
-
規格資料表: RTS (QE) 無線電刀具設定裝置
-
規格資料表: RTS 無線電傳輸刀具設定器
-
規格資料表: TS27R 刀具設定測頭
-
Data sheet: TS34 tool setting probe [en]
-
規格資料表: LTS(刀長設定系統)
-
規格資料表: APCA-45 APCS-45
-
Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
-
Data sheet: OMI-2T [en]
-
Data sheet: OMI-2C optical machine interface [en]
-
Data sheet: OMM-2C optical machine module [en]
-
Data sheet: OSI with OMM-2 multiple optical probe interface system [en]
-
規格資料表: RMI-Q 無線電接收器介面
-
規格資料表: RMI-QE 無線電接收器介面
-
Data sheet: HSI high speed interface [en]
-
規格資料表: HSI-C
-
Data sheet: MI 8-4 interface unit [en]