Uyumlu ürünlerin listesi
Donanım
GoProbe programları aşağıda verilen temasla tetiklemeli problar1 tarafından desteklenmektedir.
Ölçüm probları | Takım ölçme probları |
1 Prob ile prob kalibrasyonu sadece PRIMO sistem donanımı ile desteklenmektedir.
Yazılım
GoProbe programları aşağıda verilen yazılım paketlerine dahildir:
Kontrolörler
GoProbe programları aşağıda verilen kontrolörlerde desteklenmektedir:
Brother, Fanuc/Meldas, Makino, Mazak işleme merkezleri, Okuma işleme merkezleri ve Siemens.
Kontrol tipi | Inspection Plus | Temaslı takım ölçme | Primo için GoProbe |
Brother işleme merkezleri | A-4012-1028 Tavsiye edilen versiyon2: 0H | A-4012-1007 Minimum versiyon: 0 K | Uygulanabilir değil |
Fanuc/Meldas işleme merkezleri | A-4012-0516 Tavsiye edilen versiyon2: AE | A-4012-0584 Minimum versiyon: AF | A-4012-1320 |
Makino işleme merkezleri | A-4012-1611 Minimum versiyon: 0C | A-4012-1580 Minimum versiyon: 0B | Uygulanabilir değil |
Mazak işleme merkezleri | A-4013-0112 Minimum versiyon: 0T | A-4013-0133 Minimum versiyon: 0Y | Uygulanabilir değil |
Mazak Integrex | A-4013-0106 Minimum versiyon: 0H | Uygulanabilir değil | Uygulanabilir değil |
Okuma işleme merkezleri | A-4016-1035 Minimum versiyon: 0 W | A-4016-1039 Minimum versiyon: 0U | Uygulanabilir değil |
Siemens işleme merkezleri | A-4014-0356 Tavsiye edilen versiyon2:0L | A-4014-0396 Minimum versiyon: 0M | A-4014-0682 |
2 Tavsiye edilen versiyon tüm programlar için destek sağlar.