Renishaw FixtureBuilder ürün ailesi
3D modelleme yazılımımız, iş parçaları üretimle tanışmadan önce fikstür ayarlarını oluşturmak üzere denetim yazılımıyla entegre edilmiş, kullanıcı dostu bir fikstürle bağlama yazılımıdır.
3D modelleme yazılım paketleri
Yazılım ve eğitimden 30 gün boyunca ücretsiz yararlanmaya ne dersiniz? FixtureBuilder yazılımı indirin ve ücretsiz deneme sürümüne erişin.
FixtureBuilder yazılımı ürün ailesi
FixtureBuilder yazılımı ailesi aşağıdaki ürün seçeneklerinden oluşur:
- indirilen bir yazılım
- bir program kilidi
- bir ağ lisansı
FixtureBuilder, IGES, SAT ve STEP dahil olmak üzere çoğu CAD formatını desteklemektedir.
Ayrıca CATIA, Creo (Pro/ENGINEER), Siemens NX, SolidWorks, Inventor, SolidEdge ve JT Import için ilave dönüştürücü modülü lisansı da satın alınmak üzere mevcuttur.
Dönüştürücü modülü aşağıdaki dosya versiyonlarını destekler:
- CATIA V5: VR58-V5-6R2018
- Creo (Pro/ENGINEER): 16-Creo 5.0
- Siemens NX: 11-NX 12.0.0
- Inventor: V11-V2019
- SolidWorks: 98-2018
- SolidEdge: V18-ST10
- JT Import: 8-10,2
Dönüştürücü modülü bir NU, USB veya CU Lisansı ile birlikte satın alınmalıdır.
Modüler ve müşteriye özel hazırlanan fikstürler serimizin hızlı ve tekrarlanabilir fikstür ayarları ile denetim prosesinizin verimliliğini, çoğaltılabilirliğini ve hassasiyetini geliştirebileceğini unutmayın. Renishaw fikstürleri, fikstürle bağlama gereksinimleriniz için eksiksiz bir çözüm sağlayabilir.
Renishaw Parça No. | Açıklama |
CS-SOF-SW-17-FBNU | Renishaw FixtureBuilder İsme Özel Kullanıcı Lisansı - Tek bir PC ile ilişkilendirilmiş tek bir lisans. İndirme yolu ile dağıtılır. |
CS-SOF-SW-17-FBTRANS | Tercüman lisansı - Yerel dile çeviren tercümanın dosyaları diğer CAD programlarından içeri aktarmak amacıyla kullanması için lisans. İsme Özel Kullanıcı, USB veya Eş Zamanlı Kullanıcı Lisansları ile birlikte satın alma opsiyonu. |
A-6490-0052 | Renishaw FixtureBuilder Lisansı - Bir program kilidi üzerinden dağıtılan, farklı istasyonlar arasında devredilebilir tek bir lisans. FixtureBuilder’ın her bir istasyona kurulması gerekecektir. Bir seferde yalnızca bir istasyon kullanılabilir. |
CS-SOF-SW-17-FBNRMS | Ağ Lisans Yöneticisi - Yazılım kontrollü Ağ Lisans Yöneticisi. İndirme uygulaması - Eş Zamanlı Kullanıcı yöneticisi araç yönetimi. Eş Zamanlı Kullanıcı Lisansı parça numarası CS-SOF-SW-17-FBCU ile birlikte satın alınmalıdır |
CS-SOF-SW-17-FBCU | Renishaw FixtureBuilder Eş Zamanlı Kullanıcı Lisansı - Kullanıcıların FixtureBuilder’ı bir ağ içerisinde kullanmasına imkan veren “X” lisans bir Ağ Lisansı Yöneticisine bağlanır. Bir seferde bir kullanıcı. X = satın alınan Eş Zamanlı Kullanıcı Lisansı sayısı. |
CS-SOF-SUBS-17-FBNU | Renishaw FixtureBuilder İsme Özel Kullanıcı Lisansı, 12 aylık abonelik lisansı. |
Sistem gereksinimleri:
- Windows tabanlı tasarım yazılımı. Versiyon 8.0, Windows işletim sisteminin yalnızca 64 bit versiyonlarını destekler.
- 64-Bit Windows İşletim Sistemi.
- Pentium 4 CPU veya üstü (mevcut AMD işlemciler desteklenir).
- 4GB RAM kullanılması önerilir (büyük montaj işleri için 8 GB RAM veya daha fazlası).
- Direct X ve/veya OpenGL uyumlu hızlandırılmış video grafik kartı (büyük montaj işleri için gereklidir).
- Kurulum için 2 GB boş disk alanı. Tasarım verileri için daha fazlası önerilir.