FORTiS-N™ kapalı mutlak enkoder
FORTiS-N kapalı enkoder sistemi
Dar boyutlu
±3 µm veya ±5 µm hassasiyet
30 g vibrasyon dayanımı
FORTiS-N’yi tanıtıyoruz
FORTiS-N enkoder serisi, takım tezgahları gibi zorlu ortamlarda alan kısıtlı uygulamalara yönelik dar en kesitli yeni nesil bir lineer kapalı mutlak enkoderdir.
Enkoderin uzun kullanım ömrü boyunca, sağlam, dayanıklı, yüksek performanslı pozisyon ölçümü bir dizi yenilikçi tasarım öğesi tarafından garanti edilir:
Takım tezgahı uygulamaları için idealdir
Renishaw takım tezgahı endüstrisinde 40 yılı aşkın deneyime sahiptir.
Uzmanlarımız FORTiS serisini zorlu ortamlarda kullanıma yönelik yeni nesil lineer kapalı mutlak enkoder olarak tasarlamıştır.
Seri arayüzler
Seri arayüzler | Açıklama | Teknik tanıtım sayfası | Uyumlu ürünler |
BiSS® C | Renishaw mutlak enkoderlere hizmet veren BiSS C (tek yönlü) açık protokolü destekler. BiSS yüksek-hızlı bir seri arayüzdür. Yüksek ivme, düzgün hız kontrolü, mükemmel tekrarlanabilirlik ve sabit pozisyon kararlılığı gerektiren dinamik eksenler için mükemmeldir. BiSS protokollü FORTiS enkoderleri çok sayıda endüstri standardı kontrolör, sürücü, DRO ve PC sayaç kartları ile uyumludur. | ||
FANUC | FANUC (α ve αi) seri arayüzüne sahip FORTiS enkoderleri, FANUC kontrolörleri kullanan yüksek-performanslı takım tezgahlarına pek çok avantaj sağlar. Daha hızlı, dayanıklı ve güvenilir saf seri iletişim, üstün konturlama performansı ve daha yüksek servo sağlamlığı gibi. | Yok | |
Mitsubishi | Mitsubishi seri arayüzüne sahip FORTiS enkoderleri aşağıdaki Mitsubishi sürücüleri ile uyumludur: MDS-E/EH serisi, MDS-EM/EMH serisi, MDS-EJ/EJH serisi, MDS-D2/DH2 serisi, MDS-DJ serisi, MDS-DM2 serisi, MDS-DM2-SPHV3. | Yok | |
Panasonic | Panasonic seri arayüzü özellikli FORTiS enkoderleri, A5 ve A6 serisi sürücüler ile uyumlu olup, daha iyi servo ve hız kontrolü için yüksek çözünürlüklü tekrarlanabilir geri bildirim sağlar. | Yok | |
Siemens DRIVE-CLiQ® | Siemens DRIVE-CLiQ seri arayüzü özellikli FORTiS enkoderleri, enkoderlerin ve doğrudan ölçüm sistemlerinin SINUMERIK ve SINAMICS sürücü bileşenleri ile bağlanmasına izin verir. | Yok | |
Yaskawa | FORTiS ile Yaskawa seri iletişim arayüzü Sigma-7 SERVOPACK'leri ile uyumludur. | FORTiS Yaskawa | Yok |
Opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTa-100

FORTiS enkoder sistemi İleri Teşhis Aracı ADTa-100 ve ADT View yazılımı ile uyumludur. Bu teşhis aracı ve yazılım daha zorlayıcı kurulum ve teşhislere yardımcı olmak için kapsamlı gerçek zamanlı enkoder veri bildirimi sağlar. Yol gösterici yazılım arayüzü aşağıdaki fonksiyonlar için kullanılabilir:
- Uzaktan kalibrasyon
- Tüm eksen uzunluğu boyunca sinyal optimizasyonu
- Enkoder pozisyonunun dijital okumaları (cetvele göre)
- Verilerin dışa aktarılması ve kaydedilmesi
- Sıfıra ayarlama
Teknik özellikler
Ölçüm standardı | Tek raylı mutlak enkodere sahip paslanmaz çelik şerit cetvel |
Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Termal sıfır noktası | Merkez pozisyonda (enkoder pozisyonunun 0,5’i x ölçüm uzunluğu) |
Hassasiyet derecesi, 20 °C sıcaklıkta | Yüksek: ±3 μm Standart: ±5 μm |
Cetvel uzunluğu | 70 - 2040 mm |
Maksimum hız | (Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) 4 m/s’ye varan değerler |
Seri arayüzler | BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ |
Çözünürlükler | 0,5 nm, 1 nm, 1,25 nm, 10 nm, 12,5 nm, 25 nm, 50 nm |
Elektrik bağlantısı | Enkoder: kablo konektörü M12 özel (müşteri tarafından konfigüre edilebilir çıkış yönü) Kontrolör: 8 yönlü M12, FANUC 20 yönlü, 10 yönlü Mitsubishi, 17 yönlü M23, 9 yönlü D Tipi, 14 yönlü LEMO, ayrık bağlantılı uç |
Güç kaynağı | 5 V, ±%10, 1,25 W maksimum (250 mA @ 5 V) |
Titreşim (çalışırken) | Okuma kafası: < 300 m/s² - IEC 60068-2-6 standardına göre Montaj halkasız gövde: < 200 m/s² - IEC 60068-2-6 standardına göre Montaj halkalı gövde: < 300 m/s² - IEC 60068-2-6 standardına göre |
Şok (çalışmazken) | < 300 m/s² - IEC 60068-2-27 standardına göre |
Çalışma sıcaklığı | 0 °C - +50 °C |
Sızdırmazlık | Doğru biçimde kurulduğunda IP53, hava tahliyesi ile IP64 |
Özelleştirme gereksinimleriniz var mı?
Takım tezgahı metrolojisi ve enkoder uygulamaları alanında sahip olduğumuz 40 yılı aşkın deneyim ile mühendislerden oluşan uzman ekibimiz size özel gereksinimleriniz konusunda yardımcı olabilir.