Metroloji için müşteriye özel hassas prob uçları
Standart ürün yelpazemizin ihtiyacınızı karşılamadığı durumlarda, Renishaw bünyesinde bulunan tasarım ekibi isteğe özel prob uçları geliştirebilir.
En uygun ölçüm çözümü
Renishaw'da prob uçları hakkında bilinmesi gereken her şeyi biliyor olmaktan gurur duyuyoruz. Prob uçları Renishaw'un ilk temasla tetiklemeli probu piyasaya sürdüğü 1973 yılından beri ölçüm sistemlerimizin önemli bir parçası olmuştur. Uzun yıllardır uzman ekibimiz tarafından tasarlanan kapsamlı prob uçları serimiz, standart seçenekleri ve isteğe özel çözümleri içerir.
Uygulamalarda karşılaşılan pek çok sorunda, çözüm prob ucunun seçimindedir. İş parçası öğelerine erişim, ölçme süreleri ve prob performansı, prob ucu seçiminden etkilenir. İsteğe özel bir prob ucunun tasarımı sırasında konunun her yönü dikkatlice değerlendirilir. Prob performansını özel uygulamanıza göre optimize ederken ideal küre ve gövde malzemelerini bir araya getiririz.
Özel bir isteğe özel prob ucu tasarım hizmetimiz olduğunu biliyor muydunuz?
Renishaw'un Prob uçları bölümü benzersiz bir hizmet sunmaktadır. Standart bir prob ucunun uygun olmayabileceği bir dizi CMM, takım tezgahı, Equator™ mastar ile parça kontrolü ve tarama uygulamalarında eksiksiz bir isteğe özel prob ucu çözümü sunuyoruz.
14.000'in üzerinde isteğe özel prob ucu tasarladık ve dünya çapındaki çok çeşitli prob ile ölçüm uygulamalarına ve sektörlerine özellikle uygun hale getirdik. Havacılık, otomotiv ve yüksek hacimli imalat sektörleri, içinde çalıştığımız sektörlerden sadece birkaçıdır.
Bizimle iletişime geçin
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak özel ürünler yaratma konusunda uzmanız. Hassasiyet, parça öğesi ölçümü, teslimat süresi ve maliyetler hakkında ekibimizle görüşün.
Prob uçlarımız, her durumda üstün performans ve doğruluk sunmak üzere sağlam ve güvenilir olacak biçimde tasarlanmıştır. Uzmanlığımız ve tecrübemizle, uygulama gereksinimleriniz için mükemmel çözümü sağlayabiliriz.
Renishaw’un isteğe özel prob ucu tasarımı ve üretimi hizmetini keşfedin
Doğru prob ucunu seçmenin kolay olması gerektiğine inanıyoruz. Tasarım ekibimiz, prosesin başından sonuna kadar size destek olmak ve rehberlik etmek için buradadır.
Bireysel gereksinimlere göre hangi tür prob ucunun ihtiyaçlarınıza en uygun olacağı konusunda tavsiyelerde bulunabilirler. Performans, temizleme, malzeme seçimi ve kalibrasyon gibi prob ucu tasarımı ve seçiminin çeşitli yönleri hakkında rehberlik sunabilirler.
Ayrıca, doğru kararı vermenizi sağlamak üzere aşağıdaki konularla ilgili tüm sorularınızı yanıtlayabilirler:
- Sıcaklık değişiklikleri ölçümü nasıl etkiler.
- Bir prob ucu nasıl kalibre edilir.
- Kaynaşmalı aşınma ve aşındırıcı yüzey kaynaklı aşınma sorunları.
- Prob ucunuz ne zaman ve neden değiştirilmelidir.
- Prob ucunuzu neden temizlemelisiniz ve bu nasıl yapılır.
Aditif üretim ile üretilmiş prob uçları
Metal aditif (katmanlı) üretim, esnek ve güçlü bir teknolojidir. Klasik üretim yöntemleri kullanılarak üretilemeyen bileşenler ve parçalar oluşturmamıza olanak tanır.
Bu parçalar ve bileşenler dahili yapılara sahip karmaşık şekilleri ve tekrarlanabilir ölçümü mümkün kılan, hem hafif, hem de güçlü kafes işlerini içerebilir.
Tasarımda yer alan yüksek derece esneklik, aditif (katmanlı) üretim ile neredeyse her uygulama için prob uçlarının oluşturulabileceği ve isteğe özel üretilebileceği anlamına gelmektedir. Metroloji uygulamalarına yönelik isteğe özel prob uçları, her zamankinden daha fazla ölçüm seçeneği sunar.
Renishaw bünyesinde aditif imalat ile üretilmiş tüm prob uçları kısa teslimat sürelerini ve yüksek kalite standartlarını garanti eder.
Sizin için aditif üretim ile üretilmiş bir prob ucu tasarlamamıza ve 3 boyutlu olarak yazdırmamıza izin verin.
İsteğe özel prob uçları için aditif üretim hakkında daha fazlasını öğrenin
OPTiMUM™ elmas prob uçları
Elmas kaplanmış prob uçları zorlu uygulamalarda uzun süreli tarama performansı sunmaktadır. Kullanım ömrünün uzaması ve yeniden kalibrasyon ve ölçüm durma sürelerinin azalması gibi avantajları içerir.
Elmas kaplı küreler, aşındırıcı yüzeyler üzerinde tarama yaptıktan sonra yuvarlaklıklarını korurlar. Bir parçayı tararken malzeme toplamazlar veya vakitsiz aşınma göstermezler.
İhtiyaçlarınıza göre elmas kaplı prob uçları tasarlayabiliriz. Birden çok dişli boyutunda olabilir ve birden çok gövde malzemesinde yapılabilirler. Küre boyutları, özel uygulamanıza uyacak şekilde 1,5 mm'den 8 mm'ye kadar değişir.
Tüm OPTiMUM elmas prob uçları firma bünyesinde, kısa teslimat süreleri ve yüksek kalite standartları garanti edilerek, tasarlanmış ve üretilmiştir.
Uygulama ihtiyaçlarınızı karşılayacak uygun bir metroloji çözümü bulmak üzere sizinle yakın işbirliği içinde çalışacağız.
Tüm ürünler servisi
Renishaw kapsamlı bir prob uçları serisine sahiptir. Daha fazla bilgi almak için lütfen metroloji için hassas prob uçları sayfamıza bakın.
Kapsamlı standart çözümler kataloğumuzda aradığınızı bulamıyorsanız, siparişe özel destek için bizimle iletişime geçin. Ekiplerimiz, özel gereksinimlerinize uygun özel ürünler tasarlama ve üretme konusunda kapsamlı deneyime ve bilgiye sahiptir.
Modern bir değişim yönetimi ve tasarım sistemi kullanarak çapraşık tasarımlar üretmenin kontrolünü elimize alabiliriz. Ayrıca, 60 yılı aşkın kollektif mühendislik deneyiminden yararlanabiliriz. Ekibimiz, Renishaw prob uçlarınızın hassasiyetini, güvenilirliğini ve ürün mevzuatına uygunluğunu sağlayabilir.
Kalitenizi ve prob ile ölçüm performansınızı en üst düzeye çıkarmak için her zaman Renishaw prob uçlarını kullanmanızı öneririz. Uygun olan yerlerde standart parçaları kullanmak koşuluyla maliyet ve teslimat süreleri azaltılmaktadır.
Müşterilerimiz genellikle bizi yenilikçi tasarımlar yaratmamız için zorlarlar. Bizimle iletişime geçin ve sizin için neler geliştirebileceğimizi görün.
Hassas prob uçları eğitim kılavuzu
Problarda doğru tür, malzeme, tasarım ve kalibrasyonun seçilmesi ve kullanılmasına ilişkin önemli teknik bilgileri öğrenin.