XR20 döner eksen kalibratörü
Döner eksenin pozisyonlandırılması tezgah hassasiyeti açısından önemlidir. Renishaw’un XR20 döner eksen kalibratörü, döner eksenlerin ±1 ark saniye hassasiyetinde hızlı kalibrasyonunu sağlar.
Herhangi bir 5 eksenli takım tezgahında veya freze-torna tezgahında hassasiyet hataları olabilir. Söz konusu hatalar, açısal pozisyonlandırma hatalarını ve eksenlerin hizalanmasını içerir; bunların her ikisi de tezgah ile işlenmekte olan parçalar üzerinde zararlı etkiye sahip olabilir.
Döner eksen kalibratörü ile erken hata tespiti, optimum tezgah performansının elde edilmesini sağlar. Renishaw'un XR20 döner eksen kalibratörü, XL-80 ve XM-60 lazer sistemleriyle birlikte son derece hassas bir çözümdür.
XR20 döner eksen kalibratörlerinin kablosuz çalışma özelliği ve modüler montaj sistemleri, pek çok tezgah için uygunluğu garanti etmektedir. Kalibrasyon verileri hataları kontrol etmek, performans eğilimlerini oluşturmak ve bakım ve onarımları etkin bir şekilde planlamak için kullanılabilir.
![XR20 döner eksen kalibratörü - XM-60 sistemi kullanarak XR20 döner eksen kalibratörü ile ölçüm yapan mühendis](/media/img/gen/620b69aaf4c7442ca648f7a6bead77ee.jpg)
Döner eksenli kalibratör nedir?
XR20 döner eksen kalibratörü hassas servo kontrollü bir eksene monte edilmiş entegre bir açısal retroreflektör içerir. Eksenin açısal pozisyonu ve ana gövde muhafazasına göre yerleştirilen optikler, doğrudan ana yatakta işleyen cetvelli, çok yüksek hassasiyetli bir enkoder sistemi tarafından kontrol edilir.XR20 döner eksen kalibratörü, XM-60 çok eksenli kalibratörümüz ve XL-80 lazer sistemimiz ile birlikte çalışarak tablalar, aparatlar ve takım tezgahları için son derece hassas, tekrarlanabilir döner eksen kalibrasyonu sağlar.
En önemli faydaları
![Kolay kullanımlı ikonu](/media/img/gen/caa79c0d184a478a9714fd03ce899484.png)
Esnek uyum
Çok çeşitli döner tablalara, torna tezgahlarına ve diğer döner eksenlere kolay montaj için tasarlanmıştır.
![Hizalama hedefi ikonu](/media/img/gen/66bb7cd231a84c99a72311a43d6a0e8e.png)
Yol gösterici tasarım
Yerleşik hizalama hedefleri ayarlama sırasında oluşan ölçüm hatalarını etkili bir şekilde en aza indirmeye yardımcı olur.
![Performans kanıtı ikonu](/media/img/gen/e757a3b343954355af1cad5c4f7470a9.jpg)
Otomatik kalibrasyon
Açısal hizalama hataları, ön ölçüm kalibrasyon programı kullanılarak telafi edilir.
![Son derece hassas ikonu](/media/img/gen/e88f589a5b6a45bdbc6bd07683f36ea2.png)
Yüksek hassasiyet
Her oryantasyonda döner eksenlerin ±1 ark saniyelik doğrulaması ile performans garanti edilir.
![XR20 döner eksen kalibratörü ile kaçık eksenli dairesel ölçüm](/media/img/gen/26ee6863b0c543ba90617f522d72f25f.jpg)
XR20’nin özellikleri ile (boyutu ve ağırlığından, kablosuz çalışmasından ve kullanıcı dostu yazılımından dolayı kolay ve esnek ayarlama), test ayar süremizi %40 ve test süremizi %20 oranında azalttık.
Diğer bir faydası ise, kablosuz testin daha güvenilir test yapılmasını sağlayarak, test denetimini bir sorun olmaktan çıkarmasıdır. Sonuç olarak atölyedeki faaliyetlerimizi aksatmıyoruz, ayrıca çalışmalarımız ve kalite prosedürlerimize olan ilgi artıyor.
Hurco (Tayvan)
XR20 aksesuarları
Montaj aksesuarları ve yedek parçalar için Çevrim içi mağazamıza göz atın.
CARTO yazılım paketi ile döner eksen kalibrasyonu
CARTO yazılımı XL-80 lazer veya XM-60 çok eksenli kalibratör kullanılarak veri toplamak, analiz etmek ve dairesel ölçüm gerçekleştirmek için kullanılır. CARTO üç uygulamadan oluşur:
- Capture - lazer ölçüm verilerini toplamak için.
- Explore - uluslararası standartlara göre güçlü analizler sağlamak için.
- Compensate - hızlı ve kolay biçimde hata düzeltmek için.
CARTO kullanıcı arayüzü, kullanıcıların verilerini kolayca toplamalarına ve yönetmelerine imkan veren basit bir proses akışı sağlar. En son Bluetooth Düşük Enerji (BLE) teknolojisine sahip olan XR20 döner eksen kalibratörü, bilgisayarla hızlı bir şekilde sağlam bir kablosuz bağlantı oluşturur ve üstün güç verimliliğinin yanı sıra kullanılırken çok daha uzun bir pil ömrü sağlar.
"Otomatik işaret algılama" ve "ilk hedef ön ayarı" gibi yerleşik fonksiyonlar, toplanan verilerin ilk seferde doğru olduğuna dair güven verir. Bu yaklaşım, Renishaw’un tezgah kalibrasyonu ve optimizasyonu ürünlerini kullanırken daha fazla üretkenlik sağlar.
Kaçık eksenli dairesel ölçüm
CARTO yazılım paketinde bulunan kaçık eksenli dairesel ölçüm modu, XR20 döner eksen kalibratörü ve XL-80 lazer sistemi veya XM-60 çok eksenli kalibratör kullanılarak kaçık eksenli ölçümün test edilmesinde tek bir kaynak sağlar. Bu durum, XR20 döner eksen kalibratörünün her zaman dönme merkezine monte edilemediği 5 eksenli takım tezgahları için dairesel pozisyonlandırma hassasiyeti ölçümünü kolaylaştırır.
Yazılım, test boyunca ışın hizalamasını muhafaza etmek amacıyla döner ve lineer eksenlerin senkronize hareket etmeleri için parça programları oluşturur.
XR20 90° aparat
Test sırasında XR20 döner eksen kalibratörünün eksene göre monte edilmiş olması, hassas ölçüm yapılabilmesi için çok önemlidir. Renishaw, kullanıcı için üretim karmaşıklığını ortadan kaldırmak amacıyla, XR20 90° aparatını tasarlamıştır. Bu aksesuar, testin hassasiyetini sağlamak için gereken olağanüstü hassas toleranslara göre üretilmiştir.
Çıkarılabilir manyetik ayak ve doğrudan cıvata montajında kullanılan çeşitli açık delikler aracılığıyla esnek fikstür seçenekleri sağlanmaktadır. Aparat, "Kaçık eksenli" - döner eksen ölçümlerinin montaj gerekliliklerini sağlamak ve döner eksenli tezgahlarda "tezgah içi" montaj zorluklarına çözüm bulmak için faydalıdır.
OEM kullanıcıları müşteriye özel montaj üretiminin tüm teknik özelliklerini XR20 kullanıcı kılavuzunda bulabilirler.
![XM-60 çok eksenli kalibratör ve beş eksenli ölçüm](/media/img/gen/5f27ca237fe64532a6b6b8f9a785b199.jpg)
Esnek montaj seçenekleri
XR20 döner eksen kalibratörünün döner eksenlere montajı, farklı uygulamalara uyacak çeşitli modüler yataklar kullanılarak sadeleştirilmiştir.
Standart montaj
Eksen üzerinde merkezleme, montaj halkası ve merkezleme cihazının çevresindeki işaretler kullanılarak, genellikle çok basit bir şekilde gerçekleştirilir.
Esnek montaj
Bir montaj halkalı adaptör plakası, XR20 döner eksen kalibratörünün uygun olmayan merkezi girintili döner tablalara takılmasına imkan verir. Ayrıca XR20 döner eksen kalibratörünü torna ayna (torna) adaptörü ve özel tasarlanmış yataklara bağlamak için de kullanılabilir.
![XR20 döner eksen kalibratörü montajı](/media/img/gen/1c75fc37c069461199d9787e6a2d819f.jpg)
Renishaw optimum ürün performansını garanti etmek için deneyimli mühendisler tarafından verilen kalibrasyon ürünleri eğitimi sağlayabilir. Uygulama ve eğitim gereksinimlerinizi görüşmek üzere satış ekibimizle iletişime geçin.
Sıklıkla Sorular Sorular (SSS)
XR20 döner eksen kalibratörünün periyodik bir yeniden kalibrasyona ihtiyacı var mı?
Evet, ürünler "normal" çevre koşullarında kullanıldıklarında, yeniden kalibrasyonlar arasında geçmesi tavsiye edilen süre 36 aydır. Zorlu çevre koşullarında kullanılan veya hasar görmüş olmalarından şüphelenilen üniteler için daha sık kalibrasyon yapılması tavsiye edilir. Kalite güvence programınızın veya ulusal/yerel yönetmeliklerin gereklilikleri de daha sık yeniden kalibrasyon yapmanızı söyleyebilir.
Depolama, nakliye ve kullanım sırasında ve XR20 döner eksen kalibratörünün aşırı şok, titreşim veya aşırı sıcaklık, basınç veya neme maruz kalmaması gerekmektedir. Çünkü bu faktörlerin her hangi biri kalibrasyonu geçersiz kılabilir.
Daha fazla bilgi edinmek için kalibrasyon servisi, bakım ve yeniden kalibrasyon web sayfamızı ziyaret edin.
XR20 döner eksen kalibratörü hassasiyetini tüm oryantasyonlarda korur mu?
Evet. Belirtilen hassasiyet tüm olası oryantasyonlar için geçerlidir.
İlave kaynaklar
-
Broşür: XR20 döner eksen kalibratörü
-
Application note: XR20 rotary axis calibrator spares list [en]
-
Application note: Error budget and uncertainty calculations: XR20-W rotary axis calibrator [en]
-
Data sheet: Traceability chart: Rotary axis calibrator [en]
-
Product note: Compliance of XR20 rotary axis calibrator with radio device regulations [en]