Standardbaserat
Metrologiprogramvaran MODUS bygger på branschstandarder, inklusive I++ DME-protokollet, DMIS-stöd och en Microsoft® SQL server-databas.
Detta ger maximal kompatibilitet med befintliga program, rapporter och företagssystem.
I++ DME-kompatibel

MODUS har gränssnitt gentemot Renishaws UCC-serie med universalstyrenheter för CMM-maskiner via I++ DME-protokollet, vilket tillhandahåller ett gemensamt språk för metrologikommandon. Det gör att UCC-användare kan använda andra I++ DME-kompatibla mättekniska program i framtiden, och inte vara låsta till endast en enda lösning.
Fullständig och exakt DMIS-överensstämmelse
MODUS tillhandahåller fullständigt stöd för DMIS med både textvisning och översiktsvisning av mätprogrammet. Detta ger snabb konvertering av befintliga program med minimal omskrivning så att MODUS-användare kan dra nytta av programmets egenskaper med minsta möjliga fördröjning.
Redigeringsprogrammet känner av sammanhang och ger högnivåprogrammering, inklusive:
- Variabel deklaration, heltal, absoluta tal, dubbel, sträng, boolska värden och arrayer
- Makron
- Modulprogrammering med CALL
- IF, ELSE, ENDIF-programsatser
- JUMP
- DO-loopar
- Reella funktioner
- PROMPT-satser för att skapa grafiska dialogrutor med knappar, kryssrutor, listrutor, radioknappar och bilder
Framtidssäker

MODUS är en framtidssäker investering som ger garanterad tillgänglighet för de senaste framstegen i sensor- och styrenhetsteknologi från Renishaw, inklusive framtida sensorer för REVO 5-axligt mäthuvud.