RFP1-temperatureprob för REVO®-systemet
Automatiserade temperaturmätningar av detaljer på en 5-axlig CMM-plattform

RTP1-temperaturproben förbättrar märkbart flexibiliteten för temperaturmätningar av detaljer på en CMM. Den är automatiskt utbytbar med alla andra REVO-prober i alla steg i en detalj- eller satsmätsekvens. På så sätt kan användare automatiskt registrera den temperatur vid vilken detaljen mättes, eller temperaturens variation under en inspektionscykel. På så sätt är det t.ex. möjligt att pausa inspektionen tills detaljen uppnår en godtagbar temperatur.
Proben arbetar längs ett detaljtemperaturområde från 5 °C till 55 °C. Den har en inbyggt överrörelseskydd och kan placeras på de flesta detaljegenskaper med hjälp av REVO-huvudets oändliga flyttpunkter.
Produktspecifikationer
25 °C temperaturnoggrannhet | 0,5 °C |
Detaljtemperatur mätområde | 5 °C till 55 °C |
Normal tid för temperaturmätning | < 10 sekunder |
Miljöspecifikationer
Drifttemperaturområde | +10 °C till +40 °C (+50 °F till +104 °F) |
Förvaringstemperaturens intervall | -25 °C till +70 °C (-13 °F till +158 °F) |
Luftfuktighet vid drift | 0 % till 80 % (icke kondenserande) |
Luftfuktighet vid förvaring | 0 % till 80 % (icke kondenserande) |

RCP TC-2 port

RTP1-temperaturproben är fullt kompatibel med MRS2-växlingsracket, och är automatiskt utbytbar med alla andra prober som finns tillgängliga för REVO-systemet.
Den temperaturkontrollerade RCP TC-2-porten håller RTP1-proben lagrad vid driftstemperatur och är kompatibel med Renishaws MRS och MRS2 racksystem.
Utökad garanti
För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet. Kontakta din återförsäljare.
Du tittar just nu på RTP1-proben. Du kanske även vill lära dig mer om andra REVO-prober; RUP1-ultraljudproben, RVP-visuella proben, SFP2-ytkvalitetsproben, RSP2 eller RSP3-probserien.