QUANTiC™ inkrementellt pulsgivarsystem med RESM40 roterande (vinkel) ring
Egenskaper
- Frigångstolerans vid användning ±0,2 mm
- Digital eller analog utmatning direkt från läshuvudet
- Läshuvudstorlek: 35 x 13,5 x 10 mm
- Upplösningar ner till 50 nm
- Hastighet upp till 8 800 rpm
- Mycket hög motståndskraft mot smuts
- Optisk IN-TRAC™ referensmarkering
Fördelar
- Enkel installation
- Inget separat gränssnitt behövs
- Kompatibel med Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 för enkel felsökning, krävande installationer och service
- Lågprofilring med stor innerdiameter för enkel integrering

Vad är QUANTiC?
Pulsgivarserien QUANTiC är Renishaws inkrementella öppna optiska pulsgivare med alternativ för digital eller analog utmatning, bra mätteknik, höghastighetsprestanda och enkel installation och uppsättning. Du kan få tillgång till diagnostisk information genom att använda den separat sålda Advanced Diagnostic Tool ADTi‑100- och ADT View-programvaran under installationen eller för diagnostik och felsökning på fältet. Hastigheter på upp till 24 m/s kan nås för att uppfylla de mest krävande rörelsestyrningsbehoven. QUANTiC-pulsgivaren har en upplösning ner till 50 nm och kan konfigureras på många olika sätt, vilket gör det enkelt att optimera. Dynamisk signalbearbetning ger förbättrad signalstabilitet för att uppnå överlägsen prestanda från ditt rörelsestyrningssystem.
Vad är en RESM40-ring?
RESM40 är en ring tillverkad i ett stycke i rostfritt stål med inkrementell gradering med 40 µm upplösning, markerad direkt på omkretsen, med IN-TRAC optisk referensmarkering. Två versioner finns tillgängliga i flera olika storlekar (Ø52 mm till Ø550 mm): ”A”-sektionringar, som har en imponerande installerad noggrannhet, har ett koniskt monteringssystem som minskar behovet av bearbetade delar med hög tolerans och eliminerar excentriciteten, och ”B”-sektionringar, som är tunna och har låg tröghet och massa. Både ”A”- och ”B”-sektionringar har en stor innerdiameter för flexibel integration. Det beröringsfria formatet eliminerar glapp, axelvridning (torsion) och andra mekaniska hysteresfel som påverkar traditionella kapslade pulsgivare.
Varför välja detta pulsgivarsystem?
Enkel installation
I OEM-applikationer är maskinbyggtiden kritisk, då tidsbesparing vid komponentinstallationen möjliggör kortare ledtider i tillverkningen och i slutändan högre lönsamhet. QUANTiC-pulsgivarserien hjälper till att uppfylla detta behov med sina större installationstoleranser för en inkrementell produkt (tippningstolerans ±0,9° och frigångstolerans ±0,15 mm) och integrerad LED för inställning på läshuvudet. Med ökade installationstoleranser drar produktionen nytta av en snabbare installationsprocess, minskade omkostnader och en ökning av genomströmningen.
Universellt digitalt och analogt pulsgivarsystem
QUANTiC-pulsgivaren är tillgänglig med 1 Vpp analog utmatning med industristandard för enkel integrering med kundernas interpoleringselektronik eller med digital interpolering med hög hastighet inbyggd i läshuvudet. Med de olika konfigurationerna för digital utmatning som finns tillgängliga kan användaren optimera sitt systems hastighet och upplösning i enlighet med dennes rörelsestyrningsbehov. Dessutom fungerar QUANTiC-läshuvudet med både linjära och roterande (vinkel) skalor med olika noggrannhet. Det är snabbt och enkelt att installera, vilket gör det speciellt lämpligt för produktion med stora volymer.
Mycket hög motståndskraft mot smuts
QUANTiC-pulsgivarsystemet har hög tålighet mot smuts och föroreningar tack vare flera avancerade egenskaper hos designen. QUANTiC-läshuvuden är utrustade med Renishaws beprövade filtreringsoptik, som tar medelvärdet av många skalperioder och effektivt filtrerar bort icke-periodiska funktioner såsom smuts. Mätsignalerna förstärks ytterligare med flera algoritmer för elektronisk signalbearbetning såsom AGC (Auto Gain Control), AOC (Auto Offset Control) och ABC (Auto Balance Control). QUANTiC-pulsgivare har också ett tredje lager med signalfiltrering från en ny detektordesign som hjälper till att eliminera icke-harmoniska signalfrekvenser som kan uppstå på grund av föroreningar på skalan. Dessa signalbehandlingsfunktioner kombineras för att säkerställa ett lågt SDE (Sub-Divisional Error) och minimal signalvariation över föroreningar.
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (säljs separat)

QUANTiC-pulsgivarsystemet är kompatibelt med Advanced Diagnostic Tool ADTi-100- och ADT View-programvaran. De tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:
- Fjärrkalibrering
- Signaloptimering över hela axellängden
- Indikation av läshuvudets upplösning
- Gräns- och referensmarkeringsindikering
- Avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
- Övervakning av hastighet mot tid-diagrammet
- Export och sparande av data
Tekniska data
Mätningsstandard | Lågprofilring tillverkad i ett stycke i rostfritt stål. Standard "A"-sektionringar med konande innerdiameter eller "B"-sektionringar med låg tröghet finns tillgängliga |
Läshuvudsstorlek (LxHxB) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Skalans upplösning | 40 μm |
Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C | 15,5 ±0.5 µm/m/°C |
Ringens ytterdiameter | 52 mm till 550 mm. För större specialanpassade storlekar, kontakta Renishaw |
Linjeantal | 4 096 till 43 200 (beroende på ringens storlek) |
Referensmarkering | En enda IN-TRAC-referensmarkering |
Normalt installerad noggrannhet* | ±12,7 till ±1,9 bågsekunder (beroende på ringens diameter) |
Maximal hastighet Analog Digital | Se datablad för detaljerad information 7 300 rpm (för ring med 52 mm diameter) 8 800 rpm (för ring med 52 mm diameter) |
SDE (Sub-Divisional Error) Analog Digital | Normalt < ±120 nm för Ø < 135 mm, normalt < ±150 nm för Ø > 135 mm Normalt < ±80 nm för Ø < 135 mm, normalt < ±150 nm för Ø > 135 mm |
Dynamisk signalstyrning | Signalbearbetning i realtid inklusive AGC (Auto Gain Control), ABC (Auto Balance Control) och AOC (Auto Offset Control) för optimerad prestanda under många olika driftförhållanden |
Inkrementella signaler Analog Digital | 1 Vpp (40 µm) RS422 (10 μm till 50 nm) |
Elektrisk anslutning Analog och digital | Kabellängder på 0,5 m, 1 m, 1,5 m och 3 m med D-typkontakt (9 och 15 stift) eller rund in-line-anslutning (12 stift) |
Elektrisk anslutning Endast digital | Kabellängder på 0,5 m, 1 m, 3 m med 14-vägs JST-kontakt |
Strömförsörjning Analog Digital | 5 V –5 %/+10 % Normalt 150 mA fullt terminerad Kabellängder ≤ 3 m, normalt 200 mA fullt terminerad |
Vibration (under drift) | 100 m/s2max vid 55 Hz till 2 000 Hz, 3 axlar |
Stötar (under drift) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinus, 3 axlar |
Arbetstemperatur | 0 °C till +70 °C |
Försegling | IP40 |
* Vanliga installationer är ett resultat av kombinationer av graderings- och installationsfel och i viss utsträckning avbrott.
Se datablad för fullständig information.