Magnetiska pulsgivare
Genom vårt delägda företag RLS d.o.o. producerar vi en serie robusta magnetiska roterande och linjära rörelsesensorer för att möta den ökade efterfrågan på den globala marknaden.
Robusta pulsgivare för tuffa miljöer
Konstruerad för att användas i applikationer såsom:
- industriell automatisering och monteringssystem
- metallarbete
- stenkapning, sågning
- textiler
- plastbearbetning,
- träarbete
- förpackning
- produktion av elektroniska chip/kort
Kundanpassade lösningar
Med erfarenhet och kunskap i kombination med innovativa idéer kan RLS erbjuda anpassade produktlösningar som uppfyller kundernas behov och möter den ökande efterfrågan på pålitliga, billiga roterande och linjära pulsgivare.
Samarbete
RLS är ett företag delägt av Renishaw, som äger 50% av RLS. I mer än 15 år har båda företagen samarbetat framgångsrikt med forskningsprojekt, gemensamma marknadsstrategier och andra initiativ med målsättningen att erbjuda kunderna exceptionella produkter och tjänster. Med ett mycket stort team av erfarna försäljningsingenjörer tillhandahåller Renishaw ledande försäljningssupport för RLS-produkter i hela världen.
Plusgivare med robust prestanda
Under de senaste årtiondena har RLS och Renishaw arbetat nära med företag från många olika branscher. Med erfarenhet och kunskap i kombination med innovativa idéer kan RLS erbjuda specialanpassade produktlösningar för alla applikationer. Från tunga maskiner, avancerade kirurgiska och kollaborativa robotar, flygindustrin och undervattensapplikationer till ett av världens största solkraftverk uppfyller RLS pulsgivare även de tuffaste kraven.
Kvalitet och support
Alla RLS magnetiska pulsgivare är CE-godkända, uppfyller RoHS och tillverkas av RLS d.o.o under tuff kvalitetskontroll som är certifierad till ISO 9001:2015.