M8- förlängare
Förlängare med M8-gänga (en hane, en hona) i varje ände, vilket möjliggör djup åtkomst till detaljer med en prob med ett M8-fäste.
PEL- förlängare
En serie förlängare i aluminium med M8 till M8-gängor för användning med kontaktprober med 2 ledningar (såsom TP20) för att förlänga koordinatmätmaskinens räckvidd.
PEL1
50 mm
![PEL1](/media/img/gen/a5cb1f1936d24b1e96525a45712557fb.jpg)
PEL2
100 mm
![PEL2](/media/img/gen/38e71c982f3b4beda8c9c203621ea190.jpg)
PEL3
200 mm
![PEL3](/media/img/gen/2b6190107b3841429ec543d12f2eaacd.jpg)
PEL4
300 mm
![PEL4](/media/img/gen/017fb152c3264c0da9390653fe851a45.jpg)
PEL-paket
Ett urval av förlängare i aluminium för användning på alla CMM med en M8-gänganslutning för prober med 2 ledningar.
Tre förlängningsstavar (PEL1, PEL2 och PEL3) levereras i en mahognylåda, ett prisvärt sätt att köpa flera längder.