GoProbe vanliga frågor
Vilka Renishaw-prober kan användas med GoProbe-cykler?
Ett brett utbud av Renishaws kontaktprober för verktygsmaskiner och kontaktverktygsinställare stöds. (se kompatibilitetslista).
Vilka styrsystem är kompatibla med GoProbe-cykler?
Brother, Fanuc/Meldas, Makino, Mazak-fleroperationsmaskiner, Okuma-fleroperationsmaskiner, Siemens. (Se kompatibilitetslista).
Fungerar GoProbe med SupaTouch-teknologi?
Ja, GoProbe-cykler och SupaTouch-teknologi stöds i de senaste versionerna av Inspection Plus. GoProbe-cykler kan därmed dra nytta av den minskade cykeltiden och den förbättrade metrologin som SupaTouch-teknologi möjliggör.
Vad är noggrannheten för kalibreringsstiftet i GoProbe-träningsdelen?
Specifikationen för kalibreringsstiftet är en diameter på 4,998/5,000 mm; rundhet 0,0001 mm.
Vilken hårdvara krävs för prob-på-prob-kalibrering?
Detta är begränsat till Primo™-detaljinställaren med antingen Primo 3D-verktygsinställaren eller Primo LTS.
Är alla Inspection Plus-cykler tillgängliga med GoProbe?
Nej, vissa av de mer avancerade cyklerna stöds inte. Cykler som inte stöds för närvarande är:
Enskild vinklad yta
Vinklad ficka/ribba
Borrhål/klack på en PCD
Material-tolerans
Geometri-till-geometrimätning
Inspection Plus valbara inmatningar F (procent-feedback), M (verklig toleransposition), U (övre toleransgräns), V (nollband) eller W (utskriftsfunktion) är inte tillgängliga med GoProbe.
OBS: Dubbelspindelprober stöds inte av GoProbe.
Vilken version av Android krävs för GoProbe-appen?
Version 4.0 och senare.
Vilken version av iOS krävs för GoProbe-appen?
iOS 7 eller senare.
Kostar GoProbe-appen något?
Nej, den finns tillgänglig för nedladdning gratis.
Hur stor är GoProbe-appen?
Ungefär 20 MB.
Jag har tappat bort min GoProbe fickguide/snabbreferensverktyg/träningsdel/träningspaket; var kan jag få en ny?
Ett nytt träningspaket eller ersättning av individuella komponenter kan erhållas från ditt lokala Renishaw-kontor. Kopior av fickguiden, programmeringshandboken och e-learningkursen finns tillgängliga på GoProbes nedladdning-sida.