Förlängare med automatväxlare
En serie probförlängare placerade mellan proben och probhuvudet för att ge ökad räckvidd med minimal förlust av noggrannhet.
![PAA och PEM-serien](/media/img/gen/be9d62e5e9ef4631b0cb091784ffb7e7.jpg)
Förlängare med automatisk överföring har hona-delen hos Renishaws automatkopplingar i ena änden av staven, och den andra änden av staven är probanslutningsfästet. Hane-delen hos automatkopplingen finns på probhuvuden och möjliggör snabb manuell eller automatisk växling av förlängare.
Förlängare med automatisk öveföring är lämpliga för användning med probväxlingsracken ACR1 och ACR3 för automatisk växling av multiprobinstallationer. De kan multikopplas helt (alla 13 stift anslutna) eller ha bara 2 ledningar. Probänden av staven kan ha antingen en hane-automatkoppling, eller en M8-gänga.
PHS-huvudadaptrar har en annan typ av kinematisk koppling som låter användaren konvertera PHS-systemet till andra probtyper, och förlängare ingår i uppställningen.
Förlängare med automatkoppling till automatkoppling
![PEM förlängningsskaft automatkoppling till automatkoppling](/media/img/gen/e044e360fc7d496ab5628100b788eb99.jpg)
Utöka räckvidden för prober med automatkoppling med multikopplade förlängare.
PEM- förlängare är konstruerade för att användas med alla multikopplade prober (skannande prober TP7M, SP25M och SP600M och den optiska proben OTP6M) och andra kontaktprober med hjälp av en adapter.
Förlängare med automatkoppling till M8-hylsa
![PAA förlängningsskaft automatkoppling till M8](/media/img/gen/46b7b87091264ab8858221cbaad286cb.jpg)
Förlängare som kan ansluta M8-gängade prober till probhuvuden monterade med automatkoppling.
PAA-serien av förlängningsstavar möjliggör att standard kontaktprober med 2 ledningar monteras på huvuden med automatkoppling - till exempel, TP20 till PH10M PLUS eller MIH.
3 PAA-förlängningsstavar finns tillgängliga. PAA1 är en 30 mm ståladapter, PAA2 och PAA3 är tillverkade av aluminium och har en total effektiv längd på 140 mm respektive 300 mm.
PHS-huvudadaptrar
![HA-8 med TP200, modul och mätspets](/media/img/gen/9d2e75871f3a4041a8d93e4070c0f5f3.jpg)
Dessa huvudadaptrar konverterar PHS-anslutningen till en anslutning lämplig för andra probsensorer.
Med HA-M kan multikopplade prober användas med PHS.
Med HA-8 kan Renishaws M8-förlängare användas, som ett alternativ till speciella PHS-huvudförlängare.
PHS-huvudförlängningar
PHS-huvudadaptrar med inbyggd förlängningsstav till M8-gänga, och automatväxlingsbar på ACR2..
Med dessa förlängare kan räckvidden på PHS utökas med 330 mm, 500 mm eller 750 mm (därav HE330, HE500, HE750). Huvudförlängarna kan köpas individuellt eller i paket.