ATOM DX™ inkrementellt pulsgivarsystem med CENTRUM™ CSF40 roterande (vinkel) skiva
Egenskaper
- Digital utmatning direkt från läshuvudet
- Läshuvudstorlek: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm för versionen med övre utgång)
- Upplösning ned till 5 nm
- Hastighet upp till 20 m/s
- Självcentrerande skiva i rostfritt stål
Fördelar
- Miniatyrförpackning
- Inget separat gränssnitt behövs
- Utförande med filtreringsoptik möjliggör hög tålighet mot smuts
- Advanced Diagnostic Tool för enkel felsökning
- Robust skalskiva i metall med innovativa justeringsleder.
- Monteringsalternativ: skruvar eller klämma
- Snabb och enkel att installera
![Genomskinligt område för webbplats-banners](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Vad är ATOM DX?
Pulsgivarserien ATOM DX är Renishaws minsta inkrementella optiska pulsgivare, med digital utmatning direkt från läshuvudet. Den tillhandahåller positionsfeedback, inbyggd interpolering och filtreringsoptik i en miniatyrförpackning.
Detaljerad diagnostisk information kan fås genom att använda den separat sålda programvaran Advanced Diagnostic Tool ADTi‑100 och ADT View för diagnostik på fältet, felsökning och för att underlätta optimering av pulsgivarens inställning även för de mest krävande applikationerna.
ATOM DX för CENTRUM finns i varianter med kabel och övre utgång med alternativ för 40 µm skala och erbjuder en upplösning ned till 5 nm.
Vad är CENTRUM™ CSF40?
CENTRUM CSF40 är en pulsgivarskaleskiva i rostfritt stål. Den inkluderar innovativa justeringsleder som automatiskt centrerar skalan när den trycks på en axel, vilket ger förbättrade mätprestanda.
CENTRUM självcentrerade skalskivor installeras snabbt och enkelt, ”rätt första gången”: Inga ytterligare mätare eller inställningsanordningar behövs.
Skivorna är tillverkade av robust rostfritt stål som är motståndskraftigt och lätt att rengöra.
Med inkrementella graderingar med 40 µm upplösning, finns CENTRUM-skivor tillgängliga i många olika storlekar och monteringsalternativ. Kontakta din lokala Renishaw-representant för anpassade skivstorlekar.
Varför välja detta pulsgivarsystem?
Miniatyrpulsgivare för applikationer med begränsat utrymme
ATOM DX, som finns tillgänglig i storlekar så små som 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm, möjliggör integrering i de minsta utrymmena. Det finns många olika alternativ att välja bland, inklusive versioner både med kabel och med övre utgång.
Enkel felsökning och service
Advanced Diagnostic Tool samlar in heltäckande realtidsdata från läshuvudet på ATOM DX-pulsgivare. Informationen visas via det användarvänliga ADT View-programvarugränssnittet. I de flesta fallen är den inbyggda LED-inställningslampan tillräcklig för att ställa in systemet, men ADT kan användas som hjälp vid mer utmanande installationer. ADT kan också rapportera om pulsgivarens prestanda och hjälpa till vid felsökning i systemet för att undvika långa stilleståndstider för maskinen.
Självcentrerade robust skalskiva
CENTRUM självcentrerade skalskivor erbjuder en enastående detalj-till-detalj reproducerbarhet och är lätta att installera ”rätt första gången”, varje gång.
De inbyggda justeringslederna används för att lokalisera skalskivans båda sidor när skivan tillverkas och när den senare monteras för att säkerställa att skalans markeringar och koncentriskt placerade över monteringsaxeln.
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (säljs separat)
![Advanced Diagnostic Tool ADTi-100](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
ATOM DX-pulsgivarsystemet är kompatibelt med Advanced Diagnostic Tool ADTi-100- och ADT View-programvaran. De tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:
- Fjärrkalibrering
- Signaloptimering över hela axellängden
- Referensmarkeringsindikering
- Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
- Övervakning av hastighet mot tid-diagrammet
- Export och sparande av data
Tekniska data
Mätningsstandard | Skiva i rostfritt stål |
Läshuvudsstorlek (LxBxH) | Kabelvariant: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Variant med övre utgång: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Skalans upplösning | 40 µm |
Termisk utvidgningskoefficient | 15,5 ±0.5 µm/m/°C |
Skivans ytterdiameter | Monteringsalternativ: Skruvar: 38,4 mm till 120 mm Klämma: 31 mm till 120 mm För andra storlekar, kontakta Renishaw |
Linjeantal | Monteringsalternativ: Skruvar: 2 482 till 9 142 Klämma: 1 900 till 9 142 |
Referensmarkering | En enda referensmarkering |
Graderingsnoggrannhet | ±0,5 µm |
Installerad noggrannhet | < ±10 µm (vid följande rekommenderade montering) |
Excentrisk montering | Normalt < ±5 µm |
Axeldiameter | Monteringsalternativ: Skruvar: 7 mm till 88,6 mm Klämma: 7 mm till 96 mm |
Maximal hastighet | Upp till 20 m/s (Se datablad för detaljerad information) |
SDE (Sub-Divisional Error) | < ±120 nm |
Dynamisk signalstyrning | Signalbearbetning i realtid inklusive AGC (Auto Gain Control) och AOC (Auto Offset Control) för optimerad prestanda under många olika driftförhållanden |
Inkrementella signaler | Upplösning 10 μm till 5 nm (Se datablad för detaljerad information) |
Elektrisk anslutning | Kabelvariant: Kabellängder på 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m och 3 m med D-typkontakter (9- och 15-vägs) |
Strömförsörjning | 5 V –5/+10 % normalt < 200 mA fullt terminerad |
Vibration (under drift) | 100 m/s² max @ 55 Hz till 2 000 Hz, 3 axlar |
Stötar (under drift) | 500 m/s², 11 ms, ½ sinus, 3 axlar |
Arbetstemperatur | 0 °C till +70 °C |
Försegling | IP40 |
Se datablad för fullständig information.