Hoppa över navigering

Precisionsspetsar för mätteknik

Renishaw erbjuder ett omfattande sortiment av precisionsspetsar för kontaktprober. Upptäck hur dina precisionsspetsar för mätteknik spelar en avgörande roll för industriell mätteknologi och hur Renishaw kan stödja dig.

Renishaw precisionsmätspetsar

Mätspets för Renishaw CMM, verktygsmaskiner, skannande prober och Equator™-mätsystem.

Din parter när det gäller precision sedan 50 år

Precisionsmätspetsar är utformade för att komplettera Renishaws probsystem för att säkerställa optimala prestanda. Vårt standardsortiment består av mer än 500 delar, med anpassade varianter tillgängliga på begäran. Vi har även ett omfattande och erfaret applikationsnätverk som kan ge dig komplett teknisk support och vägledning avseende mätspetsarnas design och hur de används för dina unika tillämpningar.

Renishaw tillhandahåller mätspetsar för många olika tillämpningar, inklusive att erbjuda kompabilitet med ZEISS och FARO®-prober. Besök vår webshop nedan för mer information om vårt utbud av mätspetsar.

Rubin rak mätspets

Vårt omfattande sortiment av mätspetsar kan användas för många olika system. Dessa inkluderar Renishaw CMM, verktygsmaskiner, skannande prober , och Equator™-mätsystem. De kan även användas med sensorer från andra tillverkare.

Handla online

OPTiMUM™ diamantmätspetsskanning på ett aluminium Cosworth V10-motorblock med ett stålcylinderfoder

Renishaw har utvecklat OPTiMUM™ diamantmätspetsar för att stödja det ökande behovet av skanning med höga hastigheter. Upptäck hur diamantbelagda kulor behåller sin rundhet, inte tar upp materialavlagringar och inte slits i förtid när detaljer skannas.

OPTiMUM™-diamantmätspetsar

Kundanpassad stjärnmätspets

När vårt omfattande standardsortiment inte innehåller det du söker kan specialanpassade mätspetsar utvecklas av Renishaws egna konstruktionsavdelning. Låt oss konstruera en anpassad mätspets som uppfyller behoven för din specifika applikation.

Specialanpassade utföranden

Applikationsbild: AM krökt REVO-mätspets

Additiv tillverkning med metall (AM) är en flexibel och kraftfull teknologi som kan användas för att skapa komponenter och detaljer som inte kan tillverkas med traditionella tillverkningsmetoder. Läs mer om hur AM-mätspetsar erbjuder fler mätalternativ än någonsin.

Additivt tillverkad mätspets

Din lösningspartner för fordonsindustrin

Masstillverkning av komponenter för fordonsindustrin är mycket beroende av repeterbara processer med inspektioner och kvalitetskontroller under tillverkningen.

Även om inspektionsprobernas mätspetsar bara verkar vara en liten detalj av processen, är de en avgörande del av mätningen eftersom de får kontakt med komponenten, tillåter att probmekanismen rör sig och genererar signalen så att mätningen kan utföras.

Vi hos Renishaw beaktar alla små detaljer, t.ex. att proberna måste användas korrekt. När du väljer en mätspets, är det viktigt att beakta egenskaperna och materialen hos den komponent som ska mätas. Du måste även beakta det probsystem som används. Mätspetsarna egenskaper som t.ex. material, storlek, styvhet och rundhet kan märkbart påverka mätprestanda och systemets underhållskrav.

Varför bli en Renishaw-kund?

Mätspetsarnas kvalitet och tillbehören spelar en avgörande roll för industriell mätteknologi. Med vår mätspets kan du vara säker på:

  • Ett standardsortiment på mer än 500 delar och mer än 15 000 anpassade varianter.
  • Högprecisionskulor. Klass 5 (0,13 mikron rundhet) som standard, klass 3 (0,08 mikron rundhet) som tillval.
  • Ett brett utbud av materialkombinationer.
  • Ett omfattande och erfaret applikationsnätverk som kan ge dig komplett teknisk support och vägledning avseende mätspetsarnas design och hur de används för dina unika tillämpningar. Detta omfattar applikationens konfiguration, probningsrådgivning och materialval.
  • Internationellt försäljnings- och supportnätverk med kontor i 36 länder.
  • Artiklar hålls i lager runt om i världen, vilket säkerställer snabba leveranser.
  • En webshop med 9 transaktionssajter i hela världen.
Mätspetsar webshop-navigering

Vad är en mätspets?

En mätspets är den del av mätsystemet som kommer i kontakt med komponenten, och får probmekanismen att förskjutas. Den signal som skapas möjliggör att en mätning utförs.

Mätspetsen är den första länken med arbetsstycket. Därför är det avgörande att mätspetsen levererar den största möjliga noggrannheten vid kontaktpunkten.

Den egenskap som ska mätas avgör vilken typ och storlek av mätspets som används. I alla fall är dock maximal styvhet hos mätspetsen och att spetsen är perfekt sfärisk avgörande.

Mätspetsar med rubinkula med kolfiberskaft

Mätspetsens viktiga roll för precisionen

OMP60 inspekterar bearbetade Ricardo-gjutna delar hos Tridan Engineering Ltd

Framgångsrik mätning är i mycket stor utsträckning beroende av att probens mätspets kan komma åt egenskapen, och sedan bibehålla noggrannheten vid kontaktpunkten.

Prestandan hos din mätning kan lätt försämras om du använder en mätspets med dålig rundhet hos kulan, dålig placering av kulan, dålig gängpassning eller en felaktig design som orsakar kraftig böjning under mätningen.

På Renishaw har vi erfarenhet när det gäller prob- och mätspetskonstruktion för att utveckla ett omfattande sortiment av mätspetsar för CMM och verktygsmaskiner för att erbjuda bästa möjliga precision.

Bästa tips för att använda mätspetsar:

  • Använd original Renishaw-mätspetsar.
  • Använd alltid mätspetsar som är så korta och stabila som möjligt.
  • Använd en så stor kula som möjligt.
  • Använder du komponenter som är termiskt stabila? Beakta omgivningsförhållandena.
  • När du sätter ihop mätspetskonfigurationer, se de tillåtna massor som anges av probtillverkaren.
  • Använd det lägsta antalet separata komponenter.
Mätspets med keramiskt skaft inspekteras

Mätspetsar för ZEISS-prober

Renishaw har utökat sin omfattande mätspetskatalog genom att lansera en serie med precisionsmätspetsar, adaptrar och tillbehör för ZEISS sortiment med provhuvuden. Du kan söka via typen av form och visa sortimentet i vår webshop.

Renishaw, som sedan tidigare tillhandahåller probsystem för utvalda ZEISS koordinatmätmaskiner, utökar serien så att alla användare av alla ZEISS-maskiner ska kunna dra nytta av den höga precision som förknippas med samtliga Renishaws mätspetsar.

Serien är kompatibel ZEISS analoga probsystem utan probbyte, mäthuvuden med probväxlare och dynamiska probhuvuden.

Zeiss mätspetskombination

Tillbehör

Förutom de hundratals tillgängliga mätspetsarna från ZEISS, levererar Renishaw även många olika tillbehör för ZEISS-probhuvuden. Detta inkluderar mätspetshållare och förlängningar, kulleder, kuber, adaptrar och många olika andra verktyg och tillbehör.

ZEISS Vast XXT adapterplattor och mätspetsar

Vi har nöjet att presentera lanseringen av mätspetsar och adapterplattor till ZEISS Vast XXT. Adapterplattorna TL1, TL2 och TL3 finns tillgängliga med ett stort urval av M3-mätspetsar som är specialkonstruerade för dessa plattor.

Renishaw mätspets för FARO®-armar

Renishaw har utökat sitt heltäckande mätpetsutbud med olika mätspetsar specifikt för användning med FARO-armprober. Du kan visa sortimentet i vår webshop.

Dessa mätspetsar är konstruerade specifikt för användning på CMM-maskiner med portabla FARO-armar, och finns tillgängliga med många olika diametrar. Den robusta utformningen och konstruktionen använder kulor av zirkonium av kvalitet 5 med hög frakturseghet.

Zirkonium är ett extra starkt keramiskt material med hårdhets- och slitageegenskaper som närmar sig egenskaperna för rubin. Materialets ytegenskaper gör det till ett idealiskt material för aggressiva skanningsuppgifter på komponenter i gjutjärn.

FARO-mätspetsenhet


Kulorna är fästa vid den slitstarka volframkarbidspindeln med slagtåliga bindemedel, och specialkonstruktionstekniker har använts för att säkerställa att skarven mellan kroppen och spindeln blir extremt stel och så gott som helt oförstörbar.

Renishaw-mätspetsar för FARO-prober finns tillgängliga både med gängstorlek 11/4-20 UN och M6.

Tillbehör

Renishaw tillhandahåller även ett sortiment med olika tillbehör. Detta inkluderar ett komplett paket, förlängningar, skruvar och adaptrar, metrologifixturkomponenter och metrologifixturbord.

Service och support

I mer än 50 år har Renishaw expanderat tack vare ambitionen att investera i ett världsomspännande sälj- och supportnätverk. Detta omfattar idag kontor i mer än 36 länder samt ett globalt nätverk av återförsäljare och ombud.

Fördelen för våra kunder är att det alltid finns över 100 000 mätspetsar i lager runt om i världen, vilket innebär snabb leverans.

Vi har erhållit vårt goda rykte tack vare vår support och engagemang gentemot våra kunder. Vid behov av teknisk rådgivning eller om problem uppstår så är vårt globala nätverk av personal alltid redo att ge råd och föreslå lämpliga utbytesprodukter.

Utbildningshandledning för precisionsmätspetsar

I vår broschyr hittar du viktig teknisk information för att välja och använda korrekt typ, material, konstruktion och kalibrering.

Ladda ned vår utbildningshandledning

FAQ (vanliga frågor)

Visa vanliga frågor om Renishaws mätspetsar.

Vilka olika typer av mätspetsar finns det?

Det heltäckande sortimentet av originalmätspetsar från Renishaw innefattar många olika konfigurationer som passar olika applikationer. Alla komponenter, inklusive mätspetskulor finns tillgängliga i många olika material. Ladda ned vår Handledning för precisionsmätspetsar för mer information.

Hur vet du att du använder en äkta mätspets från Renishaw?

De flesta av våra mätspetsar har Renishaw-logotypen tryckt på hållaren. De levereras alla i plastlådor med holografiska etiketter. För att säkerställa kvaliteten hos den data du samlar in, se till att specificera och använda en mätspets från det heltäckande utbudet av äkta Renishaw-mätspetsar.

Uppfyller Renishaws mätspetsar RoHS?

Utbudet av mätspetsprodukter uppfyller RoHS. Läs hela vårt meddelande här.

Vilken är den minsta mätspetskuldiametern vi kan tillverka?

0,3 mm som standard, men vi har erbjudit en rubinkula på 0,12 mm som en anpassad konstruktion. Vi har en tjänst för anpassad design av mätspetsar, där våra experter kan utveckla en produkt som uppfyller kundernas behov av noggrannhet, antal detaljinspektioner, leverans och kostnad.

Hur vet jag om min mätspets har en rubinkula av klass 3?

Våra Renishaw-mätspetsar med hög precision har en hållare belagd med titannitrid (guldfärgad). På detta sätt kan användaren skilja klass 3-mätspetsen från vårt standardutbud med klass 5.

 

Kontakta vårt försäljningsteam idag

Kontakta ditt lokala kontor för att få mer information och prata med någon av våra experter.

loading