Hoppa över navigering

XR20 kalibrator för roterande axlar

Positionering av roterande axlar är ytterst viktigt för maskinens noggrannhet. Renishaws XR20 kalibrator för roterande axlar erbjuder snabb kalibrering av roterande axlar med en noggrannhet på ±1 bågsekunder.

Alla 5-axliga verktygsmaskiner eller fräsmaskiner kan ha noggrannhetsfel. Dessa inkluderar vinkelpositionsfel och axlarnas uppriktning som båda kan ha en avgörande påverkan på detaljer som bearbetas.

Tidig detektering av fel med en kalibrator för roterande axlar säkerställer att optimala maskinprestanda uppnås. Renishaws XR20 kalibrator för roterande axlar är en ytterst extremt tillförlitlig lösning tillsammans med Renishaw XL-80- och XM-60-lasersystem.

XR20 kalibratorer för roterande axlar arbetar helt trådlöst och tack vare modulsystemen är det lämpligt för många olika maskiner. Kalibreringsdata kan även användas för att söka efter fel, fastställa prestandatrender och schemalägga underhåll och reparationer på ett effektivt sätt.

XR20 kalibrator för roterande axlar - Tekniker utför en mätning med en XR20 kalibrator för roterande axlar med hjälp av ett XM-60 system

Vad är en kalibrator för roterande axlar?

XR20 kalibrator för roterande axlar består av en integrerad vinkelretroreflektor monterad på en servostyrd precisionsaxel. Axelns vinkelposition, och optiken relativt till huvudhöljet, styrs med ett mycket noggrant pulsgivarsystem med skalan direkt bearbetad på huvudlagret.

XR20 kalibrator för roterande axlar arbetar tillsammans med vår XM-60 fleraxliga kalibrator och XL-80 lasersystem, vilket erbjuder mycket noggrann, repeterbar kalibrering av roterande axlar för plattformar, jiggar och verktygsmaskiner.

Viktiga fördelar

Enkel att använda ikon

Flexibel montering

Konstruerad för enkel montering på en mängd olika roterande bord, svarvar och andra roterande axlar.

Ikon för riktmärke

Intuitiv konstruktion

Inbyggda riktmärken hjälper till att effektivt minimera mätfel under inställningen.

Ikon för prestandaevidens

Autokalibrering

Vinkeluppriktningsfel kompenseras med hjälp av kalibreringscykel före mätningen.

Ikon för hög noggrannhet

Hög noggrannhet

Prestanda säkerställs med ±1 bågsekund på roterande axlar i alla riktningar.

”Off axis”-mätning med XR20 kalibratorn för roterande axlar

Med funktionerna hos XR20 (enkel och flexibel inställning tack vare dess storlek och vikt, trådlös drift och användarvänlig programvara) har vi minskat inställningstiden för tester med 40 % och testkörningstiden med 20 %.

En ytterligare fördel är att trådlösa tester är säkrare vilket gjort övervakning onödig. Tack vare detta störs inte verksamheten på verkstadsgolvet, vilket är mycket fördelaktigt för vår verksamhet.

Hurco (Taiwan)

XR20 tillbehör

Hitta monteringstillbehör och reservdelar i vår webshop.

Handla online

Kalibrering av roterande axlar med CARTO-programvarupaketet

CARTO-programvaran används för att samla in data, analyser och rotationsmätning med hjälp av XL-80 laser eller XM-60 fleraxlig kalibrator. CARTO består av tre applikationer:

  • Capture för att samla in lasermätdata.
  • Explore för att utföra kraftfull analys enligt internationella standarder.
  • Compensate för att snabbt och enkelt korrigera fel.

CARTO-användargränssnittet erbjuder ett enkelt processflöde som låter användarna samla in och hantera data på ett enkelt sätt. Med den senaste Bluetooth lågenergitekniken (BLE), upprättar XR20 kalibrator för roterande axlar snabbt en tillförlitlig trådlös anslutning till datorn och erbjuder enastående strömprestanda plus en märkbart längre batteritid när den används.

Inbyggda funktioner som t.ex. ”automatisk detektion av feltecken” och ”första målet förinställt” säkerställer att insamlade data är korrekta första gången. Denna strategi tillåter större produktivitet när du använder Renishaws maskinkalibrerings- och optimeringsprodukter.

Roterande ”off-axis”-mätning

Läge med roterande ”off-axis”-mätning i CARTO-programvaran erbjuder en enda källa för att testa ”off-axis”-mätning med XR20 kalibrator för roterande axlar med XL-80 lasersystemet eller XM-60 fleraxlig kalibrator. Detta strömlinjeformar mätningen av rotationspositionens noggrannhet för 5-axliga verktygsmaskiner, där XR20-kalibrator för roterande axlar inte alltid kan monteras på rotationscentrumet.

Programvaran matar ut detaljprogram för synkroniserad förflyttning av roterande och linjära axlar för att upprätthålla stråluppriktningen under testet.

XR20 90°-fäste

Det är viktigt för mätningens noggrannhet att XR20-kalibrator för roterande axlar monteras i förhållande till axeln vid testet. Renishaw har konstruerat XR20 90°-fästet för att göra tillverkningen mindre komplex för användaren. Detta tillbehör tillverkas till de extremt höga toleranser som krävs för att uppnå noggrannhet i testningen.

Flexibla fixtureringsalternativ med löstagbara magnetfötter och många genomgående hål för direkt montering med bult. Fästet är användbart för att uppfylla monteringskraven för "off axis"-roterande mätningar och får att lösa "on axis" monteringsproblem på maskiner av trunion-typ.

För OEM-användare finns fullständiga specifikationer för tillverkning av anpassad montering i XR20-användarhandboken.

XM-60 fleraxlig kalibrator och femaxlig mätning

Flexibla monteringsalternativ

Monteringen av XR20 kalibratorn för roterande axlar på roterande axlar förenklas med olika modulära fästen som passar för olika applikationer.

Standardmontering

Centrering på axeln är oftast mycket enkel, med markeringarna runt monteringsringens omkrets och centreringshjälpmedlet.

Flexibel montering

En monteringsring-adapterplatta gör att XR20 kalibratorn för roterande axlar kan monteras på roterande bord som inte har lämpliga centrumfördjupningar. Den kan också användas för att fästa XR20 kalibratorn för roterande axlar på chucken (svarv) adaptern och anpassade fästen.

Fäste för XR20 kalibrator för roterande axlar

Renishaw kan erbjuda utbildning för kalibreringsprodukter med erfarna tekniker för att säkerställa optimala produktprestanda. Kontakta vårt försäljningsteam för mer information om ditt specifika användningsområde och dina utbildningsbehov.

Kontakta oss

FAQ (vanliga frågor)

Måste XR20 kalibrator för roterande axlar omkalibreras regelbundet?

Ja, den rekommenderade tiden mellan omkalibreringar är 36 månader för enheter när de används i en normal omgivning. Kalibrering oftare rekommenderas för enheter som används i extrema miljöer, eller vid misstanke om skador. Kraven på ert kvalitetssäkringsprogram eller nationella/lokala förordningar kan också kräva mer frekvent omkalibrering.

Under förvaring, transport och användning får XR20 kalibrator för roterande axlar inte utsättas för kraftiga stötar, vibrationer eller extrem temperatur, lufttryck eller luftfuktighet, eftersom dessa faktorer kan göra kalibreringen ogiltig.

Besök vår webbsida kalibreringstjänster, reparationer och omkalibrering för mer information.

Behåller XR20 kalibrator för roterande axlar noggrannheten i alla riktningar?

Ja. Den angivna noggrannheten gäller för alla möjliga riktningar.

Ytterligare resurser