Preskoči navigacijo

Zakaj uporabljati laserske dajalnike?

Pri Renishawu se zavedamo, da je specifikacija in izbira laserskega dajalnika kompleksen proces. Na teh straneh vam bomo pokazali, kako delujejo naši sistemi, zakaj jih potrebujete in katere prednosti vam prinašajo.

Ozadje

Renishaw ponuja industrijske laserske sisteme za merjenje položaja že od leta 1994, ko je bil prvič predstavljen laserski dajalnik dolgega dosega HS10 (do 60 m). Ti sistemi so se uveljavili na velikih obdelovalnih strojih v letalski in vesoljski industriji, v ladjedelništvu in pri drugih posebnih aplikacijah. HS10 je leta 2012 zamenjal laser dolgega dosega HS20. Sistem HS20 je sicer vzvratno združljiv s svojim predhodnikom, ima pa prenovljeno optiko in elektroniko za izboljšano in robustnejše delovanje.

Družina laserskih dajalnikov RLE za merjenje položaja s kratkim dosegom (do 4 m) je bila predstavljena leta 2001. RLE uporablja edinstven in patentiran oddaljeni laserski izvor in glavo, ki je povezana z optičnim vlaknom, za izboljšane merilno-tehnične lastnosti, manjšo porabo prostora ter poenostavljeno namestitev in pripravo. Sistem je na voljo v več konfiguracijah za različne razporeditve delov optičnega sistema in namene uporabe.

Sistem RLE se je uveljavil pri mnogih globalnih proizvajalcih merilne opreme DR in CD-SEM, kakor tudi v številnih drugih aplikacijah s kratkim dosegom. Z njegovimi funkcijami in zmožnostmi boste lahko izkoristili prednosti interferometričnih meritev, ki prej niso bile dosegljive v praksi.

Za sistema RLE in HS20 je na voljo tudi široka paleta dodatne opreme, kot so sistemi za kompenzacijo vplivov okolja, optični elementi in signalni vmesniki za najrazličnejše merilne naloge.

 
loading