VIONiC™ inkrementalni dajalnik z obročem za merjenje kota (zasuka) REXM20
Glavne lastnosti
- Digitalni izhod neposredno iz bralne glave
- Velikost bralne glave: 35 x 13,5 x 10 mm
- Ločljivosti do 2,5 nm*
- Hitrost do 4.400 obr/min
- Ultranizka napaka interpolacije (SDE): značilno pod ±15 nm* (glejte tehnične specifikacije)
- Optična referenčna oznaka IN‑TRAC™
Prednosti
- Poseben vmesnik ni potreben
- Napredno diagnostično orodje za preprosto diagnosticiranje vzrokov napak, zahtevne inštalacije in servisiranje
- Obroč z debelim presekom in nameščeno natančnostjo ±1 kotna sekunda
- Neobčutljivost na umazanijo
![Prozoren del za pasice na spletnih straneh](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Kaj je VIONiC?
Pri seriji dajalnikov VIONiC sta združena preizkušena filtrirna optika in obdelava signalov iz Renishawa za vrhunsko merilno-tehnično zmogljivost.
Dajalniki VIONiC ponujajo pametno interpolacijsko tehnologijo za digitalni izhod neposredno iz bralne glave. Na ta način sta doseženi ultranizka napaka interpolacije (SDE) ter odlična odpornost proti umazaniji brez potrebe po dodatnih adapterjih ali posebnih vmesnikih. Prednost dajalnika je tudi v njegovih kompaktnih izmerah brez kompromisov glede zmogljivosti.
Bralne glave VIONiC so združljive z različnimi linearnimi skalami, skalami z delnim krožnim lokom in rotacijskimi (kotnimi) skalami.
Montaža dajalnikov VIONiC je preprosta z intuitivnim načinom za samodejno umerjanje. Na voljo je tudi opcijsko napredno diagnostično orodje ADTi-100, ki zagotavlja sprotne povratne informacije iz dajalnika pri montaži in diagnosticiranju na terenu.
Kaj je obroč REXM20?
Obroč REXM20 je enodelni obroč iz nerjavnega jekla, ki ima črtice 20-mikrometrske inkrementalne razdelbe neposredno na obodu, kakor tudi optične referenčne oznake IN-TRAC™. Z večjim prerezom se zmanjšajo vse napake pri montaži razen ekscentričnosti, ki pa se preprosto popravi z uporabo vmesnika DSi (DvoSignalni vmesnik) in dveh bralnih glav. Zanj je značilna celotna nameščena natančnost ±1 kotne sekunde, odsotnost izgub sklapljanja in vrhunska ponovljivost.
Obroči REXM20 so na voljo v različnih dimenzijah (Ø 52 do Ø 417 mm) in z različnimi razdelbami, vsi pa se odlikujejo z velikim notranjim premerom za fleksibilno vgradnjo. Brezkontaktna izvedba odpravi nezvezne pomike ob spremembi gibanja osi zaradi zračnosti v vodilih, napake zaradi torzijskih obremenitev gredi in druge napake mehanske histereze, ki spremljajo tradicionalne zaprte dajalnike.
Zakaj izbrati ta dajalnik?
Najzmogljivejši inkrementalni optični dajalnik iz Renishawa
Pri seriji dajalnikov VIONiC je visoka hitrost delovanja združena z visoko ločljivostjo. Bralna glava VIONiC ima pameten interpolacijski čip za ločljivosti do 2,5 nm, s čimer ponuja visoko natančnost in ponovljivost za vsako aplikacijo. Dajalnik VIONiC je na voljo z največjim taktom 50 Mhz in deluje pri hitrostih do 12 m/s. Hitrosti do 3,63 m/s so možne pri ločljivosti 0,1 μm, kar je idealno za maksimalno produktivnost pri najzahtevnejših proizvodnih procesih.
Preprosto odkrivanje napak in servisiranje
Napredno diagnostično orodje ADTi-100 in programska oprema ADT View skupaj dajeta izčrpne in realnočasovne povratne informacije iz dajalnika v pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi na terenu. To je še posebej praktično za aplikacije, kjer je dajalnik skrit v stroju za diagnostiko v živo z minimalnimi prekinitvami delovanja stroja. Intuitivni programski vmesnik je mogoče uporabljati za:
- Oddaljeno umerjanje
- Optimizacijo signala po celotni dolžini osi
- Prikaz nagiba bralne glave
- Sporočanje položaja končnih stikal in referenčnih oznak
- Digitalni izhod s položajem dajalnika (relativno glede na skalo)
- Spremljanje hitrosti na časovnem grafikonu
- Izvoz in shranjevanje podatkov
Ultravisoka nameščena natančnost
REXM20 z dvema bralnima glavama VIONiC in vmesnikom VIONiC DSi (DvoSignalni vmesnik) za vrhunsko zmogljivost pri merjenju kotov in zasukov zagotavlja izjemno ponovljivost, ničelne izgube sklapljanja in celotno nameščeno natančnost, boljšo od ±1 kotne sekunde. Obroč REXM20 ima večji prerez za zmanjšanje vseh napak pri montaži razen ekscentričnosti, ki pa jo je mogoče enostavno popraviti s kombiniranim izhodom dveh bralnih glav VIONiC. Ko DSi odpravi ekscentričnost, ostaneta le še napaki razdelbe in interpolacije, ki pa sta minimalni.
DSi (DvoSignalni vmesnik)
![VIONiC™ DSi DvoSignalni vmesnik](/media/img/gen/e5ce5ceb505e427c98ebbe66fde9e6c0.jpg)
Renishawov DSI združuje inkrementalna signala dveh bralnih glav VIONiC na obroču REXM20 (REXT20 pri aplikacijah z delnim krožnim lokom) za kompenzacijo vpliva odstopanj krožnega teka ležajev ter odpravlja lihe harmonike napak, vključno z ekscentričnostjo. Značilna celotna nameščena natančnost je tako ±2,0 kotne sekunde.
Opcijsko napredno diagnostično orodje ADTi-100
![Napredno diagnostično orodje ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
Dajalnik VIONiC je združljiv z naprednim diagnostičnim orodjem ADTi-100 in s programsko opremo ADT View. Orodje in programska oprema zagotavljata izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi. Intuitivni programski vmesnik je mogoče uporabljati za:
- Oddaljeno umerjanje
- Optimizacijo signala po celotni dolžini osi
- Prikaz nagiba bralne glave
- Sporočanje položaja končnih stikal in referenčnih oznak
- Digitalni izhod s položajem dajalnika (relativno glede na skalo)
- Spremljanje hitrosti na časovnem grafikonu
- Izvoz in shranjevanje podatkov
Tehnične specifikacije
Merilo | REXM20: enodelni ultranatančni obroč iz nerjavnega jekla Na voljo je tudi izvedba REXT20 za aplikacije z delnim krožnim lokom |
Velikost bralne glave (D x V x Š) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Razdelba skale | 20 μm |
Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C | 15,5 ±0,5 μm/m/°C |
Zunanji premer obroča | 52 mm do 417 mm |
Število črtic | 8192 do 65.536 (odvisno od velikosti obroča) |
Referenčna oznaka | REXM20: obroč z eno referenčno oznako IN-TRAC REXT20: obroč z dvema referenčnima oznakama za aplikacije z delnim krožnim lokom |
Celotna nameščena natančnost (z dvema bralnima glavama) | (premer ≥ 100 mm) ±1 kotna sekunda (premer 75 mm) ±1,5 kotne sekunde (premer ≤ 57 mm) ±2 kotni sekundi |
Največja hitrost | 4.400 obr/min (na obroču premera 52 mm) (Za podrobnosti glejte podatkovni list) |
Napaka interpolacije (SDE) | Premeri obroča ≤ 135 mm, značilno < ±20 nm Premeri obroča > 135 mm, značilno < ±15 nm* |
Dinamični nadzor signala | Obdelava signala v realnem času, vključno s samodejnim nadzorom ojačenja (Auto Gain Control – AGC), izenačevanja (Auto Balance Control – ABC) in odmikov (Auto Offset Control – AOC) za optimizirano delovanje |
Inkrementalni signali | Ločljivost od 5 μm do 2,5 nm (Za podatke o kotni ločljivosti glejte podatkovni list) |
Električni priključek | Dolžina kabla 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m in 10 m s konektorji tipa D (9- in 15-polnimi) |
Napajanje | 5 V -5%/+10% |
Vibracije (med delovanjem) | 100 m/s2maks. pri 55 Hz do 2.000 Hz |
Udarci (pri nedelujoči napravi) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinusa, 3 osi |
Delovna temperatura (sistem) | 0 °C do +70 °C |
Tesnjenje | IP40 |
* Vrednost SDE pod ±10 nm je dosegljiva z optimizirano konfiguracijo. Za več informacij se obrnite na lokalnega zastopnika za Renishaw.
Za kompletne podatke glejte podatkovne liste.