VIONiC™ inkrementalni dajalnik z linearnim trakom RSLM20
Glavne lastnosti
- Digitalni izhod neposredno iz bralne glave
- Velikost bralne glave: 35 x 13,5 x 10 mm
- Ločljivosti do 2,5 nm*
- Hitrost do 12 m/s
- Ultranizka napaka interpolacije (SDE): značilno pod ±15 nm*
- Optična referenčna oznaka IN‑TRAC™
- Dva končna položaja
Prednosti
- Poseben vmesnik ni potreben
- Napredno diagnostično orodje za preprosto diagnosticiranje vzrokov napak, zahtevne inštalacije in servisiranje
- Visokonatančen togi merilni trak
- Neobčutljivost na umazanijo
![Prozoren del za pasice na spletnih straneh](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Kaj je VIONiC?
Pri seriji dajalnikov VIONiC sta združena preizkušena filtrirna optika in obdelava signalov iz Renishawa za vrhunsko merilno-tehnično zmogljivost.
Dajalniki VIONiC ponujajo pametno interpolacijsko tehnologijo za digitalni izhod neposredno iz bralne glave. Na ta način sta doseženi ultranizka napaka interpolacije (SDE) ter odlična odpornost proti umazaniji brez potrebe po dodatnih adapterjih ali posebnih vmesnikih. Prednost dajalnika je tudi v njegovih kompaktnih izmerah brez kompromisov glede zmogljivosti.
Bralne glave VIONiC so združljive z različnimi linearnimi skalami, skalami z delnim krožnim lokom in rotacijskimi (kotnimi) skalami.
Montaža dajalnikov VIONiC je preprosta z intuitivnim načinom za samodejno umerjanje. Na voljo je tudi opcijsko napredno diagnostično orodje ADTi-100, ki zagotavlja sprotne povratne informacije iz dajalnika pri montaži in diagnosticiranju na terenu.
Kaj je merilni trak RSLM20?
RSLM20 je togi merilni trak iz nerjavnega jekla z inkrementalno razdelbo 20 µm in različnimi možnostmi optičnih referenčnih oznak IN-TRAC, med drugim z oznakami v enakomernih razmikih, ki jih izbere uporabnik, ali z eno referenčno oznako na sredini ali blizu konca traku.
Primerljiv je z merilnimi stekli s fino razdelbo in ponuja celotno natančnost (vključno z naklonom in linearnostjo), boljšo od ±4 µm na dolžini 5 m. Lahko se tudi navije v kolut za enostavno skladiščenje in rokovanje, odvit pa se obnaša kot togi merilni trak.
Konstruktorji sistemov lahko glede na zahteve pri montaži izbirajo med lepljenjem s posebnim samolepilnim trakom ali mehansko pritrditvijo. Oba načina pritrditve omogočata neodvisno temperaturno raztezanje traku in podlage.
Zakaj izbrati ta dajalnik?
Najzmogljivejši inkrementalni optični dajalnik iz Renishawa
Pri seriji dajalnikov VIONiC je visoka hitrost delovanja združena z visoko ločljivostjo. Bralna glava VIONiC ima pameten interpolacijski čip za ločljivosti do 2,5 nm, s čimer ponuja visoko natančnost in ponovljivost za vsako aplikacijo. Dajalnik VIONiC je na voljo z največjim taktom 50 Mhz in deluje pri hitrostih do 12 m/s. Hitrosti do 3,63 m/s so možne pri ločljivosti 0,1 μm, kar je idealno za maksimalno produktivnost pri najzahtevnejših proizvodnih procesih.
Preprosto odkrivanje napak in servisiranje
Napredno diagnostično orodje ADTi-100 in programska oprema ADT View skupaj dajeta izčrpne in realnočasovne povratne informacije iz dajalnika v pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi na terenu. To je še posebej praktično za aplikacije, kjer je dajalnik skrit v stroju za diagnostiko v živo z minimalnimi prekinitvami delovanja stroja. Intuitivni programski vmesnik je mogoče uporabljati za:
- Oddaljeno umerjanje
- Optimizacijo signala po celotni dolžini osi
- Prikaz nagiba bralne glave
- Sporočanje položaja končnih stikal in referenčnih oznak
- Digitalni izhod s položajem dajalnika (relativno glede na skalo)
- Spremljanje hitrosti na časovnem grafikonu
- Izvoz in shranjevanje podatkov
Kombinacija robustne zanesljivosti in večje natančnosti
Sistem VIONiC RSLM20 ponuja prikladnost, robustnost in preprosto uporabo merilnega traku, obenem pa je natančnejši od merilnih stekel in je zato idealen za dolge, visokozmogljive osi.
Opcijsko napredno diagnostično orodje ADTi-100
![Napredno diagnostično orodje ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
Dajalnik VIONiC je združljiv z naprednim diagnostičnim orodjem ADTi-100 in s programsko opremo ADT View. Orodje in programska oprema zagotavljata izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi. Intuitivni programski vmesnik je mogoče uporabljati za:
- Oddaljeno umerjanje
- Optimizacijo signala po celotni dolžini osi
- Prikaz nagiba bralne glave
- Sporočanje položaja končnih stikal in referenčnih oznak
- Digitalni izhod s položajem dajalnika (relativno glede na skalo)
- Spremljanje hitrosti na časovnem grafikonu
- Izvoz in shranjevanje podatkov
Tehnične specifikacije
Merilo | RSLM20: visokonatančen togi merilni trak iz nerjavnega jekla Na voljo tudi s končno referenčno oznako v izvedbi RSLE20 ali z izbirno referenčno oznako v izvedbi RSLC20 |
Velikost bralne glave (D x Š x V) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Razdelba skale | 20 μm |
Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Razred natančnosti pri 20 °C | ±1,5 µm do 1 m, ±2,25 µm do 2 m, ±3 µm do 3 m, ±4 µm do 5 m, umerjanje je sledljivo do mednarodnih standardov |
Referenčna oznaka | Referenčna oznaka IN-TRAC Referenčna oznaka se lahko namesti na različna mesta, za podrobnosti glejte podatkovni list |
Končna stikala | Dva končna položaja |
Dolžina traku | 20 mm do 5 m |
Največja hitrost | Do 12 m/s (Za podrobnosti glejte podatkovni list) |
Napaka interpolacije (SDE) | Značilno < ±15 nm* |
Dinamični nadzor signala | Priprava signala v realnem času, vključno s samodejnim nadzorom ojačenja (Auto Gain Control – AGC), samodejnim nadzorom izenačevanja (Auto Balance Control – ABC) in samodejnim nadzorom odmikov (Auto Offset Control – AOC) za optimizirano delovanje v različnih pogojih |
Inkrementalni signali | Ločljivost od 5 μm do 2,5 nm (Za podrobnosti glejte podatkovni list) |
Električni priključek | Dolžina kabla 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m in 10 m s konektorji tipa D (9- in 15-polnimi) |
Napajanje | 5 V -5%/+10% Dolžine kablov > 3 m, značilno 250 mA, terminirani |
Vibracije (med delovanjem) | 100 m/s2maks. pri 55 Hz do 2.000 Hz |
Udarci (pri nedelujoči napravi) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinusa, 3 osi |
Delovna temperatura (sistem) | 0 °C do +70 °C |
Tesnjenje | IP40 |
* Vrednost SDE pod ±10 nm je dosegljiva z optimizirano konfiguracijo. Za več informacij se obrnite na lokalnega zastopnika za Renishaw.
Za kompletne podatke glejte podatkovne liste.