Preskoči navigacijo

VIONiC™ inkrementalni dajalnik z linearnim trakom RELM20

Glavne lastnosti

  • Digitalni izhod neposredno iz bralne glave
  • Velikost bralne glave: 35 x 13,5 x 10 mm
  • Ločljivosti do 2,5 nm*
  • Hitrost do 12 m/s
  • Ultranizka napaka interpolacije (SDE): značilno pod ±15 nm*
  • Optična referenčna oznaka IN‑TRAC
  • Dva končna položaja

Prednosti

  • Poseben vmesnik ni potreben
  • Napredno diagnostično orodje za preprosto diagnosticiranje vzrokov napak, zahtevne inštalacije in servisiranje
  • Zelo visoka natančnost in praktično brez temperaturnega raztezanja
  • Neobčutljivost na umazanijo
Prozoren del za pasice na spletnih straneh

Kaj je VIONiC?

Pri seriji dajalnikov VIONiC sta združena preizkušena filtrirna optika in obdelava signalov iz Renishawa za vrhunsko merilno-tehnično zmogljivost.

Dajalniki VIONiC ponujajo pametno interpolacijsko tehnologijo za digitalni izhod neposredno iz bralne glave. Na ta način sta doseženi ultranizka napaka interpolacije (SDE) ter odlična odpornost proti umazaniji brez potrebe po dodatnih adapterjih ali posebnih vmesnikih. Prednost dajalnika je tudi v njegovih kompaktnih izmerah brez kompromisov glede zmogljivosti.

Bralne glave VIONiC so združljive z različnimi linearnimi skalami, skalami z delnim krožnim lokom in rotacijskimi (kotnimi) skalami.

Montaža dajalnikov VIONiC je preprosta z intuitivnim načinom za samodejno umerjanje. Na voljo je tudi opcijsko napredno diagnostično orodje ADTi-100, ki zagotavlja sprotne povratne informacije iz dajalnika pri montaži in diagnosticiranju na terenu.

Kaj je merilni trak RELM20?

Togi merilni trak RELM20 je izdelan iz materiala ZeroMet™, zlitine niklja in železa z majhnim temperaturnim koeficientom dolžinskega raztezka, opremljen pa je z 20 mikrometrsko skalo.

Primerljiv je z merilnimi stekli s fino razdelbo in ponuja celotno natančnost (vključno z naklonom in linearnostjo), boljšo od ±1,5 µm na dolžini 1,5 m. Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka materiala ZeroMet je 0,75 ±0,35 µm/m/°C pri 20 °C.

Konstruktorji sistemov lahko glede na zahteve pri montaži izbirajo med lepljenjem s posebnim samolepilnim trakom ali mehansko pritrditvijo. Oba načina pritrditve omogočata neodvisno temperaturno raztezanje traku in podlage.

Zakaj izbrati ta dajalnik?

Najzmogljivejši inkrementalni optični dajalnik iz Renishawa

Pri seriji dajalnikov VIONiC je visoka hitrost delovanja združena z visoko ločljivostjo. Bralna glava VIONiC ima pameten interpolacijski čip za ločljivosti do 2,5 nm, s čimer ponuja visoko natančnost in ponovljivost za vsako aplikacijo. Dajalnik VIONiC je na voljo z največjim taktom 50 Mhz in deluje pri hitrostih do 12 m/s. Hitrosti do 3,63 m/s so možne pri ločljivosti 0,1 μm, kar je idealno za maksimalno produktivnost pri najzahtevnejših proizvodnih procesih.

Preprosto odkrivanje napak in servisiranje

Napredno diagnostično orodje ADTi-100 in programska oprema ADT View skupaj dajeta izčrpne in realnočasovne povratne informacije iz dajalnika v pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi na terenu. To je še posebej praktično za aplikacije, kjer je dajalnik skrit v stroju za diagnostiko v živo z minimalnimi prekinitvami delovanja stroja. Intuitivni programski vmesnik je mogoče uporabljati za:

  • Oddaljeno umerjanje
  • Optimizacijo signala po celotni dolžini osi
  • Prikaz nagiba bralne glave
  • Sporočanje položaja končnih stikal in referenčnih oznak
  • Digitalni izhod s položajem dajalnika (relativno glede na skalo)
  • Spremljanje hitrosti na časovnem grafikonu
  • Izvoz in shranjevanje podatkov

Preprosto rokovanje

Trak RELM20 iz materiala ZeroMet z majhnim temperaturnim koeficientom dolžinskega raztezka ima bistveno manjši presek kot običajna merilna stekla ter omogoča preprostejše rokovanje in montažo brez nevarnosti loma. Prav zato je idealen tudi za najzahtevnejše precizne aplikacije.

Opcijsko napredno diagnostično orodje ADTi-100

Napredno diagnostično orodje ADTi-100

Dajalnik VIONiC je združljiv z naprednim diagnostičnim orodjem ADTi-100 in s programsko opremo ADT View. Orodje in programska oprema zagotavljata izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi. Intuitivni programski vmesnik je mogoče uporabljati za:

  • Oddaljeno umerjanje
  • Optimizacijo signala po celotni dolžini osi
  • Prikaz nagiba bralne glave
  • Sporočanje položaja končnih stikal in referenčnih oznak
  • Digitalni izhod s položajem dajalnika (relativno glede na skalo)
  • Spremljanje hitrosti na časovnem grafikonu
  • Izvoz in shranjevanje podatkov

Tehnične specifikacije

Merilo

RELM20: visokonatančen togi merilni trak iz materiala ZeroMet s sredinsko referenčno oznako

Na voljo tudi s končno referenčno oznako v izvedbi RELE20

Velikost bralne glave (D x Š x V)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

Razdelba skale

20 μm

Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C

0,75 ±0,35 μm/m/°C

Razred natančnosti pri 20 °C

Certificirano ±1 μm/m, umerjanje je sledljivo do mednarodnih standardov

Referenčna oznaka

Referenčna oznaka IN-TRAC

Referenčna oznaka se lahko namesti na različna mesta, za podrobnosti glejte podatkovni list

Končna stikala

Dva končna položaja

Dolžina traku

20 mm do 1,5 m

Največja hitrost

Do 12 m/s

(Za podrobnosti glejte podatkovni list)

Napaka interpolacije (SDE)

Značilno < ±15 nm*

Dinamični nadzor signala

Priprava signala v realnem času, vključno s samodejnim nadzorom ojačenja (Auto Gain Control – AGC), samodejnim nadzorom izenačevanja (Auto Balance Control – ABC) in samodejnim nadzorom odmikov (Auto Offset Control – AOC) za optimizirano delovanje v različnih pogojih

Inkrementalni signali

Ločljivost od 5 μm do 2,5 nm

(Za podrobnosti glejte podatkovni list)

Električni priključek

Dolžina kabla 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m in 10 m s konektorji tipa D (9- in 15-polnimi)
Dolžina kabla 0,5 m, 1 m, 1,5 m in 3 m z okroglim linijskim konektorjem (12-polnim) ali 14-polnim konektorjem JST

Napajanje

5 V -5%/+10%
Dolžine kablov ≤ 3 m, značilno 200 mA, terminirani, Dolžine kablov > 3 m, značilno 250 mA, terminirani

Vibracije (med delovanjem)

100 m/s2maks. pri 55 Hz do 2.000 Hz

Udarci (pri nedelujoči napravi)

500 m/s2, 11 ms, ½ sinusa, 3 osi

Delovna temperatura (sistem)

0 °C do +70 °C

Tesnjenje

IP40

* Vrednost SDE pod ±10 nm je dosegljiva z optimizirano konfiguracijo. Za več informacij se obrnite na lokalnega zastopnika za Renishaw.

Za kompletne podatke glejte podatkovne liste.