Preskoči navigacijo

Družina optičnih inkrementalnih dajalnikov VIONiC™

Družina VIONiC predstavlja najzmogljivejše inkrementalne optične odprte dajalnike Renishaw. Dajalniki omogočajo neposredno digitalno merjenje položaja z odličnimi merilno-tehničnimi lastnostmi, visokimi hitrostmi delovanja in odlično zanesljivostjo.

Izboljšajte krmiljenje svojih pogonsko-pozicionirnih sistemov

V bralni glavi VIONiC delujeta preizkušena filtrirna optika in napredna interpolacijska tehnologija Renishaw. Na ta način je dosežena ultranizka napaka interpolacije (SDE) ter odlična odpornost proti umazaniji, obenem pa je odpravljena potreba po dodatnih adapterjih ali posebnih vmesnikih.

Bralne glave VIONiC so združljive z vrsto linearnih skal, skal za aplikacije z delnim krožnim lokom in rotacijskih skal, od trakov z majhnim temperaturnim koeficientom dolžinskega raztezka ZeroMet™ do visokonatančnih obročev REXM. Za vsestranskost in merilno-tehnične lastnosti brez primere izberite serijo dajalnikov VIONiC. Montaža dajalnikov VIONiC je preprosta z intuitivnim načinom za samodejno umerjanje.

Dajalniki VIONiC so združljivi s samostojnim orodjem za diagnostično obravnavo dajalnikov ADTpro-100 in z diagnostičnim orodjem ADTi-100, omenjeni orodji pa sta združljivi s programsko opremo ADT View. Zagotavljata podrobne napredne diagnostične informacije, ki pomagajo pri optimizaciji vgradnje dajalnikov in pri odpravljanju napak na terenu za najzahtevnejše aplikacije pogonsko-pozicionirnih sistemov.

Podatkovni listi in tehnični dokumenti

Več informacij o tehničnih specifikacijah serije dajalnikov VIONiC, kot so podatkovni listi in navodila za montažo, je na voljo na naši strani za prenos tehničnih dokumentov.

Oglejte si uvodno predstavitev inkrementalnih dajalnikov VIONiC

Kakšna gibanja želite meriti?

Pomik

Tip skale

Naziv skale

Točnost

Razdelba skale

Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C

Dobavljive dolžine

Trak iz nerjavnega jekla

Linearni merilni trak RTLC

RTLC20

±5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Do 10 m (nad 10 m po naročilu)

Trak iz nerjavnega jekla z opcijskimi vodili

Linearna skala RTLC FASTRACK

RTLC20 z opcijskimi vodili FASTRACK™

±5 µm/m20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Do 10 m (nad 10 m po naročilu)

Togi merilni trak ZeroMet™

Linearni merilni trak RELM

RELM20/RELE20±1 µm do 1 m, naprej ±1 µm/m20 µm0,75 ±0,35 µm/m/°CDo 1,5 m

Togi trak iz nerjavnega jekla

Linearni merilni trak RELM

RSLM20/RSLE20/RSLC20

±1,5 µm do 1 m, ±2,25 µm do 2 m, ±3 µm do 3 m, ±4 µm do 5 m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CDo 5 m

Ozek merilni trak iz nerjavnega jekla

Linearni merilni trak RKLC

RKLC20-S

±5 µm/m20 µm

Usklajen z materialom podlage, ko je trak pritrjen nanjo s končnima sponkama

Do 20 m (nad 20 m po naročilu)

Delni krožni lok

Tip skale

Naziv skale

Točnost

Razdelba skale

Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C

Dobavljive dolžine

Ozek trak iz nerjavnega jekla za aplikacije z delnim krožnim lokom

RKLC trak za aplikacije z delnim krožnim lokom

RKLC20-S

±5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 μm/m/°C

Do 20 m (nad 20 m po naročilu)

Rotacijski

Tip skale

Naziv skale

Natančnost (odvisno od premera obroča)

Razdelba skale

Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C

Premer obroča

Obroč iz nerjavnega jekla

Rotacijska skala RESA

RESM20/REST20

Natančnost razdelbe: ±3,97 do ±0,38 kotne sekunde

20 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

52 do 550 mm

Ultranatančen obroč iz nerjavnega jekla

Rotacijska skala REXM

REXM20/REXT20

Nameščena natančnost:

(premer ≥ 100 mm) ±1 kotna sekunda
(premer 75 mm) ±1,5 kotne sekunde
(premer ≤ 57 mm) ±2 kotni sekundi

20 µm15,5 ±0,5 µm/m/°C52 do 417 mm

Ključne prednosti

Ilustracija prikazuje napako interpolacije (SDE)

Ultranizka napaka interpolacije

Napredna interpolacijska tehnologija za ultranizko napako interpolacije (SDE) pod ±15 nm, ki je najnižja med vsemi optičnimi dajalniki iz Renishawa.

Ilustracija merilnika hitrosti

Visoka hitrost

Ločljivosti do 2,5 nm, največji takt 50 MHz in hitrosti do 12 m/s. Hitrosti do 3,63 m/s pri ločljivosti 0,1 µm.

Piktogram za opcijski ADT

Napredna diagnostična orodja

Opcijske podrobne napredne diagnostične informacije, ki pomagajo pri optimizaciji vgradnje dajalnikov in pri odpravljanju napak na terenu.

Opcijsko napredno diagnostično orodje

Za vgradnjo optičnih dajalnikov Renishaw je mogoče uporabiti le nastavitveno svetlečo diodo na bralni glavi, za zahtevnejše namestitve pa je priporočljiva uporaba naprednega diagnostičnega orodja (ADT). Orodja pridobivajo podrobne podatke od dajalnikov v realnem času za podporo pri odkrivanju napak in preprečevanje daljših zastojev v delovanju strojev.

Dajalnik VIONiC je združljiv z naprednima diagnostičnima orodjema ADTpro-100 in ADTi-100.

Napredni diagnostični orodji ADTi-100 in ADTpro-100

ADTpro-100:

  • Samostojno ročno orodje za diagnostično obravnavo dajalnikov, uporaba računalnika ali druge opreme ni potrebna.
  • Z vgrajenim barvnim zaslonom na dotik.
  • Uporaba je preprosta in intuitivna s funkcionalnostjo ‘plug-and-play’ za pomoč pri pripravi in umerjanju sistemov.
  • Naprava je povezljiva z opcijsko programsko opremo ADT View, ki omogoča shranjevanje podatkov dajalnika kot zapisa o nastavitvi in delovanju sistema. ADT View lahko uporabljate tudi za posodobitve vdelane programske opreme ADTpro-100

ADTi-100:

  • Naprava je povezljiva z intuitivno programsko opremo ADT View.
  • Orodje zagotavlja izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi.
  • Pomaga pri nastavitvi sistema, umerjanju in optimizaciji signala vzdolž celotne osi.
  • Podatke o dajalniku, kot je jakost signala v odvisnosti od položaja na osi, je mogoče shraniti kot zapis o nastavitvi in delovanju sistema.

ADTpro-100 in ADTi-100 je mogoče uporabljati samostojno ali ju vezati med bralno glavo in krmilnikom kot del regulacijske zanke.

Odkrijte našo ponudbo odprtih optičnih dajalnikov, ki izpolnjuje vaše potrebe na področju industrijske avtomatizacije.

 
loading