VIONiC™ inkrementalni dajalnik z obročem za merjenje kota (zasuka) RESM20
Glavne lastnosti
- Digitalni izhod neposredno iz bralne glave
- Velikost bralne glave: 35 x 13,5 x 10 mm
- Ločljivosti do 2,5 nm*
- Hitrost do 4.400 obr/min
- Ultranizka napaka interpolacije (SDE): značilno pod ±15 nm* (glejte tehnične specifikacije)
- Optična referenčna oznaka IN‑TRAC™
Prednosti
- Poseben vmesnik ni potreben
- Napredno diagnostično orodje za preprosto diagnosticiranje vzrokov napak, zahtevne inštalacije in servisiranje
- Obroč nizkega profila z velikim notranjim premerom za preprosto integracijo
- Neobčutljivost na umazanijo
Kaj je VIONiC?
Pri seriji dajalnikov VIONiC sta združena preizkušena filtrirna optika in obdelava signalov iz Renishawa za vrhunsko merilno-tehnično zmogljivost.
Dajalniki VIONiC ponujajo pametno interpolacijsko tehnologijo za digitalni izhod neposredno iz bralne glave. Na ta način sta doseženi ultranizka napaka interpolacije (SDE) ter odlična odpornost proti umazaniji brez potrebe po dodatnih adapterjih ali posebnih vmesnikih. Prednost dajalnika je tudi v njegovih kompaktnih izmerah brez kompromisov glede zmogljivosti.
Bralne glave VIONiC so združljive z različnimi linearnimi skalami, skalami z delnim krožnim lokom in rotacijskimi (kotnimi) skalami.
Montaža dajalnikov VIONiC je preprosta z intuitivnim načinom za samodejno umerjanje. Na voljo je tudi opcijsko napredno diagnostično orodje ADTi-100, ki zagotavlja sprotne povratne informacije iz dajalnika pri montaži in diagnosticiranju na terenu.
Kaj je obroč RESM20?
Obroč RESM20 je enodelni obroč iz nerjavnega jekla, ki ima črtice 20-mikrometrske inkrementalne razdelbe neposredno na obodu, kakor tudi optične referenčne oznake IN-TRAC™. Na voljo sta dve izvedbi v različnih velikostih (od Ø52 mm do Ø550 mm): Obroči s prerezom ‘A' ponujajo impresivno natančnost montaže s koničnim sistemom, ki zmanjšuje potrebo po predobdelavi delov v ozkih tolerancah in odpravlja ekscentričnost. Tanki obroči s prerezom ‘B’ se odlikujejo z majhno maso in vztrajnostjo. Obroči s prerezom 'A' in 'B' imajo velik notranji premer za fleksibilno integracijo. Brezkontaktna izvedba odpravi nezvezne pomike ob spremembi gibanja osi zaradi zračnosti v vodilih, napake zaradi torzijskih obremenitev gredi in druge napake mehanske histereze, ki spremljajo tradicionalne zaprte dajalnike.
Zakaj izbrati ta dajalnik?
Najzmogljivejši inkrementalni optični dajalnik iz Renishawa
Pri seriji dajalnikov VIONiC je visoka hitrost delovanja združena z visoko ločljivostjo. Bralna glava VIONiC ima pameten interpolacijski čip za ločljivosti do 2,5 nm, s čimer ponuja visoko natančnost in ponovljivost za vsako aplikacijo. Dajalnik VIONiC je na voljo z največjim taktom 50 Mhz in deluje pri hitrostih do 12 m/s. Hitrosti do 3,63 m/s so možne pri ločljivosti 0,1 μm, kar je idealno za maksimalno produktivnost pri najzahtevnejših proizvodnih procesih.
Preprosto odkrivanje napak in servisiranje
Napredno diagnostično orodje ADTi-100 in programska oprema ADT View skupaj dajeta izčrpne in realnočasovne povratne informacije iz dajalnika v pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi na terenu. To je še posebej praktično za aplikacije, kjer je dajalnik skrit v stroju za diagnostiko v živo z minimalnimi prekinitvami delovanja stroja. Intuitivni programski vmesnik je mogoče uporabljati za:
- Oddaljeno umerjanje
- Optimizacijo signala po celotni dolžini osi
- Prikaz nagiba bralne glave
- Sporočanje položaja končnih stikal in referenčnih oznak
- Digitalni izhod s položajem dajalnika (relativno glede na skalo)
- Spremljanje hitrosti na časovnem grafikonu
- Izvoz in shranjevanje podatkov
Neobčutljivost na umazanijo
VIONiC je s svojo neobčutljivostjo na umazanijo, praske in mastne prstne odtise ter s hitrostmi do 12 m/s idealen za zahtevnejše aplikacije. RESM20 poleg tega deluje brezkontaktno, torej brez trenja in obrabe za odlično zanesljivost.
DSi (DvoSignalni vmesnik)
Renishawov DSI združuje inkrementalna signala dveh bralnih glav VIONiC na obroču RESM (REST pri aplikacijah z delnim krožnim lokom) za kompenzacijo vpliva odstopanj krožnega teka ležajev ter odpravlja lihe harmonike napak, vključno z ekscentričnostjo. Značilna celotna nameščena natančnost je tako ±2,0 kotne sekunde.
Opcijsko napredno diagnostično orodje ADTi-100
Dajalnik VIONiC je združljiv z naprednim diagnostičnim orodjem ADTi-100 in s programsko opremo ADT View. Orodje in programska oprema zagotavljata izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi. Intuitivni programski vmesnik je mogoče uporabljati za:
- Oddaljeno umerjanje
- Optimizacijo signala po celotni dolžini osi
- Prikaz nagiba bralne glave
- Sporočanje položaja končnih stikal in referenčnih oznak
- Digitalni izhod s položajem dajalnika (relativno glede na skalo)
- Spremljanje hitrosti na časovnem grafikonu
- Izvoz in shranjevanje podatkov
Tehnične specifikacije
Merilo | RESM20: enodelni obroč nizkega profila iz nerjavnega jekla Na voljo je standardni prerez ‘A' s konično oblikovanim notranjim premerom ali prerez ‘B' z majhno vztrajnostjo Na voljo je tudi izvedba REST20 za aplikacije z delnim krožnim lokom |
Velikost bralne glave (D x V x Š) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Razdelba skale | 20 μm |
Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C | 15,5 ±0,5 μm/m/°C |
Zunanji premer obroča | 52 mm do 550 mm. Za večje dimenzije po meri se obrnite na Renishaw |
Število črtic | 8192 do 86.400 (odvisno od velikosti obroča) |
Referenčna oznaka | RESM20: obroč z eno referenčno oznako IN-TRAC REST20: obroč z dvema referenčnima oznakama za aplikacije z delnim krožnim lokom |
Značilna nameščena natančnost* | ±12,7 do ±1,9 kotne sekunde (odvisno od premera obroča) |
Največja hitrost | 4.400 obr/min (na obroču premera 52 mm) (Za podrobnosti glejte podatkovni list) |
Napaka interpolacije (SDE) | Premeri obroča ≤ 135 mm, značilno < ±20 nm Premeri obroča > 135 mm, značilno < ±15 nm** |
Dinamični nadzor signala | Priprava signala v realnem času, vključno s samodejnim nadzorom ojačenja (Auto Gain Control – AGC), samodejnim nadzorom izenačevanja (Auto Balance Control – ABC) in samodejnim nadzorom odmikov (Auto Offset Control – AOC) za optimizirano delovanje v različnih pogojih |
Inkrementalni signali | Ločljivost od 5 μm do 2,5 nm (Za podatke o kotni ločljivosti glejte podatkovni list) |
Električni priključek | Dolžina kabla 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m in 10 m s konektorji tipa D (9- in 15-polnimi) |
Napajanje | 5 V -5%/+10% |
Vibracije (med delovanjem) | 100 m/s2maks. pri 55 Hz do 2.000 Hz |
Udarci (pri nedelujoči napravi) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinusa, 3 osi |
Delovna temperatura (sistem) | 0 °C do +70 °C |
Tesnjenje | IP40 |
* 'Značilna' namestitev je rezultat napak razdelbe in montaže, ki se lahko seštevajo in do določene mere odštevajo.
** SDE pod ±10 nm je dosegljiva z optimizirano konfiguracijo. Za več informacij se obrnite na lokalnega zastopnika za Renishaw.
Za kompletne podatke glejte podatkovne liste.