TONiC™ UHV inkrementalni dajalnik z linearnim trakom RSLM20
Glavne lastnosti
- Velikost bralne glave: 35 x 13,5 x 10 mm
- Ločljivosti do 1 nm
- Hitrost do 10 m/s
- Analogni ali digitalni izhodi
- Ultranizka napaka interpolacije (SDE): značilno pod ±30 nm
- Optična referenčna oznaka IN-TRAC™
Prednosti
- Ultravisok vakuum (UHV)
- Visokonatančen togi merilni trak
- Superkompakten dajalnik z dinamično obdelavo signala za izboljšano krmiljenje pogonsko-pozicionirnih sistemov
- Diagnostični komplet pomaga pri zahtevnih inštalacijah in pri optimizaciji sistemov

Kaj je TONiC UHV?
TONiC UHV prinaša tehnologijo kompaktnih brezkontaktnih dajalnikov iz Renishawa v aplikacije ultravisokega vakuuma in izboljšuje zmožnosti krmiljenja pogonsko-pozicionirnih sistemov.
TONiC ponuja hitrosti do 10 m/s in v kombinaciji z vmesnikom Ti omogoča ločljivosti do 1 nm tako pri meritvah pomika kot pri meritvah kota/zasuka. Montaža sistemov TONiC je hitra in preprosta s širokimi nastavitvenimi tolerancami in umerjanjem na pritisk gumba. TONiC z dinamično obdelavo signala izboljšuje stabilnost signala z ultranizko napako interpolacije (značilno pod ±30 nm) za odlično zmogljivost krmiljenja pogonsko-pozicionirnih sistemov.
Kaj je merilni trak RSLM20?
RSLM20 je togi merilni trak iz nerjavnega jekla z razdelbo 20 µm in različnimi možnostmi optičnih referenčnih oznak IN-TRAC, med drugim z oznakami v enakomernih razmikih, ki jih izbere uporabnik, ali z eno referenčno oznako na sredini ali blizu konca traku.
Primerljiv je z merilnimi stekli s fino razdelbo in ponuja celotno natančnost (vključno z naklonom in linearnostjo), boljšo od ±4 µm na dolžini 5 m. Za enostavno skladiščenje in rokovanje ga je mogoče naviti v kolut, odvit pa se obnaša kot togi merilni trak.
Konstruktorji sistemov lahko glede na zahteve pri montaži izbirajo med lepljenjem s posebnim samolepilnim trakom ali mehansko pritrditvijo. Oba načina pritrditve omogočata neodvisno temperaturno raztezanje traku in podlage.
Zakaj izbrati ta dajalnik?
Ultravisok vakuum (UHV)
Bralne glave TONiC UHV prinašajo standardno izjemno zmogljivost sistema TONiC v rešitvi, ki je zasnovana in zgrajena z materiali in procesi, združljivimi z ultravisokim vakuumom, zato je primerna za tlake do 10-10 mm Hg.
Serija dajalnikov TONiC UHV in pribora je izdelana iz materialov in lepil, primernih za vakuum. Le-ti imajo majhno emisijo plinov in čisto analizo preostalih plinov (RGA) ter so primerni za mnoge aplikacije kot so obdelava in preizkušanje polprevodniških rezin, znanstveni instrumenti, spektroskopija, vakuumska kontrolna oprema idr.
Kombinacija robustne zanesljivosti in večje natančnosti
Sistem TONiC RSLM20 ponuja prikladnost, robustnost in preprosto uporabo merilnega traku, obenem pa je natančnejši od merilnih stekel in je zato idealen za dolge, visokozmogljive osi.
Izjemne merilno-tehnične lastnosti
V dajalniku TONiC sta vgrajena preizkušena filtrirna optika in napredna obdelava signala iz Renishawa. Tehnologiji samodejnega nadzora ojačenja (Auto Gain Control - AOC) in samodejnega nadzora odmikov (AOC) zmanjšata šum analognega signala in digitalno trepetanje v merilni glavi.
Dajalniki TONiC ponujajo izjemno majhno trepetanje izhodnega signala pod ±0,5 nm RMS in majhno napako interpolacije (SDE) pod 30 nm, s tem pa omogočajo boljše držanje položaja in ustvarjajo manj toplote pri linearnih motorjih. Majhno trepetanje omogoča tudi bolj gladko regulacijo nizkih hitrosti v visokonatančnih aplikacijah.
Prilagodljivost konfiguracije
Serija TONiC ponuja različne zunanje vmesnike, ki jih je mogoče konfigurirati za zahteve aplikacije glede hitrosti in ločljivosti. S pozno integracijo in konfiguracijo zunanjega vmesnika ena vsestranska bralna glava TONiC ponuja veliko možnosti prilagajanja za končne uporabnike.
Vmesnik TONiC omogoča izdajo digitalnih, analognih ali dvojnih digitalnih in analognih signalov. Vmesnik TD (dvoločljivostni) ponuja izbirni dvoločljivostni izhod, na voljo pa je tudi vmesnik DPI za aplikacije velikoformatnega tiska. Proizvajalci originalne opreme lahko izkoristijo prilagodljivost pri konfiguriranju dajalnikov TONiC za vrhunsko krmiljenje gibanj in visoko produktivnost pri najrazličnejših aplikacijah.
Možnosti vmesnikov
Vmesnik TD (dvoločljivostni)
- Izbirni dvoločljivostni kvadraturni izhod.
- Idealen za aplikacije, ki zahtevajo visoko hitrost in obenem večjo natančnost gibanj.
Vmesnik DOP (dvoločljivostni)
- Istočasno zagotavlja digitalni kvadraturni in 1 Vpp signal.
- Namenjen je aplikacijam, ki zahtevajo sinhronizacijo ene ali več operacij z osjo.
Opcijski diagnostični komplet

Diagnostična programska oprema TONiC omogoča optimizacijo montaže dajalnikov TONiC ter hitro in celovito umerjanje sistemov. Programska oprema se uporablja v kombinaciji z diagnostično strojno opremo TONiC, ki je naprodaj pri Renishawu pod kataloško številko A-9411-0011. Strojna oprema se poveže z osebnim računalnikom prek kabla USB (ki je priložen v kompletu) ali neposredno z uporabnikovo elektroniko.
Izvedite več o diagnostičnem kompletu TONiC.
Tehnične specifikacije
Merilo | RSLM20: visokonatančen togi merilni trak iz nerjavnega jekla Na voljo tudi s končno referenčno oznako v izvedbi RSLE20 ali z izbirno referenčno oznako v izvedbi RSLC20 |
Velikost bralne glave (D x Š x V) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Razdelba skale | 20 μm |
Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C: | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Razred natančnosti pri 20 °C | ±1,5 µm do 1 m, ±2,25 µm do 2 m, ±3 µm do 3 m, ±4 µm do 5 m, umerjanje je sledljivo do mednarodnih standardov |
Referenčna oznaka | Referenčna oznaka IN-TRAC Referenčna oznaka se lahko namesti na različna mesta, za podrobnosti glejte podatkovni list |
Končna stikala | Dve ali eno končno stikalo (izberite pri naročilu) |
Dolžina traku | 80 mm do 5 m |
Največja hitrost Analogni Digitalni | (Za podrobnosti glejte podatkovni list) Do 10 m/s pri –3 dB Do 10 m/s |
Napaka interpolacije (SDE) | Značilno < ±30 nm |
Dinamični nadzor signala | Obdelava signala v realnem času, vključno s samodejnim nadzorom ojačenja (Auto Gain Control – AGC) in samodejnim nadzorom odmikov (Auto Offset Control – AOC) za optimizirano delovanje |
Inkrementalni signali Analogni Digitalni | 1 Vpp (perioda 20 μm) Ločljivosti od 5 μm do 1 nm |
Električni priključek | Kabli dolžine 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m in 10 m z mini konektorjem (za priključitev neposredno v vmesnik TONiC) |
Napajanje | 5 V ±10%, < 100 mA (analogni sistem), < 200 mA (digitalni sistem) (kabel ni zaključen) |
Poraba energije bralne glave | <100 mA |
Vibracije (med delovanjem) | maks. 100 m/s2 pri 55 Hz do 2.000 Hz |
Udarci (pri nedelujoči napravi) | 1000 m/s2, 6 ms, ½ sinusa |
Delovna temperatura (sistem) | 0 °C do +70 °C |
Temperatura razplinjevanja (pri nedelujoči napravi) | 120 °C (samo bralna glava in merilni trak) |
Tesnjenje | Bralna glava: IP20 Vmesnik: IP20 |
Zgradba kabla | Enojni pleteni pokositren bakreni oklep, izolacija jedra FEP |
Za kompletne podatke glejte podatkovne liste.