Preskoči navigacijo

TONiC™ UHV inkrementalni dajalnik z linearnim trakom RKLC20-S

Glavne lastnosti

  • Velikost bralne glave: 35 x 13,5 x 10 mm
  • Ločljivosti do 1 nm
  • Hitrost do 10 m/s
  • Analogni ali digitalni izhodi
  • Ultranizka napaka interpolacije (SDE): značilno pod ±30 nm
  • Izbirna optična referenčna oznaka IN-TRAC

Prednosti

  • Ultravisok vakuum (UHV)
  • Ozek merilni trak širine 6 mm je primeren za vgradnjo tam, kjer je na voljo le malo prostora.
  • Raztezanje skale je usklajeno z raztezanjem podlage za izboljšane merilno-tehnične lastnosti
  • Superkompakten dajalnik z dinamično obdelavo signala za izboljšano krmiljenje pogonsko-pozicionirnih sistemov
  • Možnost rezanja trakov na dolžino
  • Visoka odpornost proti umazaniji in topilom
Prozoren del za pasice na spletnih straneh

Kaj je TONiC UHV?

TONiC UHV prinaša tehnologijo superkompaktnih brezkontaktnih dajalnikov iz Renishawa v aplikacije ultravisokega vakuuma in izboljšuje zmožnosti krmiljenja pogonsko-pozicionirnih sistemov.

TONiC ponuja hitrosti do 10 m/s in v kombinaciji z vmesnikom Ti omogoča ločljivosti do 1 nm tako pri meritvah pomika kot pri meritvah kota/zasuka. Montaža sistemov TONiC je hitra in preprosta s širokimi nastavitvenimi tolerancami in umerjanjem na pritisk gumba. TONiC z dinamično obdelavo signala izboljšuje stabilnost signala z ultranizko napako interpolacije (značilno pod ±30 nm) za odlično zmogljivost krmiljenja pogonsko-pozicionirnih sistemov.

Kaj je merilni trak RKLC20-S?

RKLC20-S je ozek merilni trak nizkega profila iz nerjavnega jekla, na katerem je inkrementalna skala z 20-mikrometrsko razdelbo in izbirne referenčne oznake IN-TRAC. Natančen je do ±5 µm/m in je na voljo v dolžinah do 20 metrov (več kot 20 m po naročilu). Ko sta konca skale pritrjena na podlago, je raztezanje skale RKLC20-S usklajeno s podlago na stroju za izboljšane merilno-tehnične lastnosti.

Zakaj izbrati ta dajalnik?

Ultravisok vakuum (UHV)

Bralne glave TONiC UHV prinašajo standardno izjemno zmogljivost sistema TONiC v rešitvi, ki je zasnovana in zgrajena z materiali in procesi, združljivimi z ultravisokim vakuumom, zato je primerna za tlake do 10-10 mm Hg.

Serija dajalnikov TONiC UHV in pribora je izdelana iz materialov in lepil, primernih za vakuum. Le-ti imajo majhno emisijo plinov in čisto analizo preostalih plinov (RGA) ter so primerni za mnoge aplikacije kot so obdelava in preizkušanje polprevodniških rezin, znanstveni instrumenti, spektroskopija, vakuumska kontrolna oprema idr.

Izjemne merilno-tehnične lastnosti

V dajalniku TONiC sta vgrajena preizkušena filtrirna optika in napredna obdelava signala iz Renishawa. Tehnologiji samodejnega nadzora ojačenja (Auto Gain Control - AOC) in samodejnega nadzora odmikov (AOC) zmanjšata šum analognega signala in digitalno trepetanje v merilni glavi.

Dajalniki TONiC ponujajo izjemno majhno trepetanje izhodnega signala pod ±0,5 nm RMS in majhno napako interpolacije (SDE) pod 30 nm, s tem pa omogočajo boljše držanje položaja in ustvarjajo manj toplote pri linearnih motorjih. Majhno trepetanje omogoča tudi bolj gladko regulacijo nizkih hitrosti v visokonatančnih aplikacijah.

Ozek, robusten in vsestranski trak

RKLC je robusten, 6 mm širok in 0,15 mm debel merilni trak iz nerjavnega jekla. Trak se fiksno pritrdi na os stroja in se tako usklajeno razteza skupaj s podlago. Razlike v raztezkih skale in stroja so tako zmanjšane na minimum.

Položaje za indeksiranje zagotavljajo optične referenčne oznake IN‑TRAC, ki so vdelane neposredno v inkrementalni razdelbi za samodejno nastavitev faze. Kompaktna zasnova traku olajša vgradnjo dajalnika pri aplikacijah, kjer je razpoložljivi prostor omejen. Pri merilnem traku RKLC je natančnost ±5 µm/m na voljo v povezavi z mehansko in kemično odpornostjo nerjavnega jekla, preprostim navijanjem v zvitek in prikladno možnostjo rezanja na dolžino.

Možnosti vmesnikov

Vmesnik TD (dvoločljivostni)

  • Izbirni dvoločljivostni kvadraturni izhod. Vmesnik Ti (pravokotni)
  • Idealen za aplikacije, ki zahtevajo visoko hitrost in obenem večjo natančnost gibanj.

Vmesnik DOP (dvoločljivostni)

  • Istočasno zagotavlja digitalni kvadraturni in 1 Vpp signal.
  • Namenjen je aplikacijam, ki zahtevajo sinhronizacijo ene ali več operacij z osjo.Vmesnik TONiC z dvojnim izhodom (DOP)

Opcijski diagnostični komplet

Diagnostični komplet TONiC™ (programska in strojna oprema)

Diagnostična programska oprema TONiC omogoča optimizacijo montaže dajalnikov TONiC ter hitro in celovito umerjanje sistemov. Programska oprema se uporablja v kombinaciji z diagnostično strojno opremo TONiC, ki je naprodaj pri Renishawu pod kataloško številko A-9411-0011. Strojna oprema se poveže z osebnim računalnikom prek kabla USB (ki je priložen v kompletu) ali neposredno z uporabnikovo elektroniko.

Izvedite več o diagnostičnem kompletu TONiC.

Tehnične specifikacije

Merilo

Ozek merilni trak iz nerjavnega jekla s samolepilno zadnjo stranjo za montažo neposredno na podlago

Velikost bralne glave (D x Š x V)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

Razdelba skale

20 μm

Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka

Usklajen z materialom podlage, ko sta konca traku togo pritrjena na podlago

Razred natančnosti pri 20 °C

±5 μm/m

Referenčna oznaka

Referenčne oznake IN-TRAC so vdelane neposredno v traku RKLC-S

Izbrane referenčne oznake se označijo z magneti

Končna stikala

Dve ali eno končno stikalo (izberite pri naročilu)

Dolžina traku

Do 20 m (nad 20 m po naročilu)

Dimenzije traku (v x š)0,15 mm x 6 mm, vključno z lepilom

Največja hitrost

Analogni

Digitalni

(Za podrobnosti glejte podatkovni list)

Do 10 m/s pri –3 dB

Do 10 m/s

Napaka interpolacije (SDE)

Značilno < ±30 nm

Dinamični nadzor signala

Obdelava signala v realnem času, vključno s samodejnim nadzorom ojačenja (Auto Gain Control – AGC) in samodejnim nadzorom odmikov (Auto Offset Control – AOC) za optimizirano delovanje

Inkrementalni signali

Analogni

Digitalni


1 Vpp (perioda 20 μm)

Ločljivosti od 5 μm do 1 nm

Električni priključek

Kabli dolžine 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m in 10 m z mini konektorjem (za priključitev neposredno v vmesnik TONiC)

Napajanje

5 V ±10%, < 100 mA (analogni sistem), < 200 mA (digitalni sistem) (kabel ni zaključen)

Vibracije (med delovanjem)

maks. 100 m/ s2 pri 55 Hz do 2000 Hz

Udarci (pri nedelujoči napravi)

500 m/s2, 11 ms, ½ sinusa, 3 osi

Delovna temperatura (sistem)

0 °C do +70 °C

Temperatura razplinjevanja (pri nedelujoči napravi)120 °C (samo bralna glava in merilni trak)

Tesnjenje

Bralna glava: IP20

Vmesnik: IP20

Zgradba kablaEnojni pleteni pokositren bakreni oklep, izolacija jedra FEP

Za kompletne podatke glejte podatkovne liste.