TONiC™ inkrementalni dajalnik z linearnim trakom RTLC20
Glavne lastnosti
- Velikost bralne glave: 35 x 13,5 x 10 mm
- Ločljivosti do 1 nm
- Hitrost do 10 m/s
- Analogni ali digitalni izhodi
- Ultranizka napaka interpolacije (SDE): značilno pod ±30 nm
- Na voljo so tudi različice za vakuumske aplikacije in funkcijsko varnost
- Optična referenčna oznaka IN‑TRAC™
Prednosti
- Prikladnost in robustnost merilnega traku sta brez primere
- Sistem skale z nosilcem za hitro in preprosto montažo ali zamenjavo skale
- Dinamična obdelava signala za izboljšano krmiljenje pogonsko-pozicionirnih sistemov
- Neobčutljivost na umazanijo
- Diagnostični komplet

Kaj je TONiC?
TONiC™ je družina kompaktnih brezkontaktnih inkrementalnih dajalnikov, ki ponuja hitrosti do 10 m/s in v kombinaciji z vmesnikom Ti omogoča ločljivosti do 1 nm tako pri meritvah pomika kot pri meritvah kota/zasuka. Napredna filtrirna optika v bralni glavi poskrbi za majhno trepetanje, TONiC pa tako zagotavlja izjemno stabilnost pozicioniranja in bolj gladko regulacijo hitrosti. TONiC je tako idealen dajalnik za aplikacije, ki zahtevajo natančen nadzor nad premiki.
TONiC ponuja izjemno stabilnost signala z nizko napako interpolacije (značilno pod ±30 nm) za odlično zmogljivost krmiljenja pogonsko-pozicionirnih sistemov.
Dajalniki TONiC imajo tudi nastavitveno svetlečo diodo za intuitivno in učinkovito montažo.
Kaj je merilni trak RTLC20?
RTLC20 je merilni trak nizkega profila iz nerjavnega jekla, na katerem je skala z 20 mikrometrsko razdelbo in izbirna referenčna oznaka IN-TRAC. Natančen je do ±5 µm/m in je na voljo v dolžinah do 10 metrov (več kot 10 metrov po naročilu). Na voljo sta dva načina montaže, ki omogočata neodvisno temperaturno raztezanje in prikladno uporabo merilnega traku.
Trak RTLC20 se lahko uporablja tudi z revolucionarnim nosilnim sistemom FASTRACK™. Gre za sistem, ki omogoča hitro in preprosto namestitev trakov brez pritrdilnih lukenj. Distančnik se odstrani in zavrže, trak pa se nato vstavi v vodila.
RTLC20-S se pritrdi na podlago s pomočjo samolepilnega traku. Sestava lepila je taka, da omogoča raztezanje merilnega traku neodvisno od raztezanja podlage.
Ob zaključku montaže se obe vrsti trakov vpneta v eni točki, s čimer je zagotovljen referenčni položaj.
Zakaj izbrati ta dajalnik?
Preprosto odstranljiv trak
RTLC20/FASTRACK je idealen za uporabo v primeru, da je treba razstaviti stroj ali namestiti/odstraniti skalo za transport. Skalo lahko izvlečete iz vodil in jo hitro zamenjate tudi pri omejenem dostopu do traku, s tem pa se skrajšajo zastoji v delovanju stroja.
Izjemne merilno-tehnične lastnosti
V dajalniku TONiC sta vgrajena preizkušena filtrirna optika in napredna obdelava signala iz Renishawa. Tehnologiji samodejnega nadzora ojačenja (Auto Gain Control - AOC) in samodejnega nadzora odmikov (AOC) zmanjšata šum analognega signala in digitalno trepetanje v merilni glavi.
Dajalniki TONiC ponujajo izjemno majhno trepetanje izhodnega signala pod ±0,5 nm RMS in majhno napako interpolacije (SDE) pod 30 nm, s tem pa omogočajo boljše držanje položaja in ustvarjajo manj toplote pri linearnih motorjih. Majhno trepetanje omogoča tudi bolj gladko regulacijo nizkih hitrosti v visokonatančnih aplikacijah.
Prilagodljivost konfiguracije
Serija TONiC ponuja različne zunanje vmesnike, ki jih je mogoče konfigurirati za zahteve aplikacije glede hitrosti in ločljivosti. S pozno integracijo in konfiguracijo zunanjega vmesnika ena vsestranska bralna glava TONiC ponuja veliko možnosti prilagajanja za končne uporabnike.
Vmesnik TONiC omogoča izdajo digitalnih, analognih ali dvojnih digitalnih in analognih signalov. Vmesnik TD (dvoločljivostni) ponuja izbirni dvoločljivostni izhod, na voljo pa je tudi vmesnik DPI za aplikacije velikoformatnega tiska. Proizvajalci originalne opreme lahko izkoristijo prilagodljivost pri konfiguriranju dajalnikov TONiC za vrhunsko krmiljenje gibanj in visoko produktivnost pri najrazličnejših aplikacijah.
Možnosti vmesnikov
Vmesnik TD (dvoločljivostni)
- Izbirni dvoločljivostni kvadraturni izhod.
- Idealen za aplikacije, ki zahtevajo visoko hitrost in obenem večjo natančnost gibanj.
Vmesnik DOP (dvoločljivostni)
- Istočasno zagotavlja digitalni kvadraturni in 1 Vpp signal.
- Namenjen je aplikacijam, ki zahtevajo sinhronizacijo ene ali več operacij z osjo.
Opcijski diagnostični komplet

Diagnostična programska oprema TONiC omogoča optimizacijo montaže dajalnikov TONiC ter hitro in celovito umerjanje sistemov. Programska oprema se uporablja v kombinaciji z diagnostično strojno opremo TONiC, ki je naprodaj pri Renishawu pod kataloško številko A-9411-0011. Strojna oprema se poveže z osebnim računalnikom prek kabla USB (ki je priložen v kompletu) ali neposredno z uporabnikovo elektroniko.
Izvedite več o diagnostičnem kompletu TONiC.
Tehnične specifikacije
Merilo | FASTRACK RTLC20: merilni trak iz nerjavnega jekla z nosilnim sistemom RTLC20-S: merilni trak iz nerjavnega jekla s samolepilno zadnjo stranjo za montažo neposredno na podlago brez vodil FASTRACK |
Velikost bralne glave (D x Š x V) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Razdelba skale | 20 μm |
Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C: | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Razred natančnosti pri 20 °C | ±5 μm/m |
Referenčna oznaka | Referenčne oznake IN-TRAC so vdelane neposredno v trak RTLC20 / RTLC20-S Izbrane referenčne oznake se označijo z magneti |
Končna stikala | Dve ali eno končno stikalo (izberite pri naročilu) |
Dolžina traku | FASTRACK: 100 mm do 25 m RTLC20/RTLC20-S: do 10 m (> 10 m po naročilu) |
Največja hitrost Analogni Digitalni | (Za podrobnosti glejte podatkovni list) Do 10 m/s pri –3 dB Do 10 m/s |
Napaka interpolacije (SDE) | Značilno < ±30 nm |
Dinamični nadzor signala | Obdelava signala v realnem času, vključno s samodejnim nadzorom ojačenja (Auto Gain Control – AGC) in samodejnim nadzorom odmikov (Auto Offset Control – AOC) za optimizirano delovanje |
Inkrementalni signali Analogni Digitalni | 1 Vpp (perioda 20 μm) Ločljivosti od 5 μm do 1 nm |
Električni priključek | Kabli dolžine 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m in 10 m z mini konektorjem (za priključitev neposredno v vmesnik TONiC) |
Napajanje | 5 V ±10%, < 100 mA (analogni sistem), < 200 mA (digitalni sistem) (kabel ni zaključen) |
Vibracije (med delovanjem) | maks. 100 m/s2 pri 55 Hz do 2000 Hz |
Udarci (pri nedelujoči napravi) | 1000 m/s2, 6 ms, ½ sinusa |
Delovna temperatura (sistem) | 0 °C do +70 °C |
Tesnjenje | Bralna glava: IP40 Vmesnik: IP20 |
Za kompletne podatke glejte podatkovne liste.