TONiC™ inkrementalni dajalnik z linearnim trakom RELM20
Glavne lastnosti
- Velikost bralne glave: 35 x 13,5 x 10 mm
- Ločljivosti do 1 nm
- Hitrost do 10 m/s
- Analogni ali digitalni izhodi
- Ultranizka napaka interpolacije (SDE): značilno pod ±30 nm
- Na voljo so tudi različice za vakuumske aplikacije in funkcijsko varnost
- Optična referenčna oznaka IN-TRAC™
Prednosti
- Zelo visoka natančnost in praktično brez temperaturnega raztezanja
- Superkompakten dajalnik z dinamično obdelavo signala za izboljšano krmiljenje pogonsko-pozicionirnih sistemov
- Neobčutljivost na umazanijo
- Diagnostični komplet pomaga pri zahtevnih inštalacijah in pri optimizaciji sistemov

Kaj je TONiC?
TONiC™ je družina kompaktnih brezkontaktnih inkrementalnih dajalnikov, ki ponuja hitrosti do 10 m/s in v kombinaciji z vmesnikom Ti omogoča ločljivosti do 1 nm tako pri meritvah pomika kot pri meritvah kota/zasuka. Napredna filtrirna optika v bralni glavi poskrbi za majhno trepetanje, TONiC pa tako zagotavlja izjemno stabilnost pozicioniranja in bolj gladko regulacijo hitrosti. TONiC je tako idealen dajalnik za aplikacije, ki zahtevajo natančen nadzor nad premiki.
TONiC ponuja izjemno stabilnost signala z nizko napako interpolacije (značilno pod ±30 nm) za odlično zmogljivost krmiljenja pogonsko-pozicionirnih sistemov.
Dajalniki TONiC imajo tudi nastavitveno svetlečo diodo za intuitivno in učinkovito montažo.
Kaj je merilni trak RELM20?
Togi merilni trak RELM20 je izdelan iz materiala ZeroMet™, zlitine niklja in železa z majhnim temperaturnim koeficientom dolžinskega raztezka, opremljen pa je z 20 mikrometrsko skalo.
Primerljiv je z merilnimi stekli s fino razdelbo in ponuja celotno natančnost (vključno z naklonom in linearnostjo), boljšo od ±1 µm na dolžini 1,5 m. Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka materiala ZeroMet je približno 0,75 ±0,35 µm/m/°C pri 20 °C.
Konstruktorji sistemov lahko glede na zahteve pri montaži izbirajo med lepljenjem s posebnim samolepilnim trakom ali mehansko pritrditvijo. Oba načina pritrditve omogočata neodvisno temperaturno raztezanje traku in podlage.
Zakaj izbrati ta dajalnik?
Preprosto rokovanje
Trak RELM20 iz materiala ZeroMet z majhnim temperaturnim koeficientom dolžinskega raztezka ima bistveno manjši presek kot običajna merilna stekla ter omogoča preprostejše rokovanje in montažo brez nevarnosti loma. Prav zato je idealen tudi za najzahtevnejše precizne aplikacije.
Izjemne merilno-tehnične lastnosti
V dajalniku TONiC sta vgrajena preizkušena filtrirna optika in napredna obdelava signala iz Renishawa. Tehnologiji samodejnega nadzora ojačenja (Auto Gain Control - AOC) in samodejnega nadzora odmikov (AOC) zmanjšata šum analognega signala in digitalno trepetanje v merilni glavi.
Dajalniki TONiC ponujajo izjemno majhno trepetanje izhodnega signala pod ±0,5 nm RMS in majhno napako interpolacije (SDE) pod 30 nm, s tem pa omogočajo boljše držanje položaja in ustvarjajo manj toplote pri linearnih motorjih. Majhno trepetanje omogoča tudi bolj gladko regulacijo nizkih hitrosti v visokonatančnih aplikacijah.
Prilagodljivost konfiguracije
Serija TONiC ponuja različne zunanje vmesnike, ki jih je mogoče konfigurirati za zahteve aplikacije glede hitrosti in ločljivosti. S pozno integracijo in konfiguracijo zunanjega vmesnika ena vsestranska bralna glava TONiC ponuja veliko možnosti prilagajanja za končne uporabnike.
Vmesnik TONiC omogoča izdajo digitalnih, analognih ali dvojnih digitalnih in analognih signalov. Vmesnik TD (dvoločljivostni) ponuja izbirni dvoločljivostni izhod, na voljo pa je tudi vmesnik DPI za aplikacije velikoformatnega tiska. Proizvajalci originalne opreme lahko izkoristijo prilagodljivost pri konfiguriranju dajalnikov TONiC za vrhunsko krmiljenje gibanj in visoko produktivnost pri najrazličnejših aplikacijah.
Možnosti vmesnikov
Vmesnik TD (dvoločljivostni)
- Izbirni dvoločljivostni kvadraturni izhod.
- Idealen za aplikacije, ki zahtevajo visoko hitrost in obenem večjo natančnost gibanj.
Vmesnik DOP (dvoločljivostni)
- Istočasno zagotavlja digitalni kvadraturni in 1 Vpp signal.
- Namenjen je aplikacijam, ki zahtevajo sinhronizacijo ene ali več operacij z osjo.
Opcijski diagnostični komplet

Diagnostična programska oprema TONiC omogoča optimizacijo montaže dajalnikov TONiC ter hitro in celovito umerjanje sistemov. Programska oprema se uporablja v kombinaciji z diagnostično strojno opremo TONiC, ki je naprodaj pri Renishawu pod kataloško številko A-9411-0011. Strojna oprema se poveže z osebnim računalnikom prek kabla USB (ki je priložen v kompletu) ali neposredno z uporabnikovo elektroniko.
Izvedite več o diagnostičnem kompletu TONiC.
Tehnične specifikacije
Merilo | RELM20: visokonatančen togi merilni trak iz materiala ZeroMet s sredinsko referenčno oznako Na voljo tudi s končno referenčno oznako v izvedbi RELE20 |
Velikost bralne glave (D x Š x V) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Razdelba skale | 20 μm |
Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C: | 0,75 ±0,35 μm/m/°C |
Razred natančnosti pri 20 °C | Certificirano ±1 μm, umerjanje je sledljivo do mednarodnih standardov |
Referenčna oznaka | Referenčna oznaka IN-TRAC Referenčna oznaka se lahko namesti na različna mesta, za podrobnosti glejte podatkovni list |
Končna stikala | Dve ali eno končno stikalo (izberite pri naročilu) |
Dolžina traku | 20 mm do 1,5 m |
Največja hitrost Analogni Digitalni | (Za podrobnosti glejte podatkovni list) Do 10 m/s pri –3 dB Do 10 m/s |
Napaka interpolacije (SDE) | Značilno < ±30 nm |
Dinamični nadzor signala | Obdelava signala v realnem času, vključno s samodejnim nadzorom ojačenja (Auto Gain Control – AGC) in samodejnim nadzorom odmikov (Auto Offset Control – AOC) za optimizirano delovanje |
Inkrementalni signali Analogni Digitalni | 1 Vpp (perioda 20 μm) Ločljivosti od 5 μm do 1 nm |
Električni priključek | Kabli dolžine 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m in 10 m z mini konektorjem (za priključitev neposredno v vmesnik TONiC) |
Napajanje | 5 V ±10%, < 100 mA (analogni sistem), < 200 mA (digitalni sistem) (kabel ni zaključen) |
Vibracije (med delovanjem) | maks. 100 m/s2 pri 55 Hz do 2.000 Hz |
Udarci (pri nedelujoči napravi) | 1000 m/s2, 6 ms, ½ sinusa |
Delovna temperatura (sistem) | 0 °C do +70 °C |
Tesnjenje | Bralna glava: IP40 Vmesnik: IP20 |
Za kompletne podatke glejte podatkovne liste.