TONiC™ FS inkrementalni dajalnik z linearnim trakom RELM20
Glavne lastnosti
- Velikost bralne glave: 35 x 13,5 x 10 mm
- Hitrost do 10 m/s
- Odstranljiv analogni vmesnik (Ti) ali vmesnik z dvojnim izhodom (DOP)*
- Certificirano po:
ISO 13849, kategorija 3 PLd
IEC 61508 SIL2
IEC 61800-5-2 SIL2
Prednosti
- Zelo visoka natančnost in praktično brez temperaturnega raztezanja
- Superkompakten dajalnik
- Napredna obdelava signala za izboljšano krmiljenje pogonsko-pozicionirnih sistemov
- Neobčutljivost na umazanijo
- Ultranizka napaka interpolacije (SDE): značilno pod ±30 nm
- Diagnostični komplet
![Prozoren del za pasice na spletnih straneh](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Kaj je dajalnik TONiC FS?
TONiC FS je družina superkompaktnih brezkontaktnih dajalnikov iz Renishawa, ki ponuja hitrosti do 10 m/s in v kombinaciji z vmesnikom DOP omogoča ločljivosti do 1 nm tako pri meritvah pomika kot pri meritvah kota/zasuka. Montaža sistemov TONiC FS je hitra in preprosta s širokimi nastavitvenimi tolerancami in umerjanjem na pritisk gumba. TONiC FS z dinamično obdelavo signala izboljšuje stabilnost signala z ultranizko napako interpolacije (značilno pod ±30 nm) za odlično zmogljivost krmiljenja pogonsko-pozicionirnih sistemov. Certificiran je po SIL2 in PLd za uporabo v aplikacijah funkcijske varnosti.
* Funkcijsko varna sta samo analogni sinusni in kosinusni izhod.
Kaj je merilni trak RELM20?
Togi merilni trak RELM20 je izdelan iz materiala ZeroMet™, zlitine niklja in železa z majhnim temperaturnim koeficientom dolžinskega raztezka, opremljen pa je z 20 mikrometrsko skalo.
Primerljiv je z merilnimi stekli s fino razdelbo in ponuja celotno natančnost (vključno z naklonom in linearnostjo), boljšo od ±1 µm na dolžini 1,5 m. Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka materiala ZeroMet je približno 0,75 ±0,35 µm/m/°C pri 20 °C.
Konstruktorji sistemov lahko glede na zahteve pri montaži izbirajo med lepljenjem s posebnim samolepilnim trakom ali mehansko pritrditvijo. Oba načina pritrditve omogočata neodvisno temperaturno raztezanje traku in podlage.
Zakaj izbrati ta dajalnik?
Certifikati za funkcijsko varnost
TONiC FS je inkrementalni odprti optični dajalnik s certifikatom po naslednjih standardih funkcijske varnosti:
ISO 13849, kategorija 3 PLd
IEC 61508 SIL2
IEC 61800-5-2 SIL2
Nekatere varnostne funkcije strojev, kot je varnostno omejena hitrost (SLS), zahtevajo funkcijsko varnost meritev dajalnika. Z uporabo dajalnikov, ki so že odobreni za uporabo v takšnih aplikacijah, postane certificiranje strojev bistveno lažje. Proizvajalci strojev lahko s temi naprednimi varnostnimi funkcijami gradijo varnejše stroje z razširjeno funkcionalnostjo, skrajšanim časom priprave in manj zastoji v obratovanju.
Izjemne merilno-tehnične lastnosti
V dajalniku TONiC sta vgrajena preizkušena filtrirna optika in napredna obdelava signala iz Renishawa. Tehnologiji samodejnega nadzora ojačenja (Auto Gain Control - AOC) in samodejnega nadzora odmikov (AOC) zmanjšata šum analognega signala in digitalno trepetanje v merilni glavi.
Dajalniki TONiC ponujajo izjemno majhno trepetanje izhodnega signala pod ±0,5 nm RMS in majhno napako interpolacije (SDE) pod 30 nm, s tem pa omogočajo boljše držanje položaja in ustvarjajo manj toplote pri linearnih motorjih. Majhno trepetanje omogoča tudi bolj gladko regulacijo nizkih hitrosti v visokonatančnih aplikacijah.
Prilagodljivost konfiguracije
Serija TONiC ponuja različne zunanje vmesnike, ki jih je mogoče konfigurirati za zahteve aplikacije glede hitrosti in ločljivosti. S pozno integracijo in konfiguracijo zunanjega vmesnika ena vsestranska bralna glava TONiC ponuja veliko možnosti prilagajanja za končne uporabnike.
Vmesnik TONiC omogoča izdajo digitalnih, analognih ali dvojnih digitalnih in analognih signalov. Vmesnik TD (dvoločljivostni) ponuja izbirni dvoločljivostni izhod, na voljo pa je tudi vmesnik DPI za aplikacije velikoformatnega tiska. Proizvajalci originalne opreme lahko izkoristijo prilagodljivost pri konfiguriranju dajalnikov TONiC za vrhunsko krmiljenje gibanj in visoko produktivnost pri najrazličnejših aplikacijah.
Možnosti vmesnikov
Ti vmesnik
- Analogni izhod, vključno z gumbom CAL.
Vmesnik DOP (dvoločljivostni)
- Istočasno zagotavlja digitalni kvadraturni in 1 Vpp signal.
- Namenjen je aplikacijam, ki zahtevajo sinhronizacijo ene ali več operacij z osjo.
Opcijski diagnostični komplet
![Diagnostični komplet TONiC™ (programska in strojna oprema)](/media/img/gen/3272889eea984c08aa45c86c6c18f4ff.jpg)
Diagnostična programska oprema TONiC omogoča optimizacijo montaže dajalnikov TONiC ter hitro in celovito umerjanje sistemov. Programska oprema se uporablja v kombinaciji z diagnostično strojno opremo TONiC, ki je naprodaj pri Renishawu pod kataloško številko A-9411-0011. Strojna oprema se poveže z osebnim računalnikom prek kabla USB (ki je priložen v kompletu) ali neposredno z uporabnikovo elektroniko.
Izvedite več o diagnostičnem kompletu TONiC.
Tehnične specifikacije
Merilo | RELM20: visokonatančen togi merilni trak iz materiala ZeroMet s sredinsko referenčno oznako Na voljo tudi s končno referenčno oznako v izvedbi RELE20 |
Velikost bralne glave (D x Š x V) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Razdelba skale | 20 μm |
Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C: | 0,75 ±0,35 μm/m/°C |
Razred natančnosti pri 20 °C | Certificirano ±1 μm, umerjanje je sledljivo do mednarodnih standardov |
Referenčna oznaka | Referenčna oznaka IN-TRAC Referenčna oznaka se lahko namesti na različna mesta, za podrobnosti glejte podatkovni list |
Končna stikala | Dve ali eno končno stikalo (izberite pri naročilu) |
Dolžina traku | 20 mm do 1,5 m |
Največja hitrost Analogni Digitalni (* uporaba z DOP) | (Za podrobnosti glejte podatkovni list) Do 10 m/s pri –3 dB Do 10 m/s |
Napaka interpolacije (SDE) | Značilno < ±30 nm |
Dinamični nadzor signala | Obdelava signala v realnem času, vključno s samodejnim nadzorom ojačenja (Auto Gain Control – AGC) in samodejnim nadzorom odmikov (Auto Offset Control – AOC) za optimizirano delovanje |
Inkrementalni signali Analogni Digitalni (* uporaba z DOP) | 1 Vpp (perioda 20 μm) Ločljivosti od 5 μm do 1 nm |
Električni priključek | Kabli dolžine 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 6 m in 10 m z mini konektorjem (za priključitev neposredno v vmesnik TONiC) |
Napajanje | 5 V ±10 % |
Vibracije (sistem) | 100 m/s2 pri 55 Hz do 2.000 Hz, 3 osi |
Udarci (sistem) | 500 m/s2, 6 ms, ½ sinusa, 3 osi |
Delovna temperatura (sistem) | 0 °C do +70 °C |
Tesnjenje | Bralna glava: IP40 |
* Funkcijsko varna sta samo analogni sinusni in kosinusni izhod.
Za kompletne podatke glejte podatkovne liste.