RESOLUTE™ UHV absolutni dajalnik z obročem za merjenje kota (zasuka) REXA30
Glavne lastnosti
- Serijski vmesniki: BiSS® C, Panasonic
- Velikost bralne glave: 36 x 16,5 x 17,2 mm
- Ločljivosti do 32 bit/obr.
- Hitrost do 8.500 obr/min
- Nameščena natančnost do ±1 kotne sekunde
Prednosti
- Obroč z debelim presekom
- Široke nastavitvene tolerance
- Zaradi majhnega razplinjevanja je primeren za uporabo v vakuumu
- Trepetanje pod 10 nm RMS za izboljšano stabilnost položaja
- Napaka interpolacije ±40 nm za gladko krmiljenje hitrosti
- Opcijsko napredno diagnostično orodje
![Prozoren del za pasice na spletnih straneh](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Kaj je RESOLUTE UHV?
RESOLUTE UHV prinaša tehnologijo absolutnih dajalnikov za aplikacije z ultravisokim vakuumom ter omogoča uporabnikom povečanje produktivnosti, manjše tveganje za nastanek škode in povečanje zanesljivosti.
RESOLUTE prekaša vse ostale absolutne dajalnike, zasnovane za okolja z ultravisokim vakuumom. RESOLUTE omogoča 32-bitno ločljivost pri 8.500 obr/min, s tem pa postavlja nova merila na področju tehnologije dajalnikov.
Kaj je obroč REXA30?
REXA30 je enodelni obroč iz nerjavnega jekla s 30 mikrometrsko absolutno razdelbo neposredno na obodu. Z večjim prerezom se zmanjšajo vse napake pri montaži razen ekscentričnosti, ki pa se preprosto popravi s povprečenjem rezultatov dveh bralnih glav Resolute. Celotna nameščena natančnost do ±1 kotne sekunde, ničelne izgube sklapljanja in izjemna ponovljivost.
Obroči REXA30 so na voljo v različnih dimenzijah (Ø52 mm do Ø417 mm), vsi pa imajo velik notranji premer za fleksibilno vgradnjo. Brezkontaktna izvedba odpravi nezvezne pomike ob spremembi gibanja osi zaradi zračnosti v vodilih, napake zaradi torzijskih obremenitev gredi in druge napake mehanske histereze, ki spremljajo tradicionalne zaprte dajalnike.
Zakaj izbrati ta dajalnik?
Preprosto odkrivanje napak in servisiranje
Napredno diagnostično orodje ADTa-100 omogoča sprotno pridobivanje celovitih podatkov iz bralnih glav dajalnikov RESOLUTE™ (označene so s simbolom ADT). Podatki so prikazani v do uporabnika prijaznem programskem vmesniku ADT View. Za nastavitev sistema v večini primerov zadostuje že vgrajena svetleča dioda na dajalniku, za zahtevnejše inštalacije pa je mogoče uporabiti orodje ADT. ADT tudi poroča o delovanju dajalnika in pomaga pri odkrivanju sistemskih napak v izogib dolgotrajnim prekinitvam obratovanja stroja.
UHV (za ultravisok vakuum)
RESOLUTE UHV prinaša revolucionarno tehnologijo absolutnih dajalnikov Renishaw v bralni glavi, ki je primerna za uporabo v pogojih ultravisokega vakuuma do 10-9 mm Hg. Nova serija dajalnikov RESOLUTE UHV je izdelana iz materialov s čistim spektrom analize preostalih plinov (RGA), s tem pa je primerna za opravljanje visokozahtevnih nalog, industrijo polprevodnikov in znanstvene aplikacije.
Široke nastavitvene tolerance
V RESOLUTE UHV ni vgrajena konvencionalna rešitev z dvema sledema, ki sta nameščeni ena zraven druge (ena inkrementalna in ena absolutna sled), saj se pri takšni izvedbi ni mogoče izogniti težavam z neujemanjem faze pri manjših napakah kotne poravnave. Ta absolutni dajalnik ima zato samo eno sled oziroma absolutno optično skalo, ki združuje absolutni položaj in vdelano informacijo o fazi v eni sami kodi. RESOLUTE UHV ima zahvaljujoč tej tehnologiji bistveno širše nastavitvene tolerance (toleranca zasuka okrog navpične osi ±0,5°) za hitro in enostavno montažo ter vrhunsko dolgoročno zanesljivost, tudi če se osi gibanja sčasoma utečejo ali zamaknejo. Za pomoč pri montaži in diagnostiki je v bralno glavo vgrajena nastavitvena svetleča dioda.
Opcijsko napredno diagnostično orodje ADTa-100
![Napredno diagnostično orodje ADTa-100](/media/img/gen/b7ce927551c5444aa10e35ea129cb3ad.jpg)
Bralne glave dajalnikov RESOLUTE (označene s simbolom ADT) so združljive z naprednim diagnostičnim orodjem ADTa-100 in s programsko opremo ADT View. Orodje in programska oprema zagotavljata izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi. Intuitivni programski vmesnik je mogoče uporabljati za:
- Oddaljeno umerjanje
- Optimizacijo signala po celotni dolžini osi
- Digitalni izhod s položajem dajalnika (relativno glede na skalo)
- Izvoz in shranjevanje podatkov
- Nastavitev ničle
Serijski vmesniki
Serijski vmesniki | Opis | Podatkovni list | Združljivi izdelki |
BiSS C | Renishaw podpira (enosmerni) odprti protokol BiSS C za absolutne dajalnike. BiSS je visokohitrosten serijski vmesnik, idealen za dinamične osi, ki zahtevajo velike pospeške, filigranski nadzor nad hitrostjo, odlično ponovljivost in absolutno stabilnost pozicioniranja. | ||
Panasonic | RESOLUTE s serijskim vmesnikom Panasonic je na voljo v linearni in rotacijski izvedbi. Združljiv je s serijo pogonov A5 in A6 ter zagotavlja visokoločljivostno in ponovljivo določanje položaja za boljše krmiljenje servo pogonov in hitrosti. | RESOLUTE Panasonic | ni na voljo |
Tehnične specifikacije
Merilo | Enodelni ultranatančni obroč z absolutnim kodiranjem iz nerjavnega jekla |
Velikost bralne glave (D x Š x V) | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Razdelba skale | Nominalno 30 μm |
Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C: | 15,5 ±0,5 μm/m/°C |
Zunanji premer obroča | 52 mm do 417 mm |
Celotna nameščena natančnost (z dvema bralnima glavama) | (premer ≥ 100 mm) ±1 kotna sekunda (premer 75 mm) ±1,5 kotne sekunde (premer ≤ 57 mm) ±2 kotni sekundi |
Največja hitrost | (Za podrobnosti glejte podatkovni list) 8500 obr/min (na 52 mm obroču) |
Serijski vmesniki† | BiSS C, Panasonic |
Ločljivosti | BiSS C: 18-bitna, 26-bitna in 32-bitna Panasonic: 23-bitna in 32-bitna |
Napaka interpolacije (SDE) | ±40 nm |
Električni priključek | Kabel dolžine do 10 m brez konektorja |
Napajanje | 5 V ±10 %, 250 mA pri 5 V (brez konektorja) |
Vibracije (med delovanjem) | maks. 100 m/s2 pri 55 Hz do 2000 Hz |
Udarci (pri nedelujoči napravi) | 1000 m/s2, 6 ms, ½ sinusa |
Delovna temperatura | 0 °C do +75 °C |
Temperatura razplinjevanja (pri nedelujoči napravi) | 120 °C |
Tesnjenje | IP30 |
Zgradba kabla | Enojni pleteni posrebren bakreni oklep. Izolacija jedra FEP na pokositreni bakreni žici. |
Za kompletne podatke glejte podatkovne liste.
†Stalno se dodajajo novi serijski vmesniki.