RESOLUTE™ UHV absolutni dajalnik z obročem za merjenje kota (zasuka) RESA30
Glavne lastnosti
- Serijski vmesniki: BiSS® C, Panasonic
- Velikost bralne glave: 36 x 16,5 x 17,2 mm
- Ločljivosti do 32 bit/obr.
- Hitrost do 36.000 obr/min
- Sistemska natančnost ±0,52–5,49 kotne sekunde
Prednosti
- Obroč nizkega profila z velikim notranjim premerom za preprosto montažo
- Široke nastavitvene tolerance
- Zaradi majhnega razplinjevanja je primeren za uporabo v vakuumu
- Trepetanje pod 10 nm RMS za izboljšano stabilnost položaja
- Napaka interpolacije ±40 nm za gladko krmiljenje hitrosti
- Opcijsko napredno diagnostično orodje
Kaj je RESOLUTE UHV?
RESOLUTE UHV prinaša tehnologijo absolutnih dajalnikov za aplikacije z ultravisokim vakuumom ter omogoča uporabnikom povečanje produktivnosti, manjše tveganje za nastanek škode in povečanje zanesljivosti.
RESOLUTE prekaša vse ostale absolutne dajalnike, zasnovane za okolja z ultravisokim vakuumom. RESOLUTE omogoča 32-bitno ločljivost pri 36.000 obr/min, s tem pa postavlja nova merila na področju tehnologije dajalnikov.
Kaj je obroč RESA30?
RESA30 je enodelni obroč iz nerjavnega jekla, ki ima skalo z absolutnim kodiranjem neposredno na obodu. Na voljo sta dve različici različnih velikosti (Ø52 mm do Ø550 mm). Obroči s prerezom ‘A' ponujajo impresivno natančnost montaže s koničnim sistemom, ki zmanjšuje potrebo po predobdelavi delov v ozkih tolerancah in odpravlja ekscentričnost. Na voljo so tudi tanki obroči s prerezom ‘B', ki imajo majhno maso in vztrajnost. Obroči s prerezom 'A' in 'B' imajo velik notranji premer za fleksibilno integracijo pri aplikacijah v ultravisokem vakuumu. Brezkontaktna izvedba odpravi nezvezne pomike ob spremembi gibanja osi zaradi zračnosti v vodilih, napake zaradi torzijskih obremenitev gredi in druge napake mehanske histereze, ki spremljajo tradicionalne zaprte dajalnike.
Zakaj izbrati ta dajalnik?
Preprosto odkrivanje napak in servisiranje
Napredno diagnostično orodje ADTa-100 omogoča sprotno pridobivanje celovitih podatkov iz bralnih glav dajalnikov RESOLUTE™ (označene so s simbolom ADT). Podatki so prikazani v do uporabnika prijaznem programskem vmesniku ADT View. Za nastavitev sistema v večini primerov zadostuje že vgrajena svetleča dioda na dajalniku, za zahtevnejše inštalacije pa je mogoče uporabiti orodje ADT. ADT tudi poroča o delovanju dajalnika in pomaga pri odkrivanju sistemskih napak v izogib dolgotrajnim prekinitvam obratovanja stroja.
UHV (za ultravisok vakuum)
RESOLUTE UHV prinaša revolucionarno tehnologijo absolutnih dajalnikov Renishaw v bralni glavi, ki je primerna za uporabo v pogojih ultravisokega vakuuma do 10-9 mm Hg. Nova serija dajalnikov RESOLUTE UHV je izdelana iz materialov s čistim spektrom analize preostalih plinov (RGA), s tem pa je primerna za opravljanje visokozahtevnih nalog, industrijo polprevodnikov in znanstvene aplikacije.
Široke nastavitvene tolerance
V RESOLUTE UHV ni vgrajena konvencionalna rešitev z dvema sledema, ki sta nameščeni ena zraven druge (ena inkrementalna in ena absolutna sled), saj se pri takšni izvedbi ni mogoče izogniti težavam z neujemanjem faze pri manjših napakah kotne poravnave. Ta absolutni dajalnik ima zato samo eno sled oziroma absolutno optično skalo, ki združuje absolutni položaj in vdelano informacijo o fazi v eni sami kodi. RESOLUTE UHV ima zahvaljujoč tej tehnologiji bistveno širše nastavitvene tolerance (toleranca zasuka okrog navpične osi ±0,5°) za hitro in enostavno montažo ter vrhunsko dolgoročno zanesljivost, tudi če se osi gibanja sčasoma utečejo ali zamaknejo. Za pomoč pri montaži in diagnostiki je v bralno glavo vgrajena nastavitvena svetleča dioda.
Opcijsko napredno diagnostično orodje ADTa-100
![Napredno diagnostično orodje ADTa-100](/media/img/gen/b7ce927551c5444aa10e35ea129cb3ad.jpg)
Bralne glave dajalnikov RESOLUTE (označene s simbolom ADT) so združljive z naprednim diagnostičnim orodjem ADTa-100 in s programsko opremo ADT View. Orodje in programska oprema zagotavljata izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi. Intuitivni programski vmesnik je mogoče uporabljati za:
- Oddaljeno umerjanje
- Optimizacijo signala po celotni dolžini osi
- Digitalni izhod s položajem dajalnika (relativno glede na skalo)
- Izvoz in shranjevanje podatkov
- Nastavitev ničle
Serijski vmesniki
Serijski vmesniki | Opis | Podatkovni list | Združljivi izdelki |
BiSS C | Renishaw podpira (enosmerni) odprti protokol BiSS C za absolutne dajalnike. BiSS je visokohitrosten serijski vmesnik, idealen za dinamične osi, ki zahtevajo velike pospeške, filigranski nadzor nad hitrostjo, odlično ponovljivost in absolutno stabilnost pozicioniranja. | ||
Panasonic | RESOLUTE s serijskim vmesnikom Panasonic je na voljo v linearni in rotacijski izvedbi. Združljiv je s serijo pogonov A5 in A6 ter zagotavlja visokoločljivostno in ponovljivo določanje položaja za boljše krmiljenje servo pogonov in hitrosti. | RESOLUTE Panasonic | ni na voljo |
Tehnične specifikacije
Merilo | Enodelni obroč nizkega profila z absolutnim kodiranjem iz nerjavnega jekla; na voljo je izvedba ‘A' s konično oblikovanim notranjim premerom in izvedba ‘B' z majhno vztrajnostjo |
Velikost bralne glave (D x Š x V) | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Razdelba skale | Nominalno 30 μm |
Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C: | 15,5 ±0,5 μm/m/°C |
Zunanji premer obroča | 52 mm do 550 mm |
Sistemska natančnost* | ±5,49 do ±0,52 kotne sekunde (odvisno od premera obroča) |
Največja hitrost | (Za podrobnosti glejte podatkovni list) 36.000 obr/min (na 52 mm obroču) |
Serijski vmesniki† | BiSS C, Panasonic |
Ločljivosti | BiSS C: 18-bitna, 26-bitna in 32-bitna Panasonic: 23-bitna in 32-bitna |
Napaka interpolacije (SDE) | ±40 nm |
Električni priključek | Kabel dolžine do 10 m brez konektorja |
Napajanje | 5 V ±10 %, 250 mA pri 5 V (brez konektorja) |
Vibracije (med delovanjem) | maks. 100 m/s2 pri 55 Hz do 2000 Hz |
Udarci (pri nedelujoči napravi) | 1000 m/s2, 6 ms, ½ sinusa |
Delovna temperatura | 0 °C do +75 °C |
Temperatura razplinjevanja (pri nedelujoči napravi) | 120 °C |
Tesnjenje | IP30 |
Zgradba kabla | Enojni pleteni posrebren bakreni oklep. Izolacija jedra FEP na pokositreni bakreni žici. |
Za kompletne podatke glejte podatkovne liste.
*Sistemska natančnost je napaka razdelbe plus napaka interpolacije (SDE). Natančnost razdelbe je največja razlika med kotom, ki ga izmeri ena bralna glava, in dejanskim zasukom dajalnika po lestvici. Vrednost ne vključuje motenj, povezanih z aplikacijo, kot je ekscentričnost.
†Stalno se dodajajo novi serijski vmesniki.