Preskoči navigacijo

RESOLUTE™ UHV absolutni dajalnik z linearnim trakom RTLA30

Glavne lastnosti

  • Serijski vmesniki: BiSS® C, Panasonic
  • Velikost bralne glave: 36 x 16,5 x 17,2 mm
  • Ločljivosti do 1 nm pri 100 m/s
  • Natančnost ±5 µm/m pri 20 °C
  • Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka skale pri 20 °C: 10,1 ±0,2 µm/m/°C

Prednosti

  • Prikladnost in robustnost merilnega traku sta brez primere
  • Zaradi majhnega razplinjevanja je primeren za uporabo v vakuumu
  • Trepetanje pod 10 nm RMS za izboljšano stabilnost položaja
  • Napaka interpolacije ±40 nm za gladko krmiljenje hitrosti
  • Opcijsko napredno diagnostično orodje
Prozoren del za pasice na spletnih straneh

Kaj je RESOLUTE UHV?

RESOLUTE UHV prinaša tehnologijo absolutnih dajalnikov za aplikacije z ultravisokim vakuumom ter omogoča uporabnikom povečanje produktivnosti, manjše tveganje za nastanek škode in povečanje zanesljivosti.

RESOLUTE prekaša vse ostale absolutne dajalnike, zasnovane za okolja z ultravisokim vakuumom. RESOLUTE omogoča ločljivost 1 nm in delo pri hitrostih do 100 m/s, s tem pa postavlja nova merila na področju tehnologije dajalnikov.

Kaj je merilni trak RTLA30?

RTLA30 je merilni trak nizkega profila iz nerjavnega jekla, na katerem je skala s 30 mikrometrsko razdelbo z absolutnim kodiranjem. Natančen je do ±5 µm/m in je na voljo v dolžinah do 21 metra. Na voljo sta dva načina montaže, ki omogočata neodvisno temperaturno raztezanje in prikladno uporabo merilnega traku.

Trak RTLA30 se lahko uporablja tudi z revolucionarnim nosilnim sistemom FASTRACK™. Gre za sistem, ki omogoča hitro in preprosto namestitev trakov brez pritrdilnih lukenj. Distančnik se odstrani in zavrže, trak pa se nato vstavi v vodila.

RTLA30-S se pritrdi na podlago s pomočjo samolepilnega traku. Sestava lepila je taka, da omogoča raztezanje merilnega traku neodvisno od raztezanja podlage.

Ob zaključku montaže se obe vrsti trakov vpneta v eni točki, s čimer je zagotovljen referenčni položaj.

Zakaj izbrati ta dajalnik?

Preprosto odkrivanje napak in servisiranje

Napredno diagnostično orodje ADTa-100 omogoča sprotno pridobivanje celovitih podatkov iz bralnih glav dajalnikov RESOLUTE™ (označene so s simbolom ADT). Podatki so prikazani v do uporabnika prijaznem programskem vmesniku ADT View. Za nastavitev sistema v večini primerov zadostuje že vgrajena svetleča dioda na dajalniku, za zahtevnejše inštalacije pa je mogoče uporabiti orodje ADT. ADT tudi poroča o delovanju dajalnika in pomaga pri odkrivanju sistemskih napak v izogib dolgotrajnim prekinitvam obratovanja stroja.

UHV (za ultravisok vakuum)

RESOLUTE UHV prinaša revolucionarno tehnologijo absolutnih dajalnikov Renishaw v bralni glavi, ki je primerna za uporabo v pogojih ultravisokega vakuuma do 10-9 mm Hg. Nova serija dajalnikov RESOLUTE UHV je izdelana iz materialov s čistim spektrom analize preostalih plinov (RGA), s tem pa je primerna za opravljanje visokozahtevnih nalog, industrijo polprevodnikov in znanstvene aplikacije.

Široke nastavitvene tolerance

V RESOLUTE UHV ni vgrajena konvencionalna rešitev z dvema sledema, ki sta nameščeni ena zraven druge (ena inkrementalna in ena absolutna sled), saj se pri takšni izvedbi ni mogoče izogniti težavam z neujemanjem faze pri manjših napakah kotne poravnave. Ta absolutni dajalnik ima zato samo eno sled oziroma absolutno optično skalo, ki združuje absolutni položaj in vdelano informacijo o fazi v eni sami kodi. RESOLUTE UHV ima zahvaljujoč tej tehnologiji bistveno širše nastavitvene tolerance (toleranca zasuka okrog navpične osi ±0,5°) za hitro in enostavno montažo ter vrhunsko dolgoročno zanesljivost, tudi če se osi gibanja sčasoma utečejo ali zamaknejo. Za pomoč pri montaži in diagnostiki je v bralno glavo vgrajena nastavitvena svetleča dioda.

Opcijsko napredno diagnostično orodje ADTa-100

Napredno diagnostično orodje ADTa-100

Bralne glave dajalnikov RESOLUTE (označene s simbolom ADT) so združljive z naprednim diagnostičnim orodjem ADTa-100 in s programsko opremo ADT View. Orodje in programska oprema zagotavljata izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi. Intuitivni programski vmesnik je mogoče uporabljati za:

  • Oddaljeno umerjanje
  • Optimizacijo signala po celotni dolžini osi
  • Digitalni izhod s položajem dajalnika (relativno glede na skalo)
  • Izvoz in shranjevanje podatkov
  • Nastavitev ničle

Serijski vmesniki

Serijski vmesnikiOpisPodatkovni listZdružljivi izdelki
BiSS C

Renishaw podpira (enosmerni) odprti protokol BiSS C za absolutne dajalnike. BiSS je visokohitrosten serijski vmesnik, idealen za dinamične osi, ki zahtevajo velike pospeške, filigranski nadzor nad hitrostjo, odlično ponovljivost in absolutno stabilnost pozicioniranja.
Dajalniki RESOLUTE s protokolom BiSS C so na voljo v izvedbah za merjenje pomikov in za merjenje kota (zasuka), združljivih z različnimi standardnimi krmilniki, pogoni, digitalnimi prikazovalniki in števnimi karticami za osebne računalnike.

RESOLUTE BiSS C

BiSS C – stran z združljivimi izdelki

Panasonic

RESOLUTE s serijskim vmesnikom Panasonic je na voljo v linearni in rotacijski izvedbi. Združljiv je s serijo pogonov A5 in A6 ter zagotavlja visokoločljivostno in ponovljivo določanje položaja za boljše krmiljenje servo pogonov in hitrosti.

RESOLUTE Panasonic

ni na voljo

Tehnične specifikacije

Merilo

FASTRACK RTLA30: merilni trak iz nerjavnega jekla s pritrditvijo v vodila

RTLA30-S: merilni trak iz nerjavnega jekla z absolutnim kodiranjem in samolepilno zadnjo stranjo za montažo neposredno na podlago brez vodil FASTRACK

Velikost bralne glave (D x Š x V)

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Razdelba skale

Nominalno 30 μm

Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C:

10,1 ±0,2 μm/m/°C

Razred natančnosti pri 20 °C

±5 μm/m

Dolžina traku

Pri nekaterih izvedbah s protokolom BiSS C velja omejitev največje dolžine (za podrobnosti glejte podatkovni list)

FASTRACK: 100 mm do 25 m

RTLA30/RTLA30-S: do 21 m

Največja hitrost

(Za podrobnosti glejte podatkovni list)

Do 100 m/s

Serijski vmesniki*

BiSS C, Panasonic

Ločljivosti

BiSS C: ločljivosti 50 nm, 5 nm in 1 nm

Panasonic: ločljivosti 100 nm, 50 nm in 1 nm

Napaka interpolacije (SDE)

±40 nm

Električni priključek

Kabel dolžine do 10 m brez konektorja

Napajanje

5 V ±10 %, maks. 250 mA pri 5 V (zaključen kabel)

Vibracije (med delovanjem)

maks. 100 m/s2 pri 55 Hz do 2000 Hz

Udarci (pri nedelujoči napravi)

1000 m/s2, 6 ms, ½ sinusa

Delovna temperatura

0 °C do +75 °C

Temperatura razplinjevanja (pri nedelujoči napravi)

120 °C

Tesnjenje

IP30

Zgradba kabla

Enojni pleteni posrebren bakreni oklep. Izolacija jedra FEP na pokositreni bakreni žici.

Za kompletne podatke glejte podatkovne liste.

*Stalno se dodajajo novi serijski vmesniki.