RESOLUTE™ UHV absolutni dajalnik z linearnim trakom RSLA30
Glavne lastnosti
- Serijski vmesniki: BiSS® C, Panasonic
- Velikost bralne glave: 36 x 16,5 x 17,2 mm
- Ločljivosti do 1 nm pri 100 m/s
- Natančnost ±4 µm/m na 5 m pri 20 °C
- Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka skale pri 20 °C: 10,1 ±0,2 µm/m/°C
Prednosti
- Visokonatančen togi merilni trak
- Široke nastavitvene tolerance
- Zaradi majhnega razplinjevanja je primeren za uporabo v vakuumu
- Trepetanje pod 10 nm RMS za izboljšano stabilnost položaja
- Napaka interpolacije ±40 nm za gladko krmiljenje hitrosti
- Opcijsko napredno diagnostično orodje

Kaj je RESOLUTE UHV?
RESOLUTE UHV prinaša tehnologijo absolutnih dajalnikov za aplikacije z ultravisokim vakuumom ter omogoča uporabnikom povečanje produktivnosti, manjše tveganje za nastanek škode in povečanje zanesljivosti.
RESOLUTE prekaša vse ostale absolutne dajalnike, zasnovane za okolja z ultravisokim vakuumom. RESOLUTE omogoča ločljivost 1 nm in delo pri hitrostih do 100 m/s, s tem pa postavlja nova merila na področju tehnologije dajalnikov.
Kaj je merilni trak RSLA30?
RSLA30 je togi merilni trak iz nerjavnega jekla z razdelbo 30 µm in absolutnim kodiranjem.
Primerljiv je z merilnimi stekli s fino razdelbo in ponuja celotno natančnost (vključno z naklonom in linearnostjo), boljšo od ±4 µm na dolžini 5 m. Za enostavno skladiščenje in rokovanje ga je mogoče naviti v kolut, odvit pa se obnaša kot togi merilni trak.
Konstruktorji sistemov lahko glede na zahteve pri montaži izbirajo med lepljenjem s posebnim samolepilnim trakom ali mehansko pritrditvijo. Oba načina pritrditve omogočata neodvisno temperaturno raztezanje traku in podlage.
Zakaj izbrati ta dajalnik?
Preprosto odkrivanje napak in servisiranje
Napredno diagnostično orodje ADTa-100 omogoča sprotno pridobivanje celovitih podatkov iz bralnih glav dajalnikov RESOLUTE™ (označene so s simbolom ADT). Podatki so prikazani v do uporabnika prijaznem programskem vmesniku ADT View. Za nastavitev sistema v večini primerov zadostuje že vgrajena svetleča dioda na dajalniku, za zahtevnejše inštalacije pa je mogoče uporabiti orodje ADT. ADT tudi poroča o delovanju dajalnika in pomaga pri odkrivanju sistemskih napak v izogib dolgotrajnim prekinitvam obratovanja stroja.
UHV (za ultravisok vakuum)
RESOLUTE UHV prinaša revolucionarno tehnologijo absolutnih dajalnikov Renishaw v bralni glavi, ki je primerna za uporabo v pogojih ultravisokega vakuuma do 10-9 mm Hg. Nova serija dajalnikov RESOLUTE UHV je izdelana iz materialov s čistim spektrom analize preostalih plinov (RGA), s tem pa je primerna za opravljanje visokozahtevnih nalog, industrijo polprevodnikov in znanstvene aplikacije.
Široke nastavitvene tolerance
V RESOLUTE UHV ni vgrajena konvencionalna rešitev z dvema sledema, ki sta nameščeni ena zraven druge (ena inkrementalna in ena absolutna sled), saj se pri takšni izvedbi ni mogoče izogniti težavam z neujemanjem faze pri manjših napakah kotne poravnave. Ta absolutni dajalnik ima zato samo eno sled oziroma absolutno optično skalo, ki združuje absolutni položaj in vdelano informacijo o fazi v eni sami kodi. RESOLUTE UHV ima zahvaljujoč tej tehnologiji bistveno širše nastavitvene tolerance (toleranca zasuka okrog navpične osi ±0,5°) za hitro in enostavno montažo ter vrhunsko dolgoročno zanesljivost, tudi če se osi gibanja sčasoma utečejo ali zamaknejo. Za pomoč pri montaži in diagnostiki je v bralno glavo vgrajena nastavitvena svetleča dioda.
Opcijsko napredno diagnostično orodje ADTa-100

Bralne glave dajalnikov RESOLUTE (označene s simbolom ADT) so združljive z naprednim diagnostičnim orodjem ADTa-100 in s programsko opremo ADT View. Orodje in programska oprema zagotavljata izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi. Intuitivni programski vmesnik je mogoče uporabljati za:
- Oddaljeno umerjanje
- Optimizacijo signala po celotni dolžini osi
- Digitalni izhod s položajem dajalnika (relativno glede na skalo)
- Izvoz in shranjevanje podatkov
- Nastavitev ničle
Serijski vmesniki
Serijski vmesniki | Opis | Podatkovni list | Združljivi izdelki |
BiSS C | Renishaw podpira (enosmerni) odprti protokol BiSS C za absolutne dajalnike. BiSS je visokohitrosten serijski vmesnik, idealen za dinamične osi, ki zahtevajo velike pospeške, filigranski nadzor nad hitrostjo, odlično ponovljivost in absolutno stabilnost pozicioniranja. | ||
Panasonic | RESOLUTE s serijskim vmesnikom Panasonic je na voljo v linearni in rotacijski izvedbi. Združljiv je s serijo pogonov A5 in A6 ter zagotavlja visokoločljivostno in ponovljivo določanje položaja za boljše krmiljenje servo pogonov in hitrosti. | RESOLUTE Panasonic | ni na voljo |
Tehnične specifikacije
Merilo | Visokonatančen togi merilni trak iz nerjavnega jekla z absolutnim kodiranjem |
Velikost bralne glave (D x Š x V) | 36 mm x 16,5 mm x 14,8 mm |
Razdelba skale | Nominalno 30 μm |
Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C: | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Razred natančnosti pri 20 °C | ±1,5 μm do 1 m, ±2,25 μm do 2 m, ±3 μm do 3 m, ±4 μm do 5 m, (vključno z naklonom in linearnostjo), umerjanje je sledljivo do mednarodnih standardov |
Dolžina traku | Pri nekaterih izvedbah s protokolom BiSS C velja omejitev maksimalne dolžine (Za podrobnosti glejte podatkovni list) 80 mm do 5 m |
Največja hitrost | (Za podrobnosti glejte podatkovni list) Do 100 m/s |
Serijski vmesniki* | BiSS C, Panasonic |
Ločljivosti | BiSS C: ločljivosti 50 nm, 5 nm in 1 nm Panasonic: ločljivosti 100 nm, 50 nm in 1 nm |
Napaka interpolacije (SDE) | ±40 nm |
Električni priključek | Kabel dolžine do 10 m brez konektorja |
Napajanje | 5 V ±10 %, maks. 250 mA pri 5 V (zaključen kabel) |
Vibracije (med delovanjem) | maks. 100 m/s2 pri 55 Hz do 2000 Hz |
Udarci (pri nedelujoči napravi) | 1000 m/s2, 6 ms, ½ sinusa |
Delovna temperatura | 0 °C do +75 °C |
Temperatura razplinjevanja (pri nedelujoči napravi) | 120 °C |
Tesnjenje | IP30 |
Zgradba kabla | Enojni pleteni posrebren bakreni oklep. Izolacija jedra FEP na pokositreni bakreni žici. |
Za kompletne podatke glejte podatkovne liste.
*Stalno se dodajajo novi serijski vmesniki.