RESOLUTE™ absolutni dajalnik z linearnim trakom RSLA30
Glavne lastnosti
- Serijski vmesniki: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
- Velikost bralne glave: 36 x 16,5 x 17,2 mm
- Ločljivosti do 1 nm pri 100 m/s
- Natančnost ±4 µm/m na 5 m pri 20 °C
- Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka skale pri 20 °C: 10,1 ±0,2 µm/m/°C
- Na voljo so tudi različice za vakuum in z radialnim izhodom kabla
Prednosti
- Visokonatančen togi merilni trak
- Odlična zmogljivost krmiljenja gibanj
- Izjemna neobčutljivost na umazanijo
- Široke nastavitvene tolerance
- Trepetanje pod 10 nm RMS za izboljšano stabilnost položaja
- Napaka interpolacije ±40 nm za gladko krmiljenje hitrosti
- Opcijsko napredno diagnostično orodje
Kaj je RESOLUTE?
RESOLUTE je pravi absolutni optični dajalnik s fino razdelbo, ki nudi odlično odpornost proti umazaniji in impresivne specifikacije, s katerimi postavlja nova merila pri merjenju položaja. Je prvi absolutni dajalnik na svetu, ki podpira ločljivost 1 nanometra pri hitrostih do 100 m/s.
Z ultranizko napako interpolacije (SDE) in trepetanjem prekaša vse ostale linearne dajalnike v svojem razredu.
Kaj je merilni trak RSLA30?
RSLA30 je togi merilni trak iz nerjavnega jekla z razdelbo 30 µm in absolutnim kodiranjem.
Primerljiv je z merilnimi stekli s fino razdelbo in ponuja celotno natančnost (vključno z naklonom in linearnostjo), boljšo od ±4 µm na dolžini 5 m. Za enostavno skladiščenje in rokovanje ga je mogoče naviti v kolut, odvit pa se obnaša kot togi merilni trak.
Konstruktorji sistemov lahko glede na zahteve pri montaži izbirajo med lepljenjem s posebnim samolepilnim trakom ali mehansko pritrditvijo. Oba načina pritrditve omogočata neodvisno temperaturno raztezanje traku in podlage.
Zakaj izbrati ta dajalnik?
Preprosto odkrivanje napak in servisiranje
Napredno diagnostično orodje ADTa-100 omogoča sprotno pridobivanje celovitih podatkov iz bralnih glav dajalnikov RESOLUTE™ (označene so s simbolom ADT). Podatki so prikazani v do uporabnika prijaznem programskem vmesniku ADT View. Za nastavitev sistema v večini primerov zadostuje že vgrajena svetleča dioda na dajalniku, za zahtevnejše inštalacije pa je mogoče uporabiti orodje ADT. ADT tudi poroča o delovanju dajalnika in pomaga pri odkrivanju sistemskih napak v izogib dolgotrajnim prekinitvam obratovanja stroja.
Odlična zmogljivost krmiljenja gibanj
Najboljša zmogljivost delovanja dajalnika RESOLUTE na trgu je rezultat dovršenega, zanesljivega in popolnoma edinstvenega načina delovanja. Bistvo je, da ima sistem enosleden merilni trak z neponavljajočo se "črtno kodo" in nominalno razdelbo 30 µm. Bralna glava RESOLUTE s svojo dovršeno optično zasnovo skoraj v trenutku naredi posnetek traku, na podlagi katerega se v analizi določi edinstven položaj pri hitrostih do 100 m/s. Sistem lahko določi položaj z ločljivostjo do 1 nanometra (1 milijardinka metra) ter z izredno majhnim šumom (trepetanje pod 10 nm RMS) in napako SDE (napaka interpolacije znotraj ene periode razdelbe merilne skale) samo ±40 nm. Meritve dajalnika so zato vrhunske kakovosti za bolj gladko krmiljenje hitrosti in absolutno stabilnost pozicioniranja.
Široke nastavitvene tolerance
V RESOLUTE ni vgrajena konvencionalna rešitev z dvema sledema, ki sta nameščeni ena zraven druge (ena inkrementalna in ena absolutna sled), saj se pri takšni izvedbi ni mogoče izogniti težavam z neujemanjem faze pri manjših napakah kotne poravnave. Ta absolutni dajalnik ima zato samo eno sled oziroma absolutno optično skalo, ki združuje absolutni položaj in vdelano informacijo o fazi v eni sami kodi. RESOLUTE ima zahvaljujoč tej tehnologiji bistveno širše nastavitvene tolerance (toleranca zasuka okrog navpične osi ±0,5°) za hitro in enostavno montažo ter vrhunsko dolgoročno zanesljivost, tudi če se osi gibanja sčasoma utečejo ali zamaknejo. Za pomoč pri montaži in diagnostiki je v bralno glavo vgrajena nastavitvena svetleča dioda.
Možnost zunanjega vmesnika
Zunanji vmesnik Siemens DRIVE-CLiQ
- Potreben za serijski vmesnik Siemens DRIVE-CLiQ
- Na voljo tudi z vhodom za dvojno glavo pri visokonatančnih rotacijskih sistemih
- Prikaz komunikacijskih alarmov
- Podvojena svetleča dioda bralne glave
Ostali serijski vmesniki ne zahtevajo zunanjega vmesnika.
Opcijsko napredno diagnostično orodje ADTa-100

Bralne glave dajalnikov RESOLUTE (označene s simbolom ADT) so združljive z naprednim diagnostičnim orodjem ADTa-100 in s programsko opremo ADT View. Orodje in programska oprema zagotavljata izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi. Intuitivni programski vmesnik je mogoče uporabljati za:
- Oddaljeno umerjanje
- Optimizacijo signala po celotni dolžini osi
- Digitalni izhod s položajem dajalnika (relativno glede na skalo)
- Izvoz in shranjevanje podatkov
- Nastavitev ničle
Serijski vmesniki
Serijski vmesniki | Opis | Združljivi izdelki |
BiSS C | Renishaw podpira (enosmerni) odprti protokol BiSS C za absolutne dajalnike. BiSS je visokohitrosten serijski vmesnik, idealen za dinamične osi, ki zahtevajo velike pospeške, filigranski nadzor nad hitrostjo, odlično ponovljivost in absolutno stabilnost pozicioniranja. | |
FANUC | RESOLUTE s serijskim vmesnikom FANUC (α in αi) je na voljo za aplikacije zasuka in pomika. | ni na voljo |
Mitsubishi | RESOLUTE s serijskim vmesnikom Mitsubishi je na voljo v rotacijski in linearni izvedbi. RESOLUTE je združljiv s serijo servo pogonov J4 in J5 in s pogoni MDS-D2/DH2/DM2/DJ za obdelovalne stroje. | ni na voljo |
Panasonic | RESOLUTE s serijskim vmesnikom Panasonic je na voljo v linearni in rotacijski izvedbi. Združljiv je s serijo pogonov A5 in A6 ter zagotavlja visokoločljivostno in ponovljivo določanje položaja za boljše krmiljenje servo pogonov in hitrosti. | ni na voljo |
Siemens DRIVE-CLiQ | RESOLUTE s serijskim vmesnikom Siemens DRIVE-CLiQ je na voljo za aplikacije pomika in zasuka (z zunanjim vmesnikom). Siemens DRIVE-CLiQ je inovativen in močan komunikacijski vmesnik za povezavo dajalnikov in neposrednih merilnih sistemov s komponentami SINUMERIK in pogoni SINAMICS. | ni na voljo |
Yaskawa | RESOLUTE s serijskim vmesnikom Yaskawa je na voljo v izvedbah za merjenje kota/zasuka in linearnega pomika ter je združljiv z ojačevalniki SERVOPACK Sigma-5 in Sigma-7. | ni na voljo |
Za popolne podatke glejte podatkovni list.
Tehnične specifikacije
Merilo | Visokonatančen togi merilni trak iz nerjavnega jekla z absolutnim kodiranjem |
Velikost bralne glave (D x Š x V) | 36 mm x 16,5 mm x 14,8 mm |
Razdelba skale | Nominalno 30 μm |
Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C: | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Razred natančnosti pri 20 °C | ±1,5 μm do 1 m, ±2,25 μm do 2 m, ±3 μm do 3 m, ±4 μm do 5 m, (vključno z naklonom in linearnostjo), umerjanje je sledljivo do mednarodnih standardov |
Dolžina traku | Pri nekaterih izvedbah s protokolom BiSS C velja omejitev maksimalne dolžine (Za podrobnosti glejte podatkovni list) 80 mm do 5 m |
Največja hitrost | (Za podrobnosti glejte podatkovni list) Do 100 m/s |
Serijski vmesniki* | BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ†, Yaskawa |
Ločljivosti | BiSS C: ločljivosti 50 nm, 5 nm in 1 nm FANUC, Mitsubishi in Siemens DRIVE-CLiQ†: ločljivosti 50 nm in 1 nm Panasonic: ločljivosti 100 nm, 50 nm in 1 nm Yaskawa: ločljivosti 50 nm in 1 nm |
Napaka interpolacije (SDE) | ±40 nm |
Električni priključek | Kabel dolžine do 10 m s konektorji tipa D (9- ali 15-polnimi), brez konektorja, konektorjem za FANUC, LEMO in M12 |
Napajanje | 5 V ±10 %, maks. 250 mA pri 5 V (zaključen kabel) |
Vibracije (med delovanjem) | maks. 300 m/s2 pri 55 Hz do 2000 Hz |
Udarci (pri nedelujoči napravi) | 1000 m/s2, 6 ms, ½ sinusa |
Delovna temperatura | 0 °C do +80 °C |
Tesnjenje | IP64 |
Za popolne podatke glejte podatkovni list.
*Stalno se dodajajo novi serijski vmesniki.
†Za specifikacije Siemens DRIVE-CLiQ glejte podatkovni list.