Farmacevtski analizator RA802
Ta sistem za hitro ramansko snemanje pomaga znanstvenikom pri izzivih priprave formulacij in pospeši razvoj zdravil.
Farmacevtski analizator RA802 je namenski visokohitrostni sistem, zasnovan za potrebe analize v farmaciji. V le 5 minutah lahko z edinstvenima tehnologijama Renishaw LiveTrack™ in StreamLine™ ustvari celovit kemični posnetek površine vzorca.
S tem pomaga do boljšega razumevanja farmacevtskih formulacij za hitrejši razvoj zdravil ali analizo temeljnih vzrokov.
Lastnosti
Farmacevtski analizator RA802 naredi kemični posnetek do 150-krat hitreje kot konvencionalne metode, obenem pa ohranja izostritev za visokokakovostne posnetke zdravil v tabletah.
Na ramanskih posnetkih je mogoče barvno označiti kemične komponente in jih okarakterizirati s statistiko delcev. Uporabnikom je tako na voljo orodje za razumevanje porazdelitve komponent v vzorcih in ocenjevanje realnega učinkovanja različnih serij in formulacij.
Za podrobnejše informacije si prenesite informacije o izdelku RA802.
Izostritev in ločljivost
Tehnologija sledenja izostritve LiveTrack samodejno ohranja izostritev na vzorcu za najvišjo kakovost kemičnih posnetkov po celem vzorcu. Prostorska ločljivost lahko doseže do 1 µm na piksel in daje znanstvenikom vpogled v lokalne nehomogenosti vzorcev.
Hitrost analize
Tehnologija hitrega snemanja StreamLine poviša hitrost snemanja do 1.500 spektrov na sekundo. Analiza je tako hitrejša kot kadarkoli prej, vzorec pa ostane nepoškodovan. Kartiranje cele tablete je dokončano v petih minutah pri nizki ločljivosti in v le dveh urah pri najvišji ločljivosti.
Kartiranje serij
Avtomatizacija kartiranja v seriji prinaša časovni prihranek, saj lahko uporabnik programira zaporedne analize več vzorcev. Renishaw lahko dobavi tudi nosilce tablet, narejene po meri za uporabnikove vzorce. Ti zanesljivo držijo vzorce medtem, ko jih sistem analizira enega za drugim.
Aplikacije
Odkrivanje ponarejenih zdravil
Ramansko kartiranje omogoča ustvarjanje visokoločljivostnih (1 µm2 na piksel) kemičnih posnetkov kompleksnih zmesi, kot so tablete. Ti posnetki omogočajo preučevanje razlik v kemični sestavi in mikrostrukturi formulacij, s tem pa predstavljajo pomembno sredstvo za odkrivanje ponaredkov.
Deformulacija zdravil
Ta bela knjiga obravnava vzvratni inženiring obstoječih zdravil z ramanskim snemanjem. Da bi določili mikrostrukturo formulacije, smo na površini vzorca zajeli več tisoč ramanskih spektrov. Vsak piksel vsebuje vse kemijske podatke za dano točko na vzorcu.
Ohranitev izostritve v realnem
času s tehnologijo LiveTrack
Analizator RA802 uporablja tehnologijo samodejnega sledenja izostritve LiveTrack™ za sproten zajem točnih in ponovljivih spektrov in topografije pri vzorcih, za katere je značilna velika variabilnost po višini. Ustvarite osupljive 3D-posnetke neravnih, ukrivljenih ali grobih površin brez predskeniranja. Za primer si oglejte videoposnetek.
Prejemajte naše zadnje novice
Ostanite na tekočem z zadnjimi novicami, spletnimi seminarji, dodatnimi informacijami v zvezi z uporabo in predstavitvami novih izdelkov, ki jih dostavimo v vaš e-poštni predal.
Ali želite izvedeti več?
Vaše lokalno predstavništvo vam bo z veseljem pomagalo pri vaši poizvedbi.
Lahko izpolnite obrazec, ali pa nam pošljete e-poštno sporočilo.
Prenosi: Farmacevtski analizator RA802
-
Brochure: RA802 Pharmaceutical analyser [en]
Designed exclusively for the pharmaceutical industry, the RA802 rapidly obtains detailed information on the distribution of chemical species.
-
Application note: New methods for determining content uniformity of formulations [en]
Using the RA802 to monitor the uniformity of a drug product’s contents to ensure that the correct dose is delivered every time.
-
Application note: Rapid polymorph identification with the RA802 Pharmaceutical Analyser [en]
Characterising the polymorphism of active pharmaceutical ingredients when developing a commercially viable product.
Podroben opis
-
Application note: Using Raman spectroscopy to tackle polymorphism, an industry problem [en]
This note looks at incidences of polymorphism in drug development including advantages and challenges.
-
White paper: Finding fakes – using Raman imaging to identify counterfeit medicines [en]
Raman spectroscopy is highly specific and well-suited to identifying counterfeits which often use similar components to the reference product.
-
Technical note: LiveTrack focus-tracking technology [en]
LiveTrack focus-tracking technology maintains optimum focus for both white light and Raman imaging to give stunning 3D images.
Parameter | Vrednost |
Valovna dolžina laserja | 785 nm Moč laserja: > 150 mW na vzorcu Inovativna tehnologija StreamLine omogoča delo z laserji večje moči brez škode na vzorcu |
Spektralni obseg | 100 cm-1 do 3250 cm-1 |
Sipanje spektra | 2 cm-1 piksel-1 |
Najmanjša velikost piksla na posnetku | 1 µm |
Vidno polje | Makro ~21 mm × 16 mm (z možnostmi povečave) Mikro ~ 330 µm × 250 µm (z možnostmi povečave) |
Ostrenje | Makro – ročno ali vnaprej opredeljeno Mikro – samodejno (LiveTrack) ali ročno |
Hitrost zajema podatkov | Nad 1500 spektrov/s |
Največja velikost vzorca | ~ (110 mm × 90 mm × 25 mm) – ustreza plošči za 96 vzorcev |
Moč, napetost | 100 – 240 VAC ± 10%, 50/60Hz, največ 100 W |
Dimenzije | 720 mm (š) × 502 mm (v) × 535 mm (g) |
Masa (brez računalnika) | 54 kg |
Razred laserja | Laserski izdelek razreda 1, v skladu z IEC60825-1. Oznaka CE |
Programska oprema | Programska oprema Renishaw WiRE s podatkovno bazo, ki je skladna z 11. delom CFR21, statistiko delcev in funkcijo poročanja |
Standardi | Vgrajeni referenčni standardi in avtomatizirana kvalifikacija zmogljivosti |
Kvalifikacija | Polna IQ/OQ/PQ |