Preskoči navigacijo

Natančna tipala za merilne aplikacije

Renishaw je pripravil celovito ponudbo natančnih tipal za merilne glave s proženjem na dotik. Odkrijte, zakaj je prav kakovost tipal in pribora ključnega pomena v industrijski merilni tehniki in kakšno podporo vam zagotavlja Renishaw.

Natančna tipala Renishaw

Tipala za merilne sisteme Renishaw za KMS, obdelovalne stroje, skenirne glave in merilni sistem Equator™.

Vaš partner za natančnost že 50 let

Natančna tipala dopolnjujejo merilne sisteme iz Renishawa za optimalno zmogljivost. V naši standardni ponudbi je več kot 500 delov, različice po meri pa so na voljo po naročilu. Imamo tudi obsežno in izkušeno omrežje aplikativnih inženirjev, ki vam lahko ponudijo celovito tehnično podporo ter vas vodijo pri izbiri in uporabi tipal za vašo edinstveno aplikacijo.

Renishaw dobavlja tipala za različne aplikacije, zagotavlja pa tudi združljivost z merilnimi glavami ZEISS in FARO®. Če želite izvedeti več o naši ponudbi tipal, obiščite našo Spletno trgovino spodaj.

Ravno tipalo z rubinasto kroglico











Tipala iz našega obsežnega programa so primerna za različne sisteme. Med njimi so tudi merilni sistemi Renishaw za KMS, obdelovalne stroje, skenirne glave in merilni sistem Equator™. Uporabljate jih lahko tudi z merilnimi glavami drugih proizvajalcev.

Spletni nakup

Diamantno tipalo OPTiMUM™ med skeniranjem delovne površine jeklenega valja v bloku motorja Cosworth V10











Renishaw je razvil diamantna tipala OPTiMUM™ za vse bolj razširjene aplikacije visokohitrostnega skeniranja. Odkrijte, zakaj kroglice z diamantno prevleko ostanejo okrogle in niso podvržene nalaganju materiala ali prezgodnji obrabi med skeniranjem delov.

Diamantna tipala OPTiMUM™

Zvezdasto tipalo po meri


Če v naši obsežni ponudbi standardnih izdelkov ne najdete prave rešitve, vam lahko tipala po meri razvije hišna ekipa konstruktorjev pri Renishawu. Za vas lahko konstruiramo tipala po meri vaše specifične aplikacije.

Izdelki po meri

Slika aplikacije: AM ukrivljeno tipalo REVO











Dodajalna izdelava je prilagodljiva in zmogljiva tehnologija, s katero je mogoče ustvariti tudi takšne kovinske komponente in dele, kjer bi tradicionalni izdelovalni postopki odpovedali. Odkrijte, zakaj 3D-natisnjena tipala zagotavljajo več možnosti meritev kot kadar koli prej.

3D-natisnjena tipala

Vaš partner za rešitve v avtomobilski proizvodnji

Množična proizvodnja avtomobilskih komponent v veliki meri sloni na ponovljivih procesih kontrole in zagotavljanja kakovosti.

Morda se zdi, da so tipala na merilnih glavah za kontrolo manj pomemben element procesa, vseeno pa so ključnega pomena za meritve, saj pridejo v stik z merjenci ter omogočajo premikanje merilnega mehanizma in zajem merilnih signalov.

Pri Renishawu upoštevamo vse podrobnosti, kot je pravilna uporaba merilnih glav. Pri izbiri tipal je treba upoštevati lastnosti in material, iz katerega so izdelani merjenci. Pomembna je tudi vrsta merilnega sistema. Lastnosti tipal, kot so material, velikost, togost in okroglost, lahko znatno vplivajo na zmogljivost meritev in na zahteve glede vzdrževanja sistemov.

Zakaj postati Renishawov kupec?

Kakovost tipal in pribora ima ključno vlogo pri industrijskih meritvah. Z našimi tipali prejmete tudi naše zaveze:

  • Standardna ponudba več kot 500 delov in več kot 15.000 različic po meri.
  • Kroglice v vrhunski kakovosti. Standardno razreda 5 (okroglost 0,13 mikrona), po naročilu razreda 3 (okroglost 0,08 mikrona).
  • Široka paleta kombinacij materialov.
  • Obsežno omrežje izkušenih aplikativnih inženirjev, ki vam lahko ponudijo celovito tehnično podporo ter vas vodijo pri izbiri in uporabi tipal za vašo edinstveno aplikacijo. To vključuje pripravo aplikacije, svetovanje glede meritev in izbor materialov.
  • Prodajno in podporno omrežje po vsem svetu s pisarnami v 36 državah.
  • Zaloga v skladiščih po vsem svetu za hitro lokalno dobavo.
  • Spletna prodaja v 9 trgovinah po svetu.
Tipala, spletna trgovina, navigacija

Kaj je tipalo?

Tipalo je del merilnega sistema, ki pride v stik s komponento in povzroči premik mehanizma merilne glave. Pri tem nastane signal, ki omogoči meritev.

Tipalo je prva vez z obdelovancem. Zato je pomembno, da tipalo v točki stika zagotavlja največjo točnost.

Vrsta in velikost tipala sta odvisni od kontrolirane značilnosti. V vsakem primeru pa sta ključni maksimalna togost tipala in popolna sferičnost konice.

Tipalo z rubinasto kroglico in steblom iz ogljikovih vlaken

Pomen tipal za natančnost

OMP60 med kontrolo obdelanega ulitka za Ricardo v podjetju Tridan Engineering Ltd

Uspešno merjenje je odvisno predvsem od dostopa merilnega tipala do merjenca in njegove točnosti v stični točki.

Zmogljivost vašega merilnega sistema se lahko hitro izgubi, če okroglost kroglice tipala ni zadovoljiva, če kroglica ni v pravi legi, se ne ujema navoj, ali pa se tipalo zaradi neustrezne zasnove preveč upogiba med merjenjem.

Pri Renishawu uporabljamo svoje znanje na področju konstruiranja merilnih glav in tipal za razvoj celovite ponudbe tipal za koordinatne merilne stroje in merilne glave za obdelovalne stroje, ki vam prinaša največjo možno natančnost.

Pomembni namigi v zvezi z uporabo tipal:

  • Uporabljajte originalna tipala Renishaw.
  • Vedno izberite čim krajša in čim bolj stabilna tipala.
  • Uporabite največjo možno kroglico.
  • Ali uporabljate komponente, ki so termično stabilne? Upoštevajte pogoje okolice.
  • Pri sestavljanju konfiguracij tipal upoštevajte dovoljeno skupno maso po specifikacijah proizvajalca merilne glave.
  • Uporabite najmanjše možno število posameznih komponent.
Tipala s keramičnim steblom med kontrolo

Tipala za merilne glave ZEISS

Renishaw je razširil svoj bogati katalog tipal z novimi natančnimi tipali, adapterji in priborom za merilne glave ZEISS. Tipala lahko poiščete po obliki in si ogledate ponudbo v naši Spletni trgovini.

Renishaw, dobavitelj merilnih sistemov za izbrane koordinatne merilne stroje ZEISS, z razširjeno ponudbo omogoča delo z visokonatančnimi tipali Renishaw tudi vsem uporabnikom strojev ZEISS.

Družina je združljiva z analognimi merilnimi sistemi ZEISS z možnostjo menjave merilnih glav ali brez nje in z dinamičnimi merilnimi glavami.

Kombinacija tipal Zeiss

Pribor

Renishaw ima v ponudbi poleg več sto tipal iz družine ZEISS tudi bogat izbor pribora za merilne glave ZEISS. Ta vključuje držala in podaljške za tipala, zgibe, kocke, adapterje ter drugo orodje in pribor.

Adapterske plošče in tipala za ZEISS Vast XXT

Z zadovoljstvom najavljamo prihod tipal in adapterskih plošč za skenirno merilno glavo ZEISS Vast XXT. Na voljo so adapterske plošče TL1, TL2 in TL3 z bogatim izborom tipal M3, zasnovanih posebej za te plošče.

Tipala Renishaw za roke FARO®

Renishaw je razširil svoj bogati katalog s tipali, ki so namenjena merilnim glavam za roke FARO. Ponudbo si lahko ogledate v naši Spletni trgovini.

Ta tipala so zasnovana posebej za koordinatne merilne stroje s prenosljivimi rokami FARO in so na voljo v različnih premerih. Njihova trpežna konstrukcija vključuje kroglice 5. razreda iz cirkonijevega dioksida z visoko odpornostjo proti lomu.

Cirkonijev dioksid je izjemno žilav keramični material s trdoto in obrabnimi značilnostmi, ki so podobne kot pri rubinu. Zaradi lastnosti površine je idealen material za agresivno skeniranje litoželeznih komponent.

Sestav tipal FARO


Kroglice so pritrjene na steblo iz volframovega karbida visoke trdnosti z lepilom, ki je odporno na udarce. Uporabili smo posebne konstrukcijske tehnike, ki zagotavljajo trden in praktično neuničljiv spoj med telesom in steblom.

Na voljo so tipala Renishaw za merilne glave FARO z navojem 11/4-20 UN ali M6.

Pribor

Renishaw ponuja tudi izbor dodatne opreme. Ta vključuje zaključen komplet, podaljške, vijake in adapterje, kakor tudi vpenjalne komponente in vpenjalne mize za meritve.

Servis in podpora

Širitev družbe Renishaw v zadnjih 50 letih so vedno spremljale naložbe v globalno prodajno in podporno omrežje. Danes ga sestavljajo pisarne v več kot 36 državah ter globalno omrežje distributerjev in zastopnikov.

Za naše stranke to pomeni, da je na raznih lokacijah po svetu v vsakem trenutku na voljo več kot 100.000 tipal, s čimer je zajamčena hitra lokalna dobava.

S svojo zavezo odličnim storitvam in podpori za stranke smo si pridobili zavidljiv ugled. Če potrebujete tehnični nasvet ali naletite na težavo, je v vsakem trenutku na voljo naše globalno omrežje strokovnjakov, ki vam bodo ponudili nasvet in priporočili primerno zamenjavo.

Izobraževalni vodič za natančna tipala

V vodiču boste našli najpomembnejše tehnične informacije v zvezi z izbiro in uporabo ustrezne vrste tipal, materiali, konstrukcijo in umerjanjem.

Prenesite si naš izobraževalni vodič

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori

Oglejte si pogosto zastavljena vprašanja o tipalih Renishaw.

Zakaj obstajajo različne vrste tipal?

Obsežna ponudba pristnih tipal Renishaw vključuje številne konfiguracije, ki so primerne za različne merilne aplikacije. Vse komponente so na voljo v različnih materialih, vključno s kroglicami tipal. Za več informacij si prenesite naš Vodič za natančna tipala.

Kako lahko prepoznate originalno tipalo Renishaw?

Večina naših tipal ima na držalu natisnjen logotip Renishaw. Vsa tipala so dobavljena v plastičnih škatlah, ki so opremljene z nalepkami s hologramom. Da bi zagotovili integriteto zbranih podatkov, naročite in uporabljajte izdelke iz celovite ponudbe originalnih tipal Renishaw.

Ali so tipala Renishaw skladna z Direktivo RoHS?

Ponudba tipal je skladna z Direktivo RoHS. Preberite našo celotno izjavo.

Kateri je najmanjši premer kroglice tipala, ki ga lahko izdelamo?

Najmanjši premer v standardni ponudbi je 0,3 mm, pripravili pa smo tudi že ponudbo za tipalo po meri z rubinasto kroglico premera 0,12 mm. Organizirali smo posebno storitev konstruiranja tipal po meri, v okviru katere vam naši strokovnjaki razvijejo izdelek glede na vaše zahteve po točnosti, kosovni kontroli izdelkov, roku dobave in stroških.

Kako lahko ugotovim, ali ima moje tipalo rubinasto kroglico 3. razreda?

Vsa visokonatančna tipala Renishaw imajo držalo s prevleko iz titanovega nitrida (zlate barve). Tipala 3. razreda se torej ločijo po barvi od tipal standardnega 5. razreda.

 

Povežite se z našimi komercialisti

Stopite v stik z lokalnim zastopništvom za več informacij in za pogovor s strokovnjakom.