Merilne vpenjalne mize
Vpenjalne mize Renishaw so združljive z vsemi prenosljivimi KMS, sistemi na belo svetlobo in laserskimi sistemi. Naše merilne vpenjalne mize vam zagotavljajo svobodo gibanja po delavnici oz. merilnici.
Vpenjalne mize Renishaw
Gibajte se neovirano po svojih delovnih prostorih z našimi merilnimi vpenjalnimi mizami, ki omogočajo namestitev prenosljivih KMS.
Oblikovane po vaših potrebah
Modularna zgradba merilne mize Renishaw zagotavlja prilagodljivost za montažo prenosljivih KMS. Izboljšajte svoj proces kontrole z našimi merilnimi mizami, ki so na voljo v treh standardnih velikostih. Odkrijte mnoge koristi svobode gibanja po delavnici in merilnici.
Kako naročiti
Naročanje še nikoli ni bilo tako preprosto z našo spletno trgovino, ki je odprta 24 ur na dan. Nakupujte prek spleta in izkoristite hitro dobavo naših merilnih vpenjalnih miz.
Stabilnost
Osnovna plošča vpenjalne mize je pritrjena na ogrodje merilne mize z montažnimi luknjami za dodatno stabilnost in togost mize. Uporabniki lahko tako namestijo na mizo tudi težje dele, ne da bi prišlo do upogibanja ali deformiranja mizne plošče.
Mobilnost
Vsaka miza ima štiri vrtljiva kolesa, ki so zasnovana za dobro mobilnost in natančno pozicioniranje. Vsako kolo ima tudi iztegljivo podporno nogo, ki skrbi za stabilnost mize ter omogoča poravnavanje na neravnih površinah.
Fleksibilnost
Ko kontrolirate velike in težke dele, je idealna rešitev naša serija M8 s ploščami, ki so na voljo v rastru navojev 15 mm in 30 mm. Naša serija M6, ki je na voljo v rastru navojev 12,5 mm in 25 mm, omogoča povečano fleksibilnost in dodatne možnosti za pozicioniranje komponent.
Ponovljivost
Vpenjalne plošče so natančno brušene in trdo eloksirane za odpornost proti praskam in povečano vzdržljivost. Vse plošče imajo standardno alfanumerične oznake za točno dokumentiranje različnih konfiguracij vpenjal.
Komponente vpenjal
Za vpenjanje obdelovancev lahko uporabite posamezne vpenjalne komponente ali komponente iz kompletov. Renishaw nenehno snuje in konstruira nove in inovativne komponente, s katerimi lahko obdelovance vpenjate kar se da učinkovito.
Brez čakanja
Naše merilne mize dobavimo v sestavljenem stanju, tako da jih morate samo vzeti iz škatle in že lahko začnete meriti.

Ponudba merilnih vpenjalnih miz
Za cenovno ugoden nakup in hitrejšo dobavo smo standardizirali tri najbolje prodajane velikosti miz. S standardnimi velikostmi je mogoče pokriti večino aplikacij in dimenzij komponent. Izbirno je na voljo tudi univerzalna adapterska plošča (R-PAACU) z opcijskimi nosilci za monitor ali prenosni računalnik.
Merilne vpenjalne mize je mogoče prilagoditi na podlagi povpraševanja. Opcije med drugim vključujejo: dolžino, širino, višino, razporeditev lukenj, dodane police in predale ter črno eloksacijo (za aplikacije s svetlobo). Za več informacij se obrnite na lokalno predstavništvo ali izpolnite spodnji obrazec za naročanje izdelkov po meri.
Z našimi modularnimi vpenjali in vpenjali po meri lahko izboljšate produktivnost, ponovljivost in natančnost svojega procesa kontrole s hitrimi in ponovljivimi konfiguracijami vpenjal. Vpenjala Renishaw so popolna rešitev za vaše potrebe na področju vpenjanja.
Zakaj vpenjalne mize Renishaw?
Naše merilne vpenjalne mize so zasnovane za izboljšanje prilagodljivosti procesa kontrole. Uporabite našo serijo modularnih izdelkov za pritrditev težkih obdelovancev in jih kontrolirajte s svojim prenosljivim KMS. Mize imajo posebna kolesa, ki omogočajo enostavno in varno premikanje ter natančno pozicioniranje.
Spletni nakupAli niste našli primernega izdelka? Poskusite z izdelki po meri.
Hišna ekipa konstruktorjev pri Renishawu vam lahko razvije in izdela vpenjalne mize in vpenjala po meri za KMS, sisteme strojnega vida in sistem Equator™. Če želite izboljšati produktivnost z meritvami več delov hkrati ali pa imajo vaši izdelki težko dosegljive značilnosti, vam lahko ponudimo tudi rešitev po meri.