SEM/ramanski vmesnik inLux™
Univerzalna rešitev za SEM/ramansko analizo in-situ
Inovativni SEM/ramanski vmesnik inLux™ prinaša funkcionalnost visokokakovostne ramanske spektroskopije v komoro vašega vrstičnega elektronskega mikroskopa (SEM). Zdaj lahko kar med snemanjem v vrstičnem elektronskem mikroskopu posnamete ramanske spektre, iz katerih nastanejo posnetki v dveh ali treh razsežnostih. Vzorec se med snemanjem SEM in pridobivanjem ramanskih podatkov ne premakne, zato ste lahko gotovi v precizno kolociranje pri primerjavi ramanskih posnetkov in posnetkov SEM.
Vmesnik inLux zagotavlja popolno paleto ramanskih zmogljivosti. Omogoča vam pridobivanje spektrov v posameznih točkah ali v več točkah, kakor tudi ustvarjanje konfokalnih ramanskih posnetkov v dveh ali treh razsežnostih. Vmesnik inLux je standardno opremljen za izvajanje vseh omenjenih nalog, z njim pa lahko analizirate volumne, večje od 0,5 mm po vsaki osi. Vmesnik zagotavlja krmiljenje položaja do 50 nm za precizne ramanske posnetke.
Ključne prednosti
- Bogate informacije – Istočasno se izvajajo ramanska, fotoluminiscenčna (PL) in spektralna katodoluminiscenčna (CL) analiza, rezultati pa se kolocirajo s posnetki SEM.
- Univerzalen – Vmesnik inLux je mogoče namestiti na vrstične elektronske mikroskope različnih proizvajalcev z različnimi velikostmi komor, modifikacije SEM pa niso potrebne.
- Neinvazivna metoda – Sondo inLux je mogoče umakniti z enim klikom. Sonda tako ne moti ostalih funkcij oz. potekov dela SEM, kadar ni v uporabi.
- Določitev porazdelitve – Standardna priprava konfokalnih ramanskih posnetkov za preproste meritve heterogenosti vzorcev.
- Ogledovanje vzorcev – Optični posnetki in montaža na veliki površini za vizualizacijo vzorcev in obdelavo območij zanimanja.
- Možnost konfiguracije – Do dve različni vzbujalni valovni dolžini laserske svetlobe in opcijski modul CL.
- Avtomatizacija – Preklapljanje med valovnimi dolžinami laserske svetlobe z enim klikom za ramansko analizo zahtevnejših vzorcev.
Aplikacije vmesnika inLux
Identifikacija onesnaževal
Ramanska spektroskopija je brezkontaktna in neporušna tehnika, ki zagotavlja visokospecifične informacije o kemijski sestavi in je zato idealna za identifikacijo onesnaževal. Ramanska spektroskopija se še posebej izkaže pri analizi ogljika in organskih onesnaževalcev, ki bi jih z elementarno analizo težko razlikovali. Z vrstičnim elektronskim mikroskopom je mogoče poiskati in preučiti morfologijo drobnih delcev onesnaževal, ki niso vidni pod optičnim mikroskopom. Te delce je nato mogoče neposredno analizirati brez premikanja vzorca z ramanskim vmesnikom inLux.
Analiza materialov
Večina novih lastnosti materialov izhaja iz njihove velikosti, oblike ali debeline. Grafen, nanopaličice in nanocevke so primeri materialov, kjer je visoka povečava vrstičnega elektronskega mikroskopa ključna za vizualizacijo vzorca. Ramanska analiza razkrije kemijsko sestavo in strukturo materiala, kakor tudi njegove fizikalne lastnosti. Vmesnik inLux lahko ustvari ramanske posnetke, ki ilustrirajo kristaliničnost, raztezke in elektronske lastnosti, te pa je nato mogoče korelirati s posnetki SEM.
Povezljivost z različnimi ramanskimi sistemi iz Renishawa
Vmesnik inLux se uporablja v kombinaciji z raziskovalnimi spektrometri in programsko opremo iz Renishawa. Zmogljivosti obdelave in analize so celovite, sama uporaba pa je intuitivno preprosta. Od identifikacije onesnaževal v industriji do akademskih raziskav – vmesnik inLux vam bo pomagal, da boste kar najbolje izkoristili svoj vrstični elektronski mikroskop.
Ramanski analizator Virsa™
Vmesnik inLux lahko povežete z ramanskim analizatorjem Virsa za namensko ramansko analizo. Analizator Virsa je kompaktna in cenovno ugodna rešitev za ramansko analizo v SEM z visoko občutljivostjo in spektralno ločljivostjo, kot ju lahko pričakujete od raziskovalnega ramanskega sistema v ohišju za pritrditev na stojalo.
Več o analizatorju VirsaKonfokalni ramanski mikroskop InVia™
Povežite vmesnik inLux s konfokalnim ramanskim mikroskopom inVia in dopolnite najbolje prodajani raziskovalni ramanski mikroskop na svetu z analizo SEM. Mikroskop inVia ponuja vodilno zmogljivost in občutljivost s ponudbo različnih vzbujalnih valovnih dolžin laserske svetlobe, detektorjev in uklonskih mrežic. Idealen je za analizo vsakega ramansko aktivnega materiala. Mikroskop inVia lahko uporabljate za neodvisno ramansko analizo, vaš vrstični elektronski mikroskop pa ostane na voljo drugim uporabnikom, ko ne izvajate meritev in-situ.
Izvedite več o ramanskem mikroskopu inViaVeč o tem
Na podlagi konfiguracije vašega vrstičnega elektronskega mikroskopa lahko preverimo, ali je združljiv s SEM/ramanskim vmesnikom inLux. Izpolnite kratek obrazec na spodnji povezavi in oglasil se vam bo eden od naših strokovnjakov.
Registrirajte se zdaj in si oglejte spletni seminar na zahtevo
Prenosi: SEM/ramanski vmesnik inLux
-
Brochure: inLux™ scanning electron microscope Raman interface [en]
The innovative inLux SEM Raman interface brings high-quality Raman functionality to your SEM chamber. Now you can collect Raman spectra that can produce images in 2D and 3D whilst simultaneously imaging in SEM.
Podroben opis
Parametri | Vrednost |
Masa | < 20 kg |
Dolžina kabla z optičnim vlaknom | 4,6 m |
Združljivi ramanski spektrometri | Konfokalni ramanski mikroskop Renishaw inVia, analizator Renishaw Virsa |
Združljivi modeli SEM | Združljivost z modeli vseh glavnih dobaviteljev SEM |
Potrebna odprtina na SEM | Nezasedena odprtina ob strani ali zadaj na SEM |
Delovanje SEM | Vmesnik inLux ne zahteva modifikacij na SEM in ga je mogoče umakniti, ko ni v uporabi. Vmesnik tako ne moti delovanja SEM ali drugega pribora |
Nadzor premikov | Sledilna ploščica, programska oprema WiRE |
Zaščita pred stikom | Senzor dotika, nadzor varnega delovnega prostora z absolutnimi dajalniki |
Laserska varnost | Laser je varnostno povezan s podtlakom v komori |
Ramansko mapiranje/snemanje | V standardnem obsegu dobave |
Izbira modula z optičnim vlaknom | Do dve različni vzbujalni valovni dolžini laserja + opcijski katodoluminiscenčni modul |
Razpoložljive vzbujalne valovne dolžine laserja | 405 nm, 532 nm, 660 nm, 785 nm (druge na zahtevo) |
Vklapljanje laserja | Avtomatizirano, motorizirano in programsko vodenje |
Lateralna prostorska ločljivost | < 1 µm pri 532 nm |
Konfokalna zmogljivost | < 6 µm pri 532 nm |
Spektralna ločljivost | Glejte list s specifikacijami spektrometra |
Dimenzije | š 804 mm x v 257 mm x g 215 mm |