GoProbe – pogosto zastavljena vprašanja
Katere merilne glave Renishaw lahko delajo s cikli GoProbe?
Podprta je široka paleta merilnih glav Renishaw s proženjem na dotik za obdelovalne stroje in kontaktnih sistemov za nastavljanje orodja. (Glejte seznam združljivosti.)
Kateri krmilniki za obdelovalne stroje so združljivi s cikli GoProbe?
Brother, Fanuc/Meldas, Makino, obdelovalni centri Mazak, obdelovalni centri Okuma, Siemens. (Glejte seznam združljivosti.)
Ali GoProbe deluje s tehnologijo SupaTouch?
Da, najnovejše različice programa Inspection Plus podpirajo cikle GoProbe in tehnologijo SupaTouch. Cikli GoProbe tako lahko izkoristijo krajše cikle in izboljšane merilno-tehnične lastnosti, ki jih nudi tehnologija SupaTouch.
Kakšna je natančnost čepa za umerjanje na vadbenem merjencu GoProbe?
Specificirani premer čepa za umerjanje je 4,998/5,000 mm; okroglost je 0,0001 mm.
Kakšna oprema je potrebna za umerjanje merilne glave na merilni glavi?
Ta možnost je omejena na glavo za nastavljanje delov Primo™ z nastavljalnikom orodja Primo 3D ali Primo LTS.
Ali so v programski opremi GoProbe na voljo vsi cikli Inspection Plus?
Ne, nekateri naprednejši cikli niso podprti. Trenutno niso podprti naslednji cikli:
Enojna nagnjena površina
Nagnjena stojina/žep
Meritev izvrtine/pesta na delilnem krogu
Dodatek za obdelavo
Meritev od značilnosti do značilnosti
GoProbe ne podpira opcijskih vhodov paketa Inspection Plus F (odstotek povratne zveze), M (dejanski položaj tolerance), U (zgornja tolerančna meja), V (ničelni pas) ali W (funkcija tiskanja).
Opomba: GoProbe ne podpira glav za stroje z dvema vretenoma.
Katero različico Androida zahteva aplikacija GoProbe?
Različico 4.0 ali novejšo.
Katero različico iOS-a zahteva aplikacija GoProbe?
iOS 7 ali novejšo.
Ali je aplikacija GoProbe plačljiva?
Ne, aplikacijo GoProbe si lahko prenesete brezplačno.
Kako velika je aplikacija GoProbe?
Približno 20 MB.
Izgubil/a sem svoj žepni vodič GoProbe, hitri referenčni karton, vadbeni merjenec, vadbeni komplet. Kje lahko dobim zamenjavo?
Nadomestni komplet za usposabljanje in zamenjavo za posamezne dele kompleta lahko dobite pri lokalnem predstavništvu za Renishaw. Kopije referenčnega vodiča, vodiča za programiranje in tečaja za e-učenje si lahko prenesete na strani za prenose GoProbe.