Preskoči navigacijo

Družina optičnih absolutnih dajalnikov EVOLUTE™

Optični absolutni dajalnik EVOLUTE je sistem za meritve položaja visoke ločljivosti, ki ponuja široke tolerance pri montaži ter izboljšano odpornost proti umazaniji. Dajalnik določi položaj takoj ob zagonu, torej brez premikov, s tem pa omogoča gladko regulacijo hitrosti in zanesljivo pozicijsko stabilnost.

Meritve absolutnega položaja naj bodo preproste

Sistem EVOLUTE, ki temelji na vodilni tehnologiji dajalnikov RESOLUTE™, je pravi absolutni optični dajalnik s periodo skale 50 μm, prinaša pa velikodušne tolerance pri montaži, izboljšano odpornost proti umazaniji in vsestranske merilno-tehnične lastnosti.

Za visoko integriteto delovanja skrbijo inovativni algoritmi za obdelavo slike in optika, ki je optimizirana za odpornost proti umazaniji.

Dajalnik EVOLUTE meri absolutni položaj z ločljivostmi do 50 nm pri hitrostih do 100 m/s. Dajalniki so na voljo z linearnimi skalami ter z raznimi serijskimi vmesniki:

  • BiSS® C (enosmerni) z združljivimi krmilniki
  • FANUC (α in αi)
  • Mitsubishi (seriji servo pogonov J4 in J5, pogoni MDS-D2/DH2/DM2/DJ za obdelovalne stroje)
  • Panasonic (seriji pogonov A5 in A6)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (Sigma-5 in Sigma-7 SERVOPACK)

Vse različice (označene z logotipom ADT) so združljive z opcijskim naprednim diagnostičnim orodjem ADTa-100 in programsko opremo ADT View, ki iz dajalnika v realnem času zajemata izčrpne podatke za namene optimizacije in odpravljanje napak na terenu.

Podatkovni listi in tehnični dokumenti

Več informacij o tehničnih specifikacijah serije dajalnikov EVOLUTE, kot so podatkovni listi in navodila za montažo, je na voljo na naši strani za prenos tehničnih dokumentov.

Linearno gibanje

Tip skale

Naziv skale

Točnost

Razdelba skale

Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C

Dobavljive dolžine

Trak iz nerjavnega jekla

Linearni merilni trak RTLA

RTLA50


±10 μm/m


50 μm


10,1 ±0,2 μm/m/°C


Do 10.020 mm


Trak iz nerjavnega jekla z opcijskimi vodili

Linearni merilni trak RTLA FASTRACK

RTLA50 z opcijskimi vodili FASTRACK™±10 μm/m50 μm10,1 ±0,2 μm/m/°CDo 10.020 mm

Ključne prednosti

Ilustracija skale absolutnih dajalnikov

Pravi absolutni dajalnik

Položaj se določi takoj ob zagonu, torej brez premikov. Na osnovi tehnologije dajalnikov RESOLUTE.

Ilustracija prikazuje napako interpolacije (SDE)

Vsestranske merilno-tehnične lastnosti

Napaka interpolacije (SDE) ±150 nm in ultranizek šum (trepetanje) pod 10 nm RMS.

Piktogram za preprosto montažo

Preprosta montaža

Zahvaljujoč enosledni skali s periodo 50 μm so na voljo široke tolerance pri montaži do 500 μm (vozna višina).

Opcijsko napredno diagnostično orodje ADTa-100

Napredno diagnostično orodje ADTa-100

Bralne glave dajalnikov EVOLUTE so združljive z naprednim diagnostičnim orodjem ADTa-100 in s programsko opremo ADT View. Orodje in programska oprema zagotavljata izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi. Intuitivni programski vmesnik je mogoče uporabljati za:

  • Oddaljeno umerjanje
  • Optimizacijo signala po celotni dolžini osi
  • Digitalni izhod s položajem dajalnika (relativno glede na skalo)
  • Izvoz in shranjevanje podatkov
  • Nastavitev ničle

Odkrijte našo ponudbo odprtih optičnih dajalnikov, ki izpolnjuje vaše potrebe na področju industrijske avtomatizacije.