Preskoči navigacijo

ATOM™ inkrementalni dajalnik z diskom za merjenje kota (zasuka) CENTRUM™ CSF40

Glavne lastnosti

  • Velikost bralne glave: 20,5 x 12,7 x 7,85 mm (20,5 x 12,7 x 6,8 mm pri različici FPC)
  • Analogni ali digitalni z ločljivostmi do 2 nm
  • Hitrost do 20 m/s
  • Samocentrirni disk iz nerjavnega jekla
  • Majhna napaka interpolacije (SDE) pod ±120 nm

Prednosti

  • Miniaturen sestav
  • Zasnova filtrirne optike zagotavlja neobčutljivost na umazanijo
  • Napredno diagnostično orodje za preprosto iskanje napak
  • Robusten kovinski disk s skalo z inovativnimi upogljivimi deli za poravnavo
  • Možnosti pritrditve: vijaki ali sponka
  • Hitra in preprosta montaža
Prozoren del za pasice na spletnih straneh

Kaj je ATOM?

ATOM je sistem brezkontaktnih optičnih inkrementalnih dajalnikov pomika in kota/zasuka iz Renishawa. Njegova inovativna zasnova združuje miniaturne dimenzije z vodilno stabilnostjo signala, neobčutljivostjo na umazanijo in zanesljivostjo. Ta kombinacija je edinstvena v ponudbi na trgu in predstavlja pomemben napredek na področju zmogljivosti in zanesljivosti miniaturnih dajalnikov.

ATOM je dobavljiv v izvedenkah s fleksibilnim kablom ali s fleksibilnim tiskanim vezjem (FPC).

Na voljo je tudi več vmesnikov: standardni Ri, visokozmogljivi Ti in kompakten odprti vmesnik ACi.

Kaj je CENTRUM™ CSF40?

CENTRUM CSF40 je disk iz nerjavnega jekla s skalo za dajalnike. Disk ima inovativne upogljive dele za poravnavo, ki samodejno centrirajo skalo, ko jo nataknete na gred, ter izboljšajo merilno-tehnično zmogljivost.

Montaža samocentrirnih diskov s skalo CENTRUM je hitra, preprosta in uspešna že v prvem poskusu brez dodatnih meril ali nastavitvenih priprav.

Izdelani so iz robustnega nerjavnega jekla, ki je vzdržljivo in enostavno za čiščenje.

Diski CENTRUM s 40-mikrometrsko inkrementalno razdelbo so na voljo v različnih velikostih in z različnimi možnostmi pritrditve. Za velikosti diskov po meri se obrnite na lokalnega zastopnika za Renishaw.

Zakaj izbrati ta dajalnik?

Miniaturni dajalnik varčuje z dragocenim prostorom

ATOM je na voljo v velikostih od 6,8 mm x 20,5 mm x 12,7 mm in je primeren tudi za aplikacije, kjer je prostora skrajno malo. Uporabniki lahko izbirajo med več izvedbami s kablom in komponentalnimi izvedbami s konektorjem FPC.

Visoka zanesljivost in zmogljivost sistema

ATOM je prvi miniaturni dajalnik na svetu, ki uporablja edinstveno zasnovo filtrirne optike iz Renishawa. Dopolnjuje jo dinamična obdelava signala v bralni glavi, ki vključuje funkciji samodejnega nadzora ojačenja in samodejnega nadzora odmikov. ATOM je zahvaljujoč tej kombinaciji manj občutljiv na umazanijo, čistoča signala pa je primerljiva ali boljša kot pri naših bralnih glavah standardne velikosti: napaka interpolacije (SDE) je samo ±120 nm. Rezultat je kakovostnejše krmiljenje hitrosti za izboljšane zmogljivosti skeniranja in večjo stabilnost pozicioniranja, ki sta ključna dejavnika pri številnih aplikacijah krmiljenja pogonsko-pozicionirnih sistemov.

Robusten samocentrirni disk s skalo

Samocentrirni diski s skalo CENTRUM ponujajo odlično ponovljivost med deli, njihova montaža pa je preprosta ter vedno uspe že v prvem poskusu.

Vgrajeni upogljivi deli za poravnavo omogočajo pozicioniranje diska s skalo med izdelavo skale in montažo ter poskrbijo za to, da so oznake na skali koncentrično razporejene okrog nosilne gredi.

Možnosti vmesnikov

ATOM je na voljo z vrsto vmesnikov, ki omogočajo večjo fleksibilnost pri integraciji dajalnika v vaš sistem.

Ri vmesnik

  • Vmesniki Ri ponujajo analogni izhod 1 Vpp ali izhod z digitalno interpolacijo do 0,1 nm (taktiran) in 1 μm (netaktiran) v kompaktnem in poceni kompletu.
  • Vgrajen je v standardno 15-polno konektorsko ohišje tipa D z gumbom CAL.
Vmesnik Ri (pravokotni)

Ti vmesnik

  • Vmesniki Ti so namenjeni aplikacijam, ki zahtevajo višjo hitrost, manjšo napako interpolacije (SDE) ter digitalno interpolacijo do 20 nm. Opremljeni so z gumbom CAL.
  • Taktirani izhodi so optimizirani za hitrost in zmogljivost pri vseh ločljivostih za standardne krmilnike.
  • Na voljo so tudi analogne izvedbe.Vmesnik Ti (pravokotni)

Vmesnik ACi

  • Vmesniki ACi oblikujejo serijo visokozmogljivih, miniaturnih in odprtih interpolacijskih podsistemov.
  • Ti vmesniki zagotavljajo neprekosljivo razmerje med ceno in zmogljivostjo za sodobne pogonsko-pozicionirne sisteme, ki zahtevajo fino ločljivost ter hitro delovanje v ultrakompaktni rešitvi odprtega formata, ki omogoča tudi umerjanje sistema.
  • Na voljo je digitalna interpolacija do 20 nm s taktiranim izhodom do 40 MHz.
  • Na voljo so izvedbe FPC, s kablom ali s konektorjem na tiskanem vezju.
Spletno mesto: ACi za bralno glavo ATOM

Tehnične specifikacije

Merilo

Disk iz nerjavnega jekla

Velikost bralne glave (D x Š x V)

Različica s kablom: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm

Različica FPC: 20,5 mm x 12,7 mm x 6,8 mm

Razdelba skale

40 µm

Temperaturni koeficient dolžinskega raztezanja

15,5 ±0,5 µm/m/°C

Zunanji premer obroča

Možnosti pritrditve:

Vijaki: 38,4 mm do 120 mm

Sponka: 31 mm do 120 mm

Za druge dimenzije se obrnite na Renishaw

Število črtic

Možnosti pritrditve:

Vijaki: 2.482 do 9.142

Sponka: 1.900 do 9.142

Referenčna oznaka

Ena referenčna oznaka

Natančnost razdelbe

±0,5 µm

Nameščena natančnost< ±10 µm (pri priporočeni montaži)
Nameščena ekscentričnostObičajno < ±5 µm
Premer osi

Možnosti pritrditve:

Vijaki: 7 mm do 88,6 mm

Sponka: 7 mm do 95 mm

Največja hitrost
Analogni in digitalni

(za podrobnosti glejte podatkovni list)
Do 20 m/s

Napaka interpolacije (SDE)

Značilno < ±120 nm

Dinamični nadzor signala

Obdelava signala v realnem času, vključno s samodejnim nadzorom ojačenja (Auto Gain Control – AGC) in samodejnim nadzorom odmikov (Auto Offset Control – AOC) za optimizirano delovanje v različnih pogojih

Inkrementalni signali

Analogni

Digitalni


1 Vpp

Ločljivost od 10 µm do 2 nm

(Za podatke o kotni ločljivosti glejte podatkovni list)

Električni priključek

Bralna glava s kablom: Konektor za priključitev v ploščo, združljiv z vmesniki Ri, Ti in ACi, ali 15-polni konektor tipa D
Bralna glava s konektorjem FPC: 16 polov, razmik 0,5 mm, združljiva z ACi

Napajanje

5 V ±10 %

< 50 mA (bralna glava)

< 200 mA (z vmesnikom Ti)

< 100 mA (z vmesnikom Ri)

< 100 mA (z vmesnikom ACi) (kabel ni zaključen)

Vibracije (med delovanjem)

maks. 100 m/s² pri 55 Hz do 2.000 Hz, 3 osi

Udarci (med obratovanjem)

500 m/s², 11 ms, ½ sinusa, 3 osi

Delovna temperatura

0 °C do +70 °C

Tesnjenje

Različica s kablom: IP40
Različica FPC: IP20 (z nameščenim pokrovom)

Vmesnik Ri/Ti: IP20

Vmesnik ACi: IP00

Za kompletne podatke glejte podatkovne liste.