ATOM™ inkrementalni dajalnik s trakom RKLF za linearne aplikacije in aplikacije z delnim krožnim lokom
Glavne lastnosti
- Velikost bralne glave: 20,5 x 12,7 x 8,35 mm (20,5 x 12,7 x 7,3 mm pri različici FPC)
- Ločljivosti do 1 nm
- Hitrost do 20 m/s
- Analogni ali digitalni izhodi
- Majhna napaka interpolacije (SDE): pod ±75 nm pri 20 µm izvedbi in pod ±120 nm pri 40 µm izvedbi
Prednosti
- Miniaturen sestav
- Zasnova filtrirne optike zagotavlja neobčutljivost na umazanijo
- Diagnostični komplet pomaga pri zahtevnih inštalacijah in pri optimizaciji sistemov
- Ozek merilni trak širine 6 mm je primeren za vgradnjo tam, kjer je na voljo le malo prostora
- Primeren za meritve na delnem krožnem loku
- Zajamčena kakovost
Kaj je ATOM?
ATOM je sistem brezkontaktnih optičnih inkrementalnih dajalnikov pomika in kota/zasuka iz Renishawa. Njegova inovativna zasnova združuje miniaturne dimenzije z vodilno stabilnostjo signala, neobčutljivostjo na umazanijo in zanesljivostjo. Ta kombinacija je edinstvena v ponudbi na trgu in predstavlja pomemben napredek na področju zmogljivosti in zanesljivosti miniaturnih dajalnikov.
ATOM je dobavljiv v izvedenkah s fleksibilnim kablom ali s fleksibilnim tiskanim vezjem (FPC) ter z razdelbo skale 20 µm ali 40 µm.
Na voljo je tudi več vmesnikov: standardni Ri, visokozmogljivi Ti in kompakten odprti vmesnik ACi.
Kaj je merilni trak RKLF?
RKLF je ozek merilni trak nizkega profila iz nerjavnega jekla, na katerem je inkrementalna skala z 20- oz. 40-mikrometrsko razdelbo in izbirne referenčne oznake. Natančen je do ±5 µm/m in je na voljo v dolžinah do 10 metrov (več kot 10 m po naročilu). Ko sta njena konca pritrjena na podlago, je raztezanje skale RKLF usklajeno s podlago na stroju za izboljšane merilno-tehnične lastnosti.
Upogljivi trak RKLF40 je primeren tudi za meritve na delnem krožnem loku, saj ga je zaradi njegovega majhnega preseka mogoče oviti okrog bobnov, gredi ali lokov z najmanjšim polmerom 26 mm.
Zakaj izbrati ta dajalnik?
Miniaturni dajalnik varčuje z dragocenim prostorom
ATOM je na voljo v velikostih od 7,3 mm x 20,5 mm x 12,7 mm in je primeren tudi za aplikacije, kjer je prostora skrajno malo. Uporabniki lahko izbirajo med več izvedbami s kablom in komponentalnimi izvedbami s konektorjem FPC.
Visoka zanesljivost in zmogljivost sistema
ATOM je prvi miniaturni dajalnik na svetu, ki uporablja edinstveno zasnovo filtrirne optike iz Renishawa. Dopolnjuje jo dinamična obdelava signala v bralni glavi, ki vključuje funkciji samodejnega nadzora ojačenja in samodejnega nadzora odmikov. ATOM je zahvaljujoč tej kombinaciji manj občutljiv na umazanijo, čistoča signala pa je primerljiva ali boljša kot pri naših bralnih glavah standardne velikosti: napaka interpolacije (SDE) je samo ±75 nm pri 20 µm bralnih glavah in ±120 nm pri 40 µm bralnih glavah. Rezultat je kakovostnejše krmiljenje hitrosti za izboljšane zmogljivosti skeniranja in večjo stabilnost pozicioniranja, ki sta ključna dejavnika pri številnih aplikacijah krmiljenja pogonsko-pozicionirnih sistemov.
Ozek, robusten in vsestranski trak
RKLF je robusten, 6 mm širok in 0,15 mm debel merilni trak iz nerjavnega jekla. Trak se fiksno pritrdi na os stroja in se tako usklajeno razteza skupaj s podlago. Razlike v raztezkih skale in stroja so tako zmanjšane na minimum.
RKLF skale za dajalnike za aplikacije z delnim krožnim lokom
Trak za dajalnik RKLF40 je mogoče prikladno odrezati na potrebno dolžino in ga montirati na preprosto nosilno podlago cilindrične oblike, kompleksni detajli za montažo ali obdelava površin v ozkih tolerancah pa niso potrebni.
Možnosti vmesnikov
ATOM je na voljo z vrsto vmesnikov, ki omogočajo večjo fleksibilnost pri integraciji dajalnika v vaš sistem.
Ri vmesnik
- Vmesniki Ri ponujajo analogni izhod 1 Vpp ali izhod z digitalno interpolacijo do 50 nm (taktiran) in 0,5 μm (netaktiran) v kompaktnem in poceni kompletu.
- Vgrajen je v standardno 15-polno konektorsko ohišje tipa D z gumbom CAL.
Ti vmesnik
- Vmesniki Ti so namenjeni aplikacijam, ki zahtevajo višjo hitrost, manjšo napako interpolacije (SDE) ter digitalno interpolacijo do 1 nm. Opremljeni so z gumbom CAL.
- Taktirani izhodi so optimizirani za hitrost in zmogljivost pri vseh ločljivostih za standardne krmilnike.
- Na voljo so tudi analogne izvedbe.
Vmesnik ACi
- Vmesniki ACi oblikujejo serijo visokozmogljivih, miniaturnih in odprtih interpolacijskih podsistemov.
- Ti vmesniki zagotavljajo neprekosljivo razmerje med ceno in zmogljivostjo za sodobne pogonsko-pozicionirne sisteme, ki zahtevajo fino ločljivost ter hitro delovanje v ultrakompaktni rešitvi odprtega formata, ki omogoča tudi umerjanje sistema.
- Na voljo je digitalna interpolacija do 10 nm s taktiranim izhodom do 40 MHz.
- Na voljo so izvedbe FPC, s kablom ali s konektorjem na tiskanem vezju.
Diagnostična programska oprema ATOM omogoča optimizacijo montaže dajalnikov ATOM ter hitro in celovito umerjanje sistemov. Programska oprema se uporablja v kombinaciji z diagnostično strojno opremo ATOM, ki je naprodaj pri Renishawu pod kataloško številko A-9411-0011. Strojna oprema se poveže z osebnim računalnikom prek kabla USB (ki je priložen v kompletu) ali neposredno z uporabnikovo elektroniko.
Izvedite več o diagnostičnem kompletu ATOM.
Tehnične specifikacije
Merilo | Ozek merilni trak iz nerjavnega jekla s samolepilno zadnjo stranjo za montažo neposredno na podlago Primeren za aplikacije z delnim krožnim lokom (najmanjši polmer krožnega loka: 26 mm) |
Velikost bralne glave (D x Š x V) | Različica s kablom: 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm Različica FPC: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm |
Razdelba skale | 20 μm* in 40 µm *Razdelba 20 μm ni primerna za meritve na delnem krožnem loku |
Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C: | Linearne aplikacije: usklajen z materialom podlage, ko je trak pritrjen nanjo s končnima sponkama |
Razred natančnosti pri 20 °C | 40 μm (visoka natančnost): ±5 μm/m 40 μm: ±15 μm/m 20 μm: ±5 μm/m |
Referenčna oznaka | Optična izbirna |
Končna stikala | ni na voljo |
Dolžina traku | Do 10 m (nad 10 m po naročilu) |
Največja hitrost
| (za podrobnosti glejte podatkovni list) 40 µm: do 20 m/s 20 µm: do 10 m/s Odvisno od vrste vmesnika, za podrobnosti glejte podatkovni list 40 µm: do 20 m/s 20 µm: do 10 m/s |
Napaka interpolacije (SDE) | 40 µm različica: Značilno < ±120 nm 20 µm različica: Značilno < ±75 nm |
Dinamični nadzor signala | Obdelava signala v realnem času, vključno s samodejnim nadzorom ojačenja (Auto Gain Control – AGC) in samodejnim nadzorom odmikov (Auto Offset Control – AOC) za optimizirano delovanje v različnih pogojih |
Inkrementalni signali |
|
Električni priključek | Bralna glava s kablom: Konektor za priključitev v ploščo, združljiv z vmesniki Ri, Ti in ACi, ali 15-polni konektor tipa D |
Napajanje | 5 V ± 10 % < 50 mA (bralna glava),< 200 mA (z vmesnikom Ti), < 100 mA (z vmesnikom Ri), < 100 mA (z vmesnikom ACi) (kabel ni zaključen) |
Vibracije (med delovanjem) | maks. 100 m/s² pri 55 Hz do 2000 Hz |
Udarci (pri nedelujoči napravi) | 1000 m/s², 6 ms, ½ sinusa |
Delovna temperatura | 0 °C do +70 °C |
Tesnjenje | Različica s kablom: IP40, vmesnik Ri IP20 Vmesnik Ri/Ti: IP20 Vmesnik ACi: IP00 |
Za kompletne podatke glejte podatkovne liste.