ATOM DX™ inkrementalni dajalnik z linearnim trakom RTLF
Glavne lastnosti
- Digitalni izhod neposredno iz bralne glave
- Velikost bralne glave: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm pri različici z zgornjim izhodom)
- Ločljivosti do 2,5 nm
- Hitrost do 20 m/s
- Majhna napaka interpolacije (SDE): pod ±75 nm pri 20 µm izvedbi in pod ±120 nm pri 40 µm izvedbi
Prednosti
- Miniaturen sestav
- Poseben vmesnik ni potreben
- Zasnova filtrirne optike zagotavlja neobčutljivost na umazanijo
- Napredno diagnostično orodje za preprosto diagnosticiranje vzrokov napak, zahtevne inštalacije in servisiranje
- Zajamčena kakovost
- Prikladnost in robustnost samolepilnega merilnega traku sta brez primere
Kaj je ATOM DX?
Dajalniki iz družine ATOM DX so najmanjši inkrementalni optični dajalniki iz Renishawa z digitalnim izhodom neposredno iz bralne glave. V miniaturnem ohišju so zbrane funkcije za merjenje položaja in interpolacijo ter filtrirna optika.
Za pridobivanje podrobnih diagnostičnih informacij je mogoče uporabiti opcijsko napredno diagnostično orodje ADTi-100 in programsko opremo ADT View za diagnostično obravnavo na mestu vgradnje, odpravljanje napak in pomoč pri optimizaciji priprave dajalnika tudi za najzahtevnejše aplikacije.
Dajalnik ATOM DX ponuja ločljivosti do 2,5 nm in različne konfiguracije.
ATOM DX je dobavljiv v različicah s kablom in zgornjim izhodom ter z razdelbo skale 20 µm ali 40 µm.
Kaj je merilni trak RTLF?
RTLF je merilni trak nizkega profila iz nerjavnega jekla z referenčno oznako, ki jo uporabnik izbere sam. Na voljo sta dve ravni natančnosti - standardna 40 µm skala z natančnostjo ±15 µm/m ter visokozmogljivi 20 µm in 40 µm skali z natančnostjo ±5 µm/m. Vsi trakovi so dobavljivi v dolžinah do 10 m.
RTLF-S se pritrdi na podlago s pomočjo samolepilnega traku. Sestava lepila je taka, da omogoča raztezanje merilnega traku neodvisno od raztezanja podlage.
Ob zaključku montaže se trak vpne v eni točki, s čimer je zagotovljen referenčni položaj.
Zakaj izbrati ta dajalnik?
Miniaturen dajalnik za aplikacije z omejenim prostorom
ATOM DX je na voljo v velikostih od 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm in je primeren tudi za vgradnjo v najtesnejše prostore. Uporabniki lahko izbirajo med več izvedbami s kablom ali z zgornjim izhodom.
Preprosto odkrivanje napak in servisiranje
Napredno diagnostično orodje omogoča sprotno pridobivanje celovitih podatkov iz bralnih glav dajalnikov ATOM DX. Podatki so prikazani v do uporabnika prijaznem programskem vmesniku ADT View. Za nastavitev sistema v večini primerov zadostuje že vgrajena svetleča dioda na dajalniku, za zahtevnejše inštalacije pa je mogoče uporabiti orodje ADT. ADT tudi poroča o delovanju dajalnika in pomaga pri odkrivanju sistemskih napak v izogib dolgotrajnim prekinitvam obratovanja stroja.
Visoka zmogljivost
ATOM DX z ločljivostmi do 2,5 nm, majhno napako interpolacije in majhnim trepetanjem spada med visokozmogljive dajalnike. S kombinacijo digitalnega kvadraturnega izhodnega signala neposredno iz bralne glave in preizkušene filtrirne optike iz Renishawa so dajalniki ATOM DX pomemben gradnik sodobnih pogonsko-pozicionirnih sistemov.
Opcijsko napredno diagnostično orodje ADTi-100
![Napredno diagnostično orodje ADTi-100](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
Dajalniki ATOM DX so združljivi z naprednim diagnostičnim orodjem ADTi-100 in s programsko opremo ADT View. Orodje in programska oprema zagotavljata izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi. Intuitivni programski vmesnik je mogoče uporabljati za:
- Oddaljeno umerjanje
- Optimizacijo signala po celotni dolžini osi
- Indikacijo referenčne oznake
- Digitalni izhod s položajem dajalnika (relativno glede na skalo)
- Spremljanje hitrosti na časovnem grafikonu
- Izvoz in shranjevanje podatkov
Tehnične specifikacije
Merilo | Samolepilni trak iz nerjavnega jekla |
Velikost bralne glave (D x Š x V) | Različica s kablom: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Različica z zgornjim izhodom: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Razdelba skale | 20 µm in 40 µm |
Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C: | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Razred natančnosti pri 20 °C | 20 μm: ±5 μm/m 40 μm: ±15 μm/m 40 μm (visoka natančnost): ±5 μm/m |
Referenčna oznaka | Optična izbirna |
Končna stikala | ni na voljo |
Dolžina traku | Do 10 m (nad 10 m po naročilu) |
Največja hitrost | Do 20 m/s (Za podrobnosti glejte podatkovni list) |
Napaka interpolacije (SDE) | 20 µm različica: značilno < ±75 nm 40 µm različica: značilno < ±120 nm |
Dinamični nadzor signala | Obdelava signala v realnem času, vključno s samodejnim nadzorom ojačenja (Auto Gain Control – AGC) in samodejnim nadzorom odmikov (Auto Offset Control – AOC) za optimizirano delovanje v različnih pogojih |
Inkrementalni signali | Ločljivost od 10 µm do 2,5 nm (Za podrobnosti glejte podatkovni list) |
Električni priključek | Različica s kablom: Dolžina kabla 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m in 3 m s konektorji tipa D (9- in 15-polnimi) |
Napajanje | 5 V -5/+10 %, običajno < 200 mA, terminirano |
Vibracije (med delovanjem) | maks. 100 m/s² pri 55 Hz do 2.000 Hz, 3 osi |
Udarci (med obratovanjem) | 1.000 m/s², 6 ms, ½ sinusa, 3 osi |
Delovna temperatura | 0 °C do +70 °C |
Tesnjenje | IP40 |
Za kompletne podatke glejte podatkovne liste.