ATOM DX™ inkrementalni dajalnik z diskom za merjenje kota (zasuka) RCDM
Glavne lastnosti
- Digitalni izhod neposredno iz bralne glave
- Velikost bralne glave: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm pri različici z zgornjim izhodom)
- Ločljivosti do 2,5 nm
- Hitrost do 20 m/s
Prednosti
- Miniaturen sestav
- Poseben vmesnik ni potreben
- Zasnova filtrirne optike zagotavlja neobčutljivost na umazanijo
- Napredno diagnostično orodje za preprosto diagnosticiranje vzrokov napak, zahtevne inštalacije in servisiranje
- Dajalnik z diskom za kompaktne rotacijske aplikacije
![Prozoren del za pasice na spletnih straneh](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Kaj je ATOM DX?
Dajalniki iz družine ATOM DX so najmanjši inkrementalni optični dajalniki iz Renishawa z digitalnim izhodom neposredno iz bralne glave. V miniaturnem ohišju so zbrane funkcije za merjenje položaja in interpolacijo ter filtrirna optika.
Za pridobivanje podrobnih diagnostičnih informacij je mogoče uporabiti opcijsko napredno diagnostično orodje ADTi-100 in programsko opremo ADT View za diagnostično obravnavo na mestu vgradnje, odpravljanje napak in pomoč pri optimizaciji priprave dajalnika tudi za najzahtevnejše aplikacije.
Dajalnik ATOM DX ponuja ločljivosti do 2,5 nm in različne konfiguracije.
ATOM DX je dobavljiv v različicah s kablom in zgornjim izhodom ter z razdelbo skale 20 µm ali 40 µm.
Kaj je disk RCDM?
RCDM je enodelen stekleni disk z razdelbo neposredno na površini, eno referenčno oznako in obročem za optično poravnavo. Trak za optično poravnavo zmanjšuje napako poravnave in izboljša nameščeno natančnost.
Na voljo sta dve izvedbi s korakom inkrementalne razdelbe 20 µm ali 40 µm v različnih velikostih (20 µm: Ø30 mm do Ø108 mm, 40 µm: Ø17 mm do Ø108 mm).
Brezkontaktna izvedba odpravi nezvezne pomike ob spremembi gibanja osi zaradi zračnosti v vodilih, napake zaradi torzijskih obremenitev gredi in druge napake mehanske histereze, ki spremljajo tradicionalne zaprte dajalnike.
Zakaj izbrati ta dajalnik?
Miniaturen dajalnik za aplikacije z omejenim prostorom
ATOM DX je na voljo v velikostih od 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm in je primeren tudi za vgradnjo v najtesnejše prostore. Uporabniki lahko izbirajo med več izvedbami s kablom ali z zgornjim izhodom.
Preprosto odkrivanje napak in servisiranje
Napredno diagnostično orodje omogoča sprotno pridobivanje celovitih podatkov iz bralnih glav dajalnikov ATOM DX. Podatki so prikazani v do uporabnika prijaznem programskem vmesniku ADT View. Za nastavitev sistema v večini primerov zadostuje že vgrajena svetleča dioda na dajalniku, za zahtevnejše inštalacije pa je mogoče uporabiti orodje ADT. ADT tudi poroča o delovanju dajalnika in pomaga pri odkrivanju sistemskih napak v izogib dolgotrajnim prekinitvam obratovanja stroja.
Visoka zmogljivost
ATOM DX z ločljivostmi do 2,5 nm, majhno napako interpolacije in majhnim trepetanjem spada med visokozmogljive dajalnike. S kombinacijo digitalnega kvadraturnega izhodnega signala neposredno iz bralne glave in preizkušene filtrirne optike iz Renishawa so dajalniki ATOM DX pomemben gradnik sodobnih pogonsko-pozicionirnih sistemov.
Opcijsko napredno diagnostično orodje ADTi-100
![Napredno diagnostično orodje ADTi-100](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
Dajalniki ATOM DX so združljivi z naprednim diagnostičnim orodjem ADTi-100 in s programsko opremo ADT View. Orodje in programska oprema zagotavljata izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi. Intuitivni programski vmesnik je mogoče uporabljati za:
- Oddaljeno umerjanje
- Optimizacijo signala po celotni dolžini osi
- Indikacijo referenčne oznake
- Digitalni izhod s položajem dajalnika (relativno glede na skalo)
- Spremljanje hitrosti na časovnem grafikonu
- Izvoz in shranjevanje podatkov
Tehnične specifikacije
Merilo | Steklen disk |
Velikost bralne glave (D x Š x V) | Različica s kablom: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Različica z zgornjim izhodom: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Razdelba skale | 20 µm in 40 µm |
Temperaturni koeficient dolžinskega raztezanja | ~8 µm/m/°C |
Zunanji premer obroča | 20 µm: 30 mm do 108 mm 40 µm: 17 mm do 108 mm Za večje dimenzije se obrnite na Renishaw |
Število črtic | 20 µm: 4096 do 16.384 40 µm: 1.024 do 8.192 |
Referenčna oznaka | Ena referenčna oznaka |
Natančnost razdelbe | ±0,5 µm (ø diska do 100 mm) ±0,7 µm (ø diska do 100 mm) |
Največja hitrost | Do 20 m/s (Za podrobnosti glejte podatkovni list) |
Napaka interpolacije (SDE) | 20 µm različica: značilno < ±75 nm 40 µm različica: značilno < ±120 nm |
Dinamični nadzor signala | Obdelava signala v realnem času, vključno s samodejnim nadzorom ojačenja (Auto Gain Control – AGC) in samodejnim nadzorom odmikov (Auto Offset Control – AOC) za optimizirano delovanje v različnih pogojih |
Inkrementalni signali | Ločljivost od 10 µm do 2,5 nm (Za podrobnosti glejte podatkovni list) |
Električni priključek | Različica s kablom: Dolžina kabla 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m in 3 m s konektorji tipa D (9- in 15-polnimi) |
Napajanje | 5 V -5/+10 %, običajno < 200 mA, terminirano, 3 osi |
Vibracije (med delovanjem) | maks. 100 m/s² pri 55 Hz do 2.000 Hz, 3 osi |
Udarci (med obratovanjem) | 1.000 m/s², 6 ms, ½ sinusa, 3 osi |
Delovna temperatura | 0 °C do +70 °C |
Tesnjenje | IP40 |
Za kompletne podatke glejte podatkovne liste.